Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Siemens auf der SPS IPC Drives 2018
Nürnberg, 27. November bis 29. November 2018
Save the date2018-11-27T00:00:002018-11-29T00:00:00Europe/Parisuse-titleSiemens auf der SPS IPC Drives 2018Integration von Künstlicher Intelligenz und Edge Computing in das Digital Enterprise-PortfolioNetzwerkkonzepte von der Fabrikhalle bis in BüroumgebungenWachsendes Ökosystem rund um MindSphere Nürnberg
Die digitale Transformation der produzierenden Industrie nimmt an Fahrt auf. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erschließen das Potential durchgängiger Digitalisierung. Das Ergebnis: Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch kürzere Markteinführungszeiten, höhere Flexibilität, Effizienz und Qualität. Die technischen Voraussetzungen zur Realisierung von Industrie 4.0 sind mit dem Siemens Digital Enterprise Lösungsportfolio geschaffen und können in jeder Anwendung und verschiedensten Unternehmen umgesetzt werden. Dies hat Siemens auf der SPS IPC Drives in Halle 11 vom 27. bis 29. November 2018 in Nürnberg unter dem Motto "Digital Enterprise – Implement now!" gezeigt.
Save the date2018-11-27T00:00:002018-11-29T00:00:00Europe/Parisuse-titleSiemens auf der SPS IPC Drives 2018Integration von Künstlicher Intelligenz und Edge Computing in das Digital Enterprise-PortfolioNetzwerkkonzepte von der Fabrikhalle bis in BüroumgebungenWachsendes Ökosystem rund um MindSphere Nürnberg
Die digitale Transformation der produzierenden Industrie nimmt an Fahrt auf. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen erschließen das Potential durchgängiger Digitalisierung. Das Ergebnis: Erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch kürzere Markteinführungszeiten, höhere Flexibilität, Effizienz und Qualität. Die technischen Voraussetzungen zur Realisierung von Industrie 4.0 sind mit dem Siemens Digital Enterprise Lösungsportfolio geschaffen und können in jeder Anwendung und verschiedensten Unternehmen umgesetzt werden. Dies hat Siemens auf der SPS IPC Drives in Halle 11 vom 27. bis 29. November 2018 in Nürnberg unter dem Motto "Digital Enterprise – Implement now!" gezeigt.
Pressemitteilung27. November 2018
Siemens erweitert Digital-Enterprise-Angebot um Zukunftstechnologien für Industrie 4.0
- Integration von Künstlicher Intelligenz und Edge Computing in das Digital Enterprise-Portfolio
- Netzwerkkonzepte von der Fabrikhalle bis in Büroumgebungen
- Wachsendes Ökosystem rund um MindSphere
Pressemitteilung27. November 2018
Siemens unterstützt OPC Foundation Initiative für den Einsatz von OPC UA mit TSN auch in Feldebene
- Aktive Unterstützung der OPC UA und Time-Sensitive Networking (TSN) Technologien
- Vorantreiben von OPC UA mit TSN innerhalb der OPC Foundation
- Umfängliche Unterstützung der OPC Foundation mit Profisafe-Knowhow für die funktional sichere Kommunikation über OPC UA
- Profinet basierend auf TSN als Mainstream-Lösung in der Feldebene
Pressemitteilung12. November 2018
Pumpen im Ex-Bereich einfach und zuverlässig vor Trockenlauf schützen
- Neuartiger wirkleistungsbasierter Pumpentrockenlaufschutz mit Zertifizierung nach ATEX und IEC Ex
- Strom-/Spannungsmessmodule für Motormanagement-System Simocode pro
- Bisher notwendige zusätzliche Sensorik kann entfallen
- Höhere Anlagenverfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit
Pressemitteilung26. November 2018
Sinamics Connect 300 für einfaches Anbinden von Sinamics-LV-Umrichtern in die IT-Welt
- Intelligentes Anschlussfeld mit LAN-Anbindung für cloudbasierte Digitalisierungslösungen
- Einfache Plug-and-play-Handhabung und auch für Einsatz in Altanlagen
- Analyze MyDrives jetzt auf der neuesten MindSphere-Version verfügbar
Pressemitteilung27. November 2018
Neue Umrichter-Baureihe Sinamics G120X ist spezialisiert für Infrastrukturaufgaben
- Neue Baureihe der Sinamics-Umrichterfamilie ist optimiert für Pumpen-Lüfter-Applikationen in Infrastrukturen
- Die Umrichter-Baureihe hat ein Leistungsspektrum von 0,75 bis 630 kW und kann mit jedem Motor betrieben werden
- Läuft stabil unter allen Netzbedingungen dank integrierter Zwischenkreisdrossel
- Sinamics G120X ist "ready for Digitalization" und kann mit Sinamics Connect 300 direkt an die Cloud angebunden werden
Pressemitteilung19. November 2018
Flexibler KS-Adapter verbindet die Simogear-Getriebe mit verschiedenen Servomotoren
- Neuer Simogear-Kupplungsadapter für Simotics-Servomotoren
- Einfaches Handling durch flexibel einsetzbaren Adapter
- KS-Adapter reduziert Stillstandzeiten, optimiert Lagerhaltung und eignet sich für hochpräzise Anwendungen
Pressemitteilung15. November 2018
Neue Version (3.0) der Safety-Bibliothek für Regalbediengeräte erhöht Performance
- Neue Safety-Bibliothek (3.0) für schnellere Inbetriebnahme und mit mehr Simatic-S7 Steuerungen kompatibel...
Pressemitteilung20. November 2018
Erweiterte Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten für Sinamics S210
- Erste neue Baugröße mit Leistungsbereich von 0,4 bis ein Kilowatt
- Neue gemeinsame Zwischenkreiskopplung reduziert thermische Abwärme beim Bremsvorgang und erhöht Verfahrzyklus der einzelnen Achsen
- Simatic ET 200SP CPUs und Open Controller oder Simatic S7-1500 Software Controller jetzt als übergeordnete Steuerung nutzbar
- Projektierung und Inbetriebnahme über Sizer und Start Drive; Engineering im TIA Portal V15.1
Pressemitteilung28. November 2018
Kompakter Industrie-PC Simatic IPC127E, verbindet Maschinen untereinander und mit der Cloud
- Industrieller PC für den Einsatz als IoT-Gateway ermöglicht Daten direkt im Fertigungsumfeld zu managen
- Windows- oder Linux basierend, für die Vernetzung von Maschinen verschiedener Hersteller und unterschiedlicher technologischer Stä...
- Ausgestattet mit bis zu 3 LAN-Schnittstellen für hohe Konnektivität.
- Vorkonfigurierte Varianten ab Lager verfügbar
Pressemitteilung27. November 2018
Künstliche Intelligenz für die Simatic
- Neues Modul TM NPU für die S7-1500 und ET 200MP mit integriertem KI-fähigen Chip: Intel Myriad X ...
Pressemitteilung29. November 2018
Simatic IPC227E: Neue Hardwareplattform für Edge Applikationen
- Edge-Gerät zum Erfassen und Verarbeiten großer Datenmengen direkt an der Maschine
- Sichere, zukunftsfähige Basis für das Ausführen von Industrial Edge Applikationen
- Einfaches Updateverfahren und Software-Rollouts durch sichere Verbindung zum zentralen Edge Management System
- Einsparung durch Edge Computing im Siemens Elektronikwerk Amberg
Pressemitteilung19. November 2018
Hochleistungs-Programmiergerät mit robuster Hardware für das mobile Engineering
- Simatic Field PG M6: einschaltfertiges Hochleistungs-Programmiergerät zum mobilen Engineering mit dem TIA Portal
- Leichtes, robustes und vollständig geschirmtes Gerät zum maschinen- und anlagennahen Einsatz im rauen industriellen Umfeld
- Engineering-Software bereits vorinstalliert und Automatisierungsschnittstellen integriert
- In Ausstattung und Leistung abgestufte Advanced- und Comfort-Varianten
Pressemitteilung26. Oktober 2018
Einstiegslösung für Motormanagement über Profinet
- Motormanagement-System mit neuem Grundgerät Simocode pro V PN GP, Bedienbaustein sowie Stromerfassungs- und Multifunktions-Modul
- Einfache Integration von Motormanagement-Lösungen in Profinet-Netze
- Geeignet für Direkt-, Wende- und Stern-Dreieck-Starter sowie Ansteuerung von Sanftstartern
- Überwacht, schützt und steuert drehzahlkonstante Motoren – mit Funktionen zur vorausschauenden Wartung
Pressemitteilung09. Oktober 2018
Siemens zeigt branchenspezifische Lösungen und Zukunftstechnologien für Industrie 4.0
- Ganzheitliches Digital-Enterprise-Angebot für Maschinen- und Anlagenbau sowie Endkunden
- Konkrete Digitalisierungs-Beispiele aus der Chemie-, Luft- und Raumfahrt-, Batterie-, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Siemens setzt auf Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz oder Edge Computing
- MindSphere mit neuen Features zur Visualisierung und Datenanalyse
Pressemitteilung29. November 2018
Siemens erhält Zertifizierung nach IEC 62443 für sichere Systemintegrationsleistungen
- TÜV Süd-geprüfter Prozess zur Systemintegration und Lösungs-Projektabwicklung gemäß IEC 62443-2-4 und -3-3
- IEC 62443 konforme Security-Dokumentation
- Realisierung zertifizierter Lösungen mit Simatic PCS 7
- Reduzierter Aufwand für Kunden durch standardisierte Prozesse
Pressemitteilung02. November 2018
Simotics HV C air-cooled: innovatives Kühlkonzept für mehr Leistungsdichte
- Neues Kühlkonzept kombiniert Rippenkühlung und Röhrenkühlung...
Pressemitteilung09. November 2018
Neue Stromversorgung für vielfältige Anwendungen
- Neue Standard-Stromversorgung für 12- und 24-Volt-Anwendungen
- Hohe Überlastfähigkeit und Energieeffizienz
- Zustandsüberwachung über Diagnosemonitor und -schnittstelle
- Robuster Weitbereichseingang, geeignet auch für Gleichspannung
Pressemitteilung21. November 2018
Siemens erweitert RFID-Portfolio um kompakten Reader für platzsparenden Einsatz
- Neuer UHF-Reader Simatic RF615R in besonders kompakter Bauform
- Anbindung an Cloudumgebungen mittels OPC UA-Schnittstelle und Industrial IoT-Gateway
- "UHF for Industry"-Algorithmen sichern Betrieb in funktechnisch schwierigen Umgebungen
Pressemitteilung20. November 2018
Neue Gerätereihe ebnet den Weg zur Cloud-Anbindung von Hochfrequenz-RFID-Systemen
- Kommunikationsmodule Simatic RF18xC ergänzen Simatic-Ident-Portfolio
- Kosteneffizienz durch differenzierte Anschlussvarianten für Reader
- Modulare Systemintegration für Profinet mit Standard-Funktionsbausteinen
- Cloud-Anbindung über OPC UA-Schnittstelle und Industrial IoT-Gatewa
Pressemitteilung15. November 2018
Industrial Security Appliances mit erweiterter Funktionalität für noch höheren Schutz von Netzwerken
- Bridge-Firewall zum Schutz flacher Netzwerke...
Pressemitteilung31. Oktober 2018
Digitale Plattform Sidrive IQ: Optimierte Performance bis in den Megawattbereich
- Sidrive IQ verbessert Antriebssysteme bis in den Megawattbereich entlang des gesamten Lebenszyklus
- Cloudbasierte Applikation basiert auf vernetzten Antriebssystemen von Siemens
- Gesteigerte Produktivität, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit
- Konnektivitätsmodule Sinamics Connect 500 und Simotics Connect 600 ermöglichen die standardisierte Anbindung
Pressekonferenz auf der SPS IPC Drives 2018
Produktbilder
Siemens unterstützt die OPC Foundation Initiative zur Ausweitung von OPC UA, einschließlich TSN, bis zur Feldebene
Siemens begruesst die von der OPC Foundation kuerzlich bekanntgegebene Initiative, die Standardisierungs- und Harmonisierungsaktivitaeten fuer OPC UA auch auf TSN-faehige Ethernet-Netzwerke fuer die Feldebene auszuweiten.
Pumpen in explosionsgefährdeten Bereichen einfach und zuverlässig vor Trockenlauf schützen
Eine neuartige Erkennungstechnologie von Siemens schützt Kreiselpumpen im Ex-Bereich vor Trockenlauf. Dazu hat das Unternehmen spezielle Strom-/Spannungsmessmodule für sein Motormanagement-System Simocode pro entwickelt. Im Rahmen einer Forschungskooperation mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt wurden Grundlagen und Anwendbarkeit für diese Technologie untersucht, um diese als Zündquellenüberwachungseinrichtung gemäß eines Zündschutzsystems vom Typ b1 nach ATEX und IEC Ex zertifizieren zu können.
Sinamics Connect 300 für den einfachen Anschluss von Sinamics LV-Konvertern an die IT-Welt
Mit Sinamics Connect 300 fuehrt Siemens eine einfache Plug-and-play-Loesung fuer das Einbinden von Umrichtern der Sinamics-Familie in die IT-Welt ein. Die neue Loesung ist fuer Niederspannungsumrichter geeignet und unterstuetzt cloudbasierte Digitalisierungsloesungen.
Neue Umrichterserie Sinamics G120X, spezialisiert auf Infrastrukturanwendungen
Siemens stellt auf der diesjaehrigen SPS IPC Drives seine neue Umrichter-Baureihe Sinamics G120X vor. Die Umrichter der neuen Baureihe eignen sich speziell fuer den Einsatz in Pumpen-Luefter-Applikationen in Branchen wie Wasser/Abwasser, der Gebaeudetechnik oder auch im industriellen Umfeld.
Flexible KS adapter links Simogear gear units to different servomotors
Siemens praesentiert fuer die Simogear-Getriebe einen neuen Kupplungsadapter zur Anbindung der Getriebe an Siemens-Servomotoren. Der neue Adapter erleichtert das Handling deutlich, denn statt pro Motor mit jeweils eigenem Adapter koennen mit der neuen, flexiblen Loesung verschiedene Getriebetypen mit unterschiedlichen Servomotoren verbunden werden.
Die neue Version (3.0) der Safety Library verbessert die Leistung des Speichersystems
Siemens hat seine TÜV-zertifizierte und speziell für Regalbediengeräte entwickelte Safety-Bibliothek weiterentwickelt. Mit der Safety-Bibliothek V3.0 profitieren Anwender von einer schnelleren Inbetriebnahme, die mit mehr fehlersicheren Simatic-Steuerungen eingesetzt werden kann (ab S7-1516F).
Erweiterte Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten fuer Sinamics S210
Siemens ergaenzt das Einachs-Servoantriebssystem Sinamics S210 fuer Midrange-Applikationen um zusaetzliche Leistungs- und Anschlussspannungsvarianten. In der ersten neuen Baugroesse ist das System mit einer Leistung von 0,4 bis ein Kilowatt bei 3 AC 400 Volt verfuegbar.
Kompakter Industrie-PC Simatic IPC127E verbindet Maschinen untereinander und mit der Cloud
Siemens erweitert sein Produktportfolio der Simatic Industrie-PCs um den Simatic IPC127E. Der neuentwickelte Industrie-PC eignet sich beispielsweise fuer den Einsatz als Gateway und ermoeglicht, Daten direkt im Fertigungsumfeld zu managen.
Künstliche Intelligenz für Simatic
Siemens bringt ein neues Modul mit integriertem KI (Kuenstliche Intelligenz)-faehigen Chip fuer die Steuerung Simatic S7-1500 und das I/O System ET 200MP auf den Markt: Die S7-1500 TM NPU (Neural Processing Unit) ist ausgestattet mit dem KI-faehigem Chip Intel Movidius Myriad X Vision Processing Unit und ermoeglicht so die effiziente Verarbeitung neuronaler Netze
Simatic IPC227E: Neue Hardwareplattform für Edge-Anwendungen
Siemens praesentiert auf der SPS IPC Drives 2018 in Nuernberg im Rahmen von Siemens Industrial Edge eine neuentwickelte Hardware-Plattform fuer Edge-Applikationen: Das kompakte Simatic Edge Device, auf Basis des Embedded Industrie-PC Simatic IPC227E ist durch integrierte Konnektivitaet zur Automatisierung an der Maschine angeschlossen.
Leistungsstarkes Programmiergerät mit robuster Hardware für das Mobile Engineering
Die neueste Generation der einschaltfertigen Hochleistungs-Programmiergeräte von Siemens ist optimiert für das Engineering mit dem TIA Portal und ausgelegt zum mobilen maschinen- und anlagennahen Einsatz für Projektierung, Inbetriebnahme Service und Wartung.
Leistungsstarkes Programmiergerät mit robuster Hardware für das Mobile Engineering
Die neueste Generation der einschaltfertigen Hochleistungs-Programmiergeräte von Siemens ist optimiert für das Engineering mit dem TIA Portal und ausgelegt zum mobilen maschinen- und anlagennahen Einsatz für Projektierung, Inbetriebnahme Service und Wartung. Das neue Programmiergerät Simatic Field PG M6, mit stilgebendem silberfarbenen Gehäusedeckel und M6 Aufdruck, ist ausgestattet mit einem bis 32 Gigabyte großen, schnellen DDR4-Arbeitsspeicher sowie einem stoßunempfindlichen SSD-Massenspeicher bis zwei Terabyte. Durch das leichte, robuste und vollständig geschirmte Magnesium-Gehäuse eignet sich das semi-ruggedized-Gerät zum Einsatz im rauen industriellen Umfeld. Dazu schützen auch Stoßfänger an exponierten Gehäuseteilen vor Erschütterungen und Vibrationen.
Siemens erhält die IEC 62443-Zertifizierung für sichere Systemintegrationsdienste
V.l.n.r.: Bei der Zertifikatsuebergabe im Rahmen der SPS IPC Drives 2018 waren Christine Stolz (TUeV SUeD), Eckard Eberle (Siemens), Axel Lorenz (Siemens), Kai Wollenweber (TUeV SUeD), Mikael Leksell (Siemens) und Peter Havel (TUeV SUeD) anwesend.
Neues Netzteil für eine Vielzahl von Anwendungen
Siemens bringt eine neue Produktlinie besonders leistungsstarker und robuster Stromversorgungen auf den Markt: Die Geraete der Sitop PSU6200-Linie sind vielseitig einsetzbar und bieten umfangreiche Funktionen fuer eine gezielte Diagnose, schnelle Montage und einen sicheren Betrieb.
Siemens erweitert RFID-Portfolio um kompakten Reader für platzsparenden Einsatz
Siemens erweitert seine Ultrahochfrequenz(UHF)-Geraetefamilie Simatic RF600 um einen neuen RFID(Radio Frequency Identification)-Reader. Der Simatic RF615R verfuegt ueber eine besonders kompakte Bauform (133 x 155 x 45 Millimeter), eine integrierte, zirkular polarisierte Antenne sowie einen zusaetzlichen externen Antennenanschluss.
Neue Geräteserien ebnen den Weg für eine Hochfrequenz-RFID-Cloud-Verbindung
Siemens erweitert das Portfolio der Simatic-Ident-Kommunikationsmodule. Die ersten Geraete der neuen Reihe sind Simatic RF185C, RF186C und RF188C. An die am Ethernet/Profinet betriebenen Modelle lassen sich wahlweise ein, zwei oder vier Reader anschliessen.
Industrial Security Appliances mit erweiterter Funktionalität für noch besseren Netzwerkschutz
Siemens erweitert die Firmware der neuen Industrial Security Appliances Scalance SC-600. So verfuegen sie nun ueber eine Bridge Firewall, unterstuetzen redundante Netzwerkstrukturen und erlauben benutzerspezifische Firewalls.
Digitale Plattform Sidrive IQ: Optimierte Leistung im Megawattbereich
Mit Sidrive IQ bietet Siemens eine digitale Plattform, mit der Daten aus Antriebssystemen ausgewertet und genutzt werden koennen. Basierend auf vernetzten Drive Systems von Siemens ist die cloudbasierte Applikation nun auch fuer Motoren und Umrichter im Mittelspannungs- und Hochspannungsbereich verfuegbar.