Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung19. November 2018Digital FactoryNürnberg
Hochleistungs-Programmiergerät mit robuster Hardware für das mobile Engineering
In der Comfort-Ausführung ist das das neue Programmiergerät Simatic Field PG M6 mit einem performanten Intel Core i5-Prozessor neuester Generation ausgestattet. Die Advanced-Variante, optional mit Simatic S5-Schnittstellen konfigurierbar, verfügt über den noch leistungsfähigeren Intel Core i7-Prozessor. Onboard installiert sind alle zum effizienten Anschluss von Industrieautomatisierungsanwendungen notwendigen Schnittstellen, zum Beispiel RS232, Profibus, Profinet und Simatic Card, sowie die neueste WLAN 802.11ac-Wireless- und BT V5.0-Bluetooth-Technologie.
Das neue Simatic Field PG M6 wird vorinstalliert ausgeliefert – mit Windows 10 Enterprise Betriebssystem sowie aktueller Version der Engineering-Software TIA Portal für Steuerungen, Safety und HMI (Human Machine Interface). Für ältere Projekte sind zudem STEP 7 Professional 2017, WinCC flexible 2008 und – in der Advanced-Variante mit Simatic S5-Schnittstellen – STEP 5 vorinstalliert.
Zu dieser Meldung
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Andreas Friedrich
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (1522) 2103967