- Mit zwei neuen Power Output Modulen mehr Leistung und neue Einsatzgebiete für Heating Control System Siplus HCS4200
- Flexibel elektrische Heizelemente in 45-, 75-, 110-, 230/277- und 400/480-Volt-Stromnetzen ansteuern
- Im Ausgang integrierte Strommessung zur Diagnose parallel geschalteter Heizelemente
- Engineering und Inbetriebnahme industrieller Heizprozesse einfach und komfortabel mit TIA Portal und Proneta
Siemens hat das modulare und flexible Heating Control System Siplus HCS4200 zum Schalten und Steuern von Heizfeldern und -elementen mit zwei neuen Power Output Modulen (POM) ausgestattet. Mit mehr Leistung pro Ausgang und Ansteuerung niedriger Spannungen ab 45 Volt ist die flexible Heizungssteuerung jetzt noch vielseitiger einsetzbar – zum Beispiel in Applikationen mit Schutzkleinspannung.
- "Realize the value of the Digital Enterprise Suite – Industrialize Additive Manufacturing" als diesjähriges Standmotto
- Durchgängige Software- und Automatisierungslösungen für die additive Fertigung für Maschinenbauer und Anwender
- Innovative Value-Add-Services zur weiteren Beschleunigung der Industrialisierung von Additive Manufacturing
- Engineering und Druckdienstleistungen bis hin zur kompletten additiven Fertigung von Teilen durch Material Solutions und Mobility Services
Siemens präsentiert im Rahmen der formnext, der Leitmesse für Additive Manufacturing (AM), mit der Digital Enterprise Suite seine durchgängigen Lösungen für die additive Fertigung. Unter dem Motto "Realize the value of the Digital Enterprise Suite – Industrialize Additive Manufacturing" demonstriert das Unternehmen vom 14. bis 17. November 2017 auf rund 150 Quadratmetern sein Portfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette – angefangen bei der Design- und Engineering-Software sowie innovativen Simulationstools über die passende Hardware für eine komplette Maschinen- und Fabrikautomatisierung bis hin zur Vernetzung der Maschinen mit dem cloudbasierten IoT-Betriebssystem MindSphere. Dabei adressiert Siemens Maschinenbauer und Anwender von Additive Manufacturing gleichermaßen. Mit diesem einzigartigem Angebot zeigt der Technologiekonzern, wie Unternehmen im Bereich der Additiven Fertigung mit Digitalisierung die Flexibilität und Effizienz in der Produktion signifikant steigern, ihre Entwicklungs- und Markteinführungszeiten deutlich reduzieren und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit auf den globalen Märkten weiter festigen und ausbauen können.
- Industrial Ethernet Switches in elektrischer und optischer Ausführung
- Gleichstrom (24 V) und Wechselstrom (24 V) für Industrie und Gebäude
- Bis zu 24 elektrische Ports zur Anbindung vieler Teilnehmer
- Profinet CC-A Konformität für zuverlässige Datenübertragung
Mit der Produktlinie Scalance XB-100 bringt Siemens eine neue Generation kompakter unmanaged Industrial Ethernet Switches auf den Markt. Anwender können damit elektrische und optische Linien- und Sternstrukturen in Netzwerken aufbauen. Die Switches sind insbesondere für den Einsatz in der Industrie und der Gebäudeautomation geeignet. Sie zeichnen sich aus durch eine Vielzahl an Ports und Anschlüssen, ein besonders für den Schaltschrankeinbau geeignetes leichtes Kunststoffgehäuse und kompaktes Design sowie die Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX Zone 2, IECEx). Die Scalance XB-100 Produkte sind als unmanaged Switches ohne Vorkonfiguration sofort einsatzfähig und sind Profinet CC-A konform, um Profinet-Daten zuverlässig zu übertragen.
- Industrial Security AppliancesScalance SC-600 zum Schutz auf Zellenebene
- StatefulInspection Firewall mit Datendurchsatz von 600 Mbit/s
- Konfiguration über Webserver, TIA Portal, SNMP und CLI
- Gesicherte Fernwartung in Kombination mit Sinema Remote Connect
Siemens erweitert sein Portfolio zum Schutz vor Angriffen auf Soft- und Hardwarekomponenten auf industrieller Zellenebene: Die neuen Industrial Security Appliances Scalance SC-600 verfügen über eine Firewall (Stateful Inspection Firewall) mit einem Datendurchsatz von bis zu 600 Megabits pro Sekunde (Mbit/s). Anwender können ausführungsabhängig zusätzlich bis zu 200 IPsec (Internet Protocol Security) VPN-Tunnel verwalten. Zusätzlich dazu bietet Scalance SC-600 mit virtuellen LANs (VLAN) und Network Address Translation (NAT/NAPT) komfortable Möglichkeiten zur Netzwerkstrukturierung. Die Konfiguration von Scalance SC-600 erfolgt über den integrierten Webserver, über Simple Network Management Protocol (SNMP), Command Line Interface (CLI) oder via Engineering-Software Step 7 V15 (TIA Portal). Für den gesicherten Fernzugriff können die neuen Industrial Security Appliances über die Management Plattform Sinema Remote Connect angebunden werden.
- Neue Booksize Motor Modules für Sinamics S120-Baureihe
- Ausführung mit zweifacher (C-Type) und dreifacher Überlast (D-Type)
- 24A Geräte schließen Portfolio-Lücke zwischen 18A und 30A
- Neue Varianten besonders kompakt und mit erhöhtem Maximalstrom
Die Sinamcis S120 Booksize Motor Modules C/D-Type sind eine kompatible Weiterentwicklung der Motor Modules Booksize. Zu den bisherigen Geräten von 3A-30A ergänzt Siemens das Portfolio um weitere neue Geräte. Die 24A, 45A und 60A Motor Modules stehen mit zweifacher Überlast (Continuous-Type, C-Type), die 24A zusätzlich auch mit dreifacher Überlast (Discontinuous-Type, D-Type) ab sofort zur Verfügung. Im Unterschied zu den bisherigen Varianten sind die neuen 45A und 60A Geräte 33 Prozent schmaler und damit besonders kompakt. Damit kann der Platz im Schaltschrank deutlich optimiert werden. Außerdem wurde der Maximalstrom bei den 45A Geräten von 85A auf 90A und bei den 60A Geräten von 113A auf 120A erhöht. Neu auf dem Markt sind die 24A Geräte. Diese wird es als C- und D-Type geben. Damit wurde die Lücke im Portfolio zwischen 18A und 30A geschlossen.
- Scalance W1788 sichert mit WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 Investitionen in Industrienetzwerke
- Optimale Umsetzung von drahtlosen Anwendungen mit hohen Bandbreiten
- Vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten durch integrierten Switch
- Zuverlässige Redundanz in rauen Umgebungen
Siemens erweitert mit den Access Points Scalance W1788 sein Netzwerkkomponenten-Portfolio, um den aktuellen WLAN-Standard IEEE 802.11ac Wave 2 in der Industrie zu etablieren. Anwender profitieren von einem Investitionsschutz für Industrienetzwerke und der Zukunftssicherheit von drahtlosen Applikationen und Projekten im Industrieumfeld. Mit dem Standard können drahtlose Anwendungen mit hohen Bandbreiten mittels Gigabit-Datenraten optimal umgesetzt werden – beispielsweise für die Übertragung von Videodaten oder bei hoher Nutzerdichte. Der integrierte Switch verfügt über zwei managed Ethernet Gigabit-Ports, durch die vielfältige Vernetzungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Link-Aggregation gegeben sind. Mittels der industriellen Zusatzfunktion (iFeature) iPRP (Industrial Parallel Redundancy Protocol) ist über WLAN selbst in rauen Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Redundanz sichergestellt.
- Neues Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220
- Benutzerfreundliche Schnittstelle für vereinfachten Betrieb
- Hohe gleichbleibende Genauigkeit von 1 Prozent des Durchflusses
- Neueste Portfolio-Erweiterung digitaler Durchflussmessgeräte
Mit dem Clamp-on-Ultraschall-Durchflussmessgerät Sitrans FS220 erweitert Siemens sein wachsendes Portfolio der nächsten Generation digitaler Durchflussmesssysteme. Mit der Kombination des Messumformers Sitrans FST020 und dem aufsteckbaren Messaufnehmer (Clamp-on) Sitrans FSS200 bietet der Sitrans FS220 die gängigsten Messfunktionen bei sehr hoher Genauigkeit, Kosteneffizienz und großem Bedienkomfort. Das neue Durchflussmesssystem eignet sich für die Messung von Flüssigkeiten in vielen Industriezweigen wie Wasser/Abwasser, Energie, Heizung/Lüftung/Klima und in der chemischen Industrie.
- Förderbandsystem mit getriebelosen Antrieben
- Neue Anlage erweitert den bestehenden Tagebau
- Erhöhung der Produktion um 95.000 Tonnen Kupfererz pro Tag
Siemens übernimmt Engineering, Design, Herstellung und Lieferung der elektrischen Ausrüstung der Förderanlage für die Oyu Tolgoi Kupfermine. Geliefert wird die neue Förderanlage mit getriebelosen und konventionellen Antrieben von thyssenkrupp Industrial Solutions. Die neue Anlage erweitert den bestehenden Tagebau und soll zukünftig 95.000 Tonnen Kupfererz pro Tag zur Oberfläche befördern. Dabei muss das Transportsystem einen Höhenunterschied von fast 1.400 Metern überwinden. Die erste Produktion wird für 2020 erwartet. Das Auftragsvolumen liegt im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
- Stromversorgung mit 5 und 10 Ampere für Simatic ET 200SP
- Flache Bauform für den Einsatz in Installationsverteilern
- Frühzeitige Fehlererkennung und Energiemanagement durch Strommonitor
- Abschalten und Trennen der 24 Volt vereinfachen Inbetriebnahme und Wartung des Systems
Siemens bringt mit der Simatic ET 200SP PS eine einphasige Stromversorgung für das dezentrale Peripherie-System Simatic ET 200SP auf den Markt. Die 24-Volt-Stromversorgungen aus der Sitop-Produktfamilie liefern 5 und 10 Ampere Nennstrom und sind hinsichtlich Design, Bauweise und Funktionalität optimal auf den Distributed Controller abgestimmt. Durch einen Ein-/Ausschalter für die 24 Volt und steckbare Klemmen für drei Lastkreise lassen sich Inbetriebnahme und Wartung des Systems erleichtern. Die Stromversorgung verfügt über einen Strommonitor, der den aktuellen Ausgangsstrom ausgibt und beispielsweise die Optimierung des Energiemanagements ermöglicht. Mit nur 75 mm Einbautiefe lässt sich die Stromversorgung in flachen Installationsverteilern einsetzen.
- Optionales I/O Module für Sinamics V20 Umrichter
- Sinamics V20 I/O Module mit hoher Flexibilität durch Plug&Play-Design
- Kompatibel mit weiteren Komponenten durch Ports an Front- und Rückseite
Siemens bietet für den kleinsten Umrichter aus dem Portfolio, den Sinamics V20, ein Erweiterungsmodul zur Erfassung und Ausgabe digitaler und analoger Signale. Das Sinamics V20 I/O Extension Module wird per Plug&Play auf dem Umrichter montiert und bietet zwei zusätzliche Ein- und Ausgabeschnittstellen für jeweils 400 Volt. Das erhöht die Flexibilität und den Anwendungsbereich des Sinamics V20. Über Verbindungsports an der Front- und Rückseite kann das Erweiterungsmodul mit weiterem Zubehör aus dem Sinamics V20-Portfolio kombiniert werden. Dazu gehören beispielsweise das BOP (Basic Operator Panel)und das BOP-Interface.