Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung13. November 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Flexibel einsetzbare Switch-Produktlinie für Industrie und Gebäudetechnik
Die Scalance XB-100-Geräte gibt es in fünf Varianten mit bis zu 24 RJ45-Ports und zwei ST/BFOC- oder zwei SC-Ports zur Überbrückung von Distanzen bis zu fünf Kilometer im Multimode-Modus. Alle Geräte sind mit einer redundanten Spannungseinspeisung sowohl bei Gleichstrom (DC) 24 Volt als auch Wechselstrom (AC) 24 Volt ausgestattet. Dies ermöglicht auch beim Ausfall einer Spannungsversorgung einen zuverlässigen Betrieb.
Die Unterstützung von AC 24 V (50/60 Hz) wird insbesondere in der Gebäudeautomation benötigt. Dort eignet sich die neue Switch-Produktlinie besonders für die Ethernet-Anbindung von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen über das mediumunabhängige Protokoll BACnet/IP.
Durch ihre Bauform können Anwender die unmanaged Industrial Ethernet Switches auf einer 35 mm-DIN-Hutschiene montieren. Zudem wurde ihr Design an die managed Layer 2 Industrial Ethernet Switches Scalane XB-200 und das TIA (Totally Integrated Automation)-Umfeld angelehnt. Übersichtlich angeordnete Diagnose-LEDs ermöglichen eine präzise Ermittlung des Gerätezustandes sowie schnelle und zuverlässige Diagnoseauswertungen.
Für die neuen Scalance XB-100 Switches gilt wie für alle Scalance-Produkte eine Gewährleistung von fünf Jahren.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/xb-100
Weitere Informationen zu Siemens auf der SPS IPC Drives 2017 unter www.siemens.de/sps-ipc-drives und www.siemens.com/presse/sps2017
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 372.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
David Petry
Siemens AG
Werner-von-Siemens-Str. 65
91052 Erlangen
91052 Erlangen
+49 (9131) 7-26616