- Installation de l’un des plus grands systèmes autonomes de stockage
d’énergie par batteries sur une île d’Europe
- Application de microgrid intelligent pour la prévision de la
consommation et de la production d’énergie
- Réduction des émissions de CO2 de plus de
3 500 tonnes par an
Le fournisseur portugais d’électricité EDA – Electricidade dos Açores a confié à Siemens Smart Infrastructure, en partenariat avec Fluence, la construction d’un système de stockage d’énergie par batteries sur Terceira, dans l’océan Pacifique, la deuxième plus grande île de l’archipel des Açores en termes de consommation d’électricité. L’objectif de ce projet, qui devrait s’achever en 2021, est de rendre l’île plus durable.
- Une plus grande souplesse d'installation grâce à un indice de
protection IP54
- Affichage LED pour un meilleur
confort d’utilisation
- Nouveau signal de feedback pour les applications de sécurité critiques
Les
nouveaux servomoteurs SSA pour vannes de petites dimensions viennent compléter
la famille de vannes et de servomoteurs Acvatix de Siemens Smart Infrastructure.
En plus d'augmenter la richesse fonctionnelle de la gamme de produits
existante, ils permettent de réaliser des applications hydrauliques d’ambiance
avec une précision de réglage, une efficacité énergétique et une fiabilité
supérieure. La gamme de produits Acvatix répond de manière simple et rapide à
toutes les exigences en matière de contrôle et d’hydraulique associées aussi
bien à la production qu’à la distribution, que ce soit en utilisation du
chauffage ou du refroidissement. Les servomoteurs SSA se distinguent par leur
fonctionnement silencieux et sans défaut ainsi que par leur fonction de commande
manuelle qui permet de tester les vannes et servomoteurs de manière flexible,
indépendamment de la disponibilité du système de régulation. Les nouvelles
fonctionnalités élargissent les options d’installation et le choix du sens de
montage. D’autres nouveautés, comme le signal de feedback pour les applications
de sécurité critiques ou un design moderne et compact compatible IP54,
permettent l'utilisation de ces servomoteurs dans une gamme d'applications plus
étendue que jamais.
- Configuration simple et rapide
avec le Desigo Engineering Framework
- Système ouvert par conception
permettant l’intégration de différents protocoles et appareils sans matériel ou
logiciel supplémentaire
- Accès sans fil aux contrôleurs, connexion à distance avec le cloud
- Connectivité sécurisée
et communication encryptée
Siemens
Smart Infrastructure lance ses nouveaux systèmes d'automatisation Desigo PXC4
et PXC5 afin de transformer les bâtiments en actifs écoénergétiques à haute
performance. La nouvelle génération de contrôleurs Desigo offre de nombreux
avantages pour l’automatisation de bâtiments de petite et moyenne taille, et
permet notamment un degré élevé de flexibilité et d’évolutivité. Grâce au
nouveau Desigo Engineering Framework sans licence, il est désormais possible
d'intégrer les appareils de manière transparente dans le même environnement,
rendant ainsi l’ingénierie totalement intuitive. Le système « ouvert par
conception », qui permet d’intégrer différents protocoles sans problème,
et l'accès sans fil simplifié facilitent l’automatisation des bâtiments. Les
deux contrôleurs, qui élargissent et renforcent la gamme Desigo, ont été conçus
chacun pour un domaine d'automatisation spécifique : le Desigo PXC4 pour
les installations HVAC et le Desigo PXC5 pour les fonctions système et
l’intégration.
- Intégration directe dans Building Operator aux fins de commande,
d’alarme et de reporting énergétique
- Gamme de produits complétée par des vannes 3 voies
- Nouvelles fonctionnalités,
telles que la limitation du delta T, pour optimiser les installations
utilisant des refroidisseurs et abaisser la consommation
La
vanne intelligente dynamique et auto-optimisée de Siemens Smart Infrastructure
a encore gagné en polyvalence grâce à de nouvelles fonctionnalités et
applications conçues pour les groupes de chauffe et les centrales de traitement
d’air. L’appareil contrôle le débit, mesure la température et la puissance
hydraulique, et adapte automatiquement les réglages de la vanne à l’échangeur
de chaleur. En plus d’être connectée au cloud, la vanne intelligente est aussi,
pour la première fois, intégrée directement dans Building Operator,
l’application cloud de Siemens pour la surveillance à distance des bâtiments.
Il est ainsi possible de contrôler la vanne et de modifier les réglages à tout
moment et en tout lieu. Pour garantir encore davantage de flexibilité, la gamme
de produits a été complétée par des vannes 3 voies, qui permettent de
contrôler le volume d’eau en fonction d'une température variable et d’un débit
constant (circuit mixtes). De nouvelles fonctionnalités comme la limitation du
delta T (DT)
ainsi que la régulation de la pression différentielle et de la température
aller, optimisent le fonctionnement et l’efficacité énergétique de
l’installation HVAC tout en élargissant les possibilités d’utilisation de la
vanne intelligente.
- Mesure sans contact de la température aux entrées principales des
bâtiments
- Intégration au flux de travail des solutions d’accès et de sécurité
existantes
- Renforcement de la protection des occupants du bâtiment
Siemens
Smart Infrastructure a annoncé le lancement de Siveillance Thermal Shield.
Cette solution permet de mesurer rapidement la température corporelle d’une
personne qui cherche à accéder à un bâtiment, et d’intégrer les résultats aux
systèmes d’accès et de vidéosurveillance des entreprises. Des caméras
thermiques sont utilisées pour mesurer, sans aucun contact, la température
corporelle à une distance maximale de deux mètres, garantissant ainsi la
sécurité du personnel de contrôle. Si le dépistage par caméra signale une
température corporelle élevée, il convient alors de procéder à un second relevé
à l’aide d’un thermomètre médical afin de confirmer le résultat.
- Un éclairage optimal pour un haut niveau
de confort grâce à une gradation réglable individuellement
- Une commande personnalisée grâce à la
fonction « Tunable White » selon l’approche Human Centric Lighting
(HCL)
- Une simplicité d’installation, des frais
d’entretien réduits et une commutation et une gradation performantes sur le
plan énergétique
Siemens Smart Infrastructure lance son nouvel
actionneur de commutation et de gradation KNX N 525D11, avec 2 liaisons DALI.
Cet appareil, monté sur rail, est destiné à équiper les tableaux électriques et
dispose de deux sorties DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Grâce à
une performance de commande pouvant atteindre 20 ballasts électroniques
(ECG) DALI par sortie DALI, le nouvel actionneur offre à la fois une efficacité
énergétique et des coûts de mise en service réduits lors de l’utilisation en
mode diffusion, qui permet la commande simultanée de tous les ballasts
connectés tels que les lampes. Le nouvel appareil est doté d’un large éventail
de fonctionnalités permettant d’accroître le confort des utilisateurs, telles
que le contrôle de la température de couleur et le réglage des courbes de
gradation. Par ailleurs, l’actionneur peut stocker des scénarios de lumière,
envoyer des messages d’état ou d’erreur et dispose de fonctions de comptage des
cycles de commutation et des heures de fonctionnement. Le nouvel appareil offre
les meilleures conditions afin d’obtenir des rapports d’éclairage optimaux dans
la pièce. En association avec des détecteurs de présence qui commandent la
luminosité de façon complètement automatique, il est possible de contrôler
simultanément la luminosité et la température de couleur.
La
société d’études de marché Navigant Research vient de classer Siemens Smart
Infrastructure en tête des fournisseurs de systèmes de gestion des ressources
énergétiques décentralisés (DERMS). Le rapport Navigant Research
Leaderboard: DERMS Vendors a passé au crible 16 entreprises
actives dans la gestion des réseaux et des ressources énergétiques
centralisées.
- Analyse en temps réel pour créer des lieux de
travail dynamiques
- Conçue pour améliorer l’efficacité opérationnelle
et la productivité des employés
- Informations tirées des données sur l’utilisation
de l’espace afin d’optimiser les biens immobiliers
- Présentation au salon Light & Building qui se
déroulera à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne
Siemens Smart Infrastructure a lancé une suite pour
les bâtiments intelligents, conçue pour créer des lieux de travail plus
efficaces et plus flexibles, centrés sur les individus. Cette suite de
périphériques, d’applications et de services compatibles avec l’IoT (Internet of
Things) transforme les bureaux en avantage concurrentiel pour les entreprises.
Les employés bénéficient de davantage de choix et de contrôle sur leur lieu de
travail. Ils peuvent notamment choisir leur propre réglage optimal de la température
ou des conditions d’éclairage agréables, et trouver des salles disponibles pour
leurs réunions impromptues. Cette suite se compose de technologies Siemens
complémentaires. Elle permet aux systèmes de gestion des bâtiments de réagir
intelligemment aux instructions de l’utilisateur et aux données
environnementales. Désormais, les espaces de travail peuvent s’adapter aux
besoins des employés grâce à l’analyse en temps réel, qui apprend en permanence
des instructions de l’utilisateur et détecte les modèles de comportement.
Parallèlement, une puissante analyse des données donne
des informations sur l’utilisation de l’espace, afin de prendre des décisions
plus éclairées pour son optimisation et pour la gestion du portefeuille de
biens immobiliers.