Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Communiqué de presse24 September 2020Smart InfrastructureZoug
Siemens présente la nouvelle ligne de servomoteurs de pointe pour petites vannes
Montage flexible, rapide et peu
encombrant
Tous les nouveaux servomoteurs sont livrés préconfigurés et prêts à être installés. La nouvelle classe de protection IP54 autorise tous les sens de montage, y compris à l’envers, offrant ainsi davantage de flexibilité à l’utilisateur. En outre, grâce à l’adaptation automatique de la course, toutes les combinaisons de vannes et d'actionneurs sont parfaitement harmonisées entre elles. Associés à des vannes combinées indépendantes de la pression (PICV), les nouveaux produits Acvatix procurent un grand confort tout en réduisant les coûts énergétiques. En effet, les PICV empêchent la suralimentation des consommateurs et les interférences hydrauliques croisées, garantissant ainsi l’équilibre du système hydraulique dans toutes les conditions de charge. Le nouvel affichage d’état LED sur les servomoteurs SSA assure quant à lui une mise en service rapide et sans erreurs. Il indique la position de la vanne et les différents états de fonctionnement, et guide l’utilisateur dans toute une série de fonctions, comme l’autocalibration.
Tous les nouveaux servomoteurs sont livrés préconfigurés et prêts à être installés. La nouvelle classe de protection IP54 autorise tous les sens de montage, y compris à l’envers, offrant ainsi davantage de flexibilité à l’utilisateur. En outre, grâce à l’adaptation automatique de la course, toutes les combinaisons de vannes et d'actionneurs sont parfaitement harmonisées entre elles. Associés à des vannes combinées indépendantes de la pression (PICV), les nouveaux produits Acvatix procurent un grand confort tout en réduisant les coûts énergétiques. En effet, les PICV empêchent la suralimentation des consommateurs et les interférences hydrauliques croisées, garantissant ainsi l’équilibre du système hydraulique dans toutes les conditions de charge. Le nouvel affichage d’état LED sur les servomoteurs SSA assure quant à lui une mise en service rapide et sans erreurs. Il indique la position de la vanne et les différents états de fonctionnement, et guide l’utilisateur dans toute une série de fonctions, comme l’autocalibration.
Nouvelles fonctionnalités pour
applications personnalisées
Comme ces servomoteurs sont en mesure de répondre à toutes les exigences des utilisateurs, leur permettant de choisir les variantes qui offrent exactement les fonctions dont ils ont besoin pour leurs projets, ils sont particulièrement économiques. Les utilisateurs ont le choix entre une version de base ou premium avec signal de feedback et commande manuel. Le signal de feedback permet une détection précoce des erreurs et l’élimination rapide des incohérences, contribuant à prévenir les arrêts du système. La technologie du servomoteur, dont le niveau de bruit est inférieur à 30 dB, est optimisée pour les applications silencieuses et en fait l’un des produits les plus silencieux sur ce segment. Il convient donc idéalement aux hôtels, hôpitaux et bibliothèques. Grâce à une rétrocompatibilité de 100 %, les anciens servomoteurs peuvent être facilement remplacés sans interrompre le fonctionnement.
Comme ces servomoteurs sont en mesure de répondre à toutes les exigences des utilisateurs, leur permettant de choisir les variantes qui offrent exactement les fonctions dont ils ont besoin pour leurs projets, ils sont particulièrement économiques. Les utilisateurs ont le choix entre une version de base ou premium avec signal de feedback et commande manuel. Le signal de feedback permet une détection précoce des erreurs et l’élimination rapide des incohérences, contribuant à prévenir les arrêts du système. La technologie du servomoteur, dont le niveau de bruit est inférieur à 30 dB, est optimisée pour les applications silencieuses et en fait l’un des produits les plus silencieux sur ce segment. Il convient donc idéalement aux hôtels, hôpitaux et bibliothèques. Grâce à une rétrocompatibilité de 100 %, les anciens servomoteurs peuvent être facilement remplacés sans interrompre le fonctionnement.
Suivez-nous sur Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) donne le ton sur le marché des infrastructures adaptatives et intelligentes d’aujourd'hui et demain. SI répond aux défis urgents de l’urbanisation et du changement climatique en connectant les systèmes énergétiques, les bâtiments et l’industrie. Ses clients bénéficient d’un portefeuille complet de bout en bout à partir d’une source unique – avec des produits, systèmes, solutions et services qui couvrent tout le spectre des activités, depuis la production d’énergie jusqu'à la consommation. Grâce un écosystème de plus en plus digitalisé, SI soutient la croissance de ses clients et le développement des collectivités, tout en contribuant à la protection de la planète : SI crée des environnements intelligents qui préservent les ressources. Siemens Smart Infrastructure, dont le siège international se trouve à Zug, en Suisse, emploie environ 72.000 personnes à travers le monde.
Siemens AG (Berlin et Munich) est un groupe international leader dans le secteur de la haute technologie, synonyme depuis plus de 170 ans d’excellence technique, d’innovation, de qualité, de fiabilité et de présence globale. L’entreprise est active dans toutes les régions du globe et opère principalement dans les domaines des infrastructures intelligentes pour les bâtiments et les systèmes énergétiques décentralisés ainsi que de l'automatisation et de la digitalisation dans les industries manufacturières et des procédés. À travers ses entreprises autonomes Siemens Energy, la branche énergétique du groupe, et Siemens Mobility, principal fournisseur de solutions de mobilité intelligentes pour le transport ferroviaire et routier, Siemens contribue à construire les systèmes énergétiques d'aujourd’hui et de demain et le marché mondial des services de voyageurs et de marchandises. Grâce à sa participation majoritaire dans les entreprises cotées en Bourse Siemens Healthineers AG et Siemens Gamesa Renewable Energy (qui fait partie de Siemens Energy), Siemens compte également parmi les principaux fournisseurs mondiaux de technologie médicale et de services de santé digitaux mais aussi de solutions respectueuses de l’environnement dédiées à la production d’énergie éolienne onshore et offshore. Au cours de l’exercice fiscal 2019 (clôturé le 30 septembre 2019), Siemens a enregistré un chiffre d’affaires de 86,8 milliards d’euros, pour un résultat net de 5,6 milliards d’euros. Fin septembre 2019, le groupe employait quelque 385 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, consultez le site : www.siemens.com.
Contact
Katharina Sipura
Smart Infrastructure
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Suisse
6300 Zug
Suisse
+41 796507005