- De volgende generatie Simatic ET 200eco PN: nieuwe
functies voor moderne machineconcepten en -eisen
- Voor gebruik in redundante systemen met hoge beschikbaarheid dankzij
S2-redundantie
- Hoge stroombelastbaarheid met stroomvoorziening via L-gecodeerde stekker
- Hoogwaardige industriële behuizing met IP65/67-bescherming voor
buitengebruik
Met de
Simatic ET 200eco PN brengt Siemens een nieuwe generatie blok-I/O-apparaten op
machineniveau op de markt. De nieuwe I/O-familie met IP65/67-beschermingsgraad
omvat vijf digitale I/O-modules en een IO-Link-mastermodule en biedt gebruikers
een hele reeks nieuwe functies voor moderne machineconcepten en -eisen. Dankzij
hun nieuwe industriële metalen behuizing zijn de modules ook onder zware omgevingscondities
betrouwbaar beschermd tegen UV-straling en schadelijke stoffen, waardoor het
mogelijk is om de apparaten buiten fabrieksgebouwen te gebruiken. De apparaten
worden via een L-gecodeerde stekker van stroom voorzien, wat resulteert in een
aanzienlijk hogere stroombelastbaarheid. Dit maakt grotere kabellengtes in het
veld mogelijk, alsmede de voeding en aansluiting van meer energieverbruikende componenten
(zoals klepaansluitingen), zonder dat er extra voedingskabels nodig zijn.
- Simatic S7-1500 controller
en Sinamics S120-aandrijfbesturing in één ruimtebesparend apparaat met
uitgebreide motion control-functionaliteit
- Krachtig voor high-end
toepassingen, met geïntegreerde veiligheidsfunctionaliteit (safety) voor de
controller en de aandrijving
- Uitgebreide communicatie-interfaces, technologie-I/O's en cross-PLC synchronisatie voor een eenvoudige implementatie van modulaire machineconcepten
- Bewezen engineering in
TIA Portal
Siemens breidt zijn productportfolio van
Technologie-CPU's uit met de Simatic Drive Controller. De nieuwe controller
combineert een Simatic S7-1500 controller met een Sinamics S120 aandrijving in
één apparaat. Een combinatie van Simatic technologie met motion control- en
veiligheids-functionaliteiten waardoor ruimte wordt bespaard. Dit maakt het
eenvoudig om aan de vereisten van een compacte, flexibele en krachtige
automatiseringsoplossingen te voldoen. De prestaties van de nieuwe controller
komen met name tot hun recht bij toepassingen met meerdere assen, waarbij een (multi-axis-)aandrijfsysteem
wordt gebruikt, bijvoorbeeld verpakkings-, druk- en textielmachines.
- Nieuwe
versie V16 van het engineering framework TIA Portal met focus op
standaardisering en continue integratie
- Verbeterde
engineering-efficiëntie met decentraal werken in ontwikkelaarsteam
- Hogere softwarekwaliteit
dankzij geïntegreerd testen met de Test Suite
- Transparant bedrijf door
leverancieroverstijgende OPC UA-communicatie
Met het
nieuwe TIA Portal V16 (Totally Integrated Automation Portal) heeft Siemens haar
engineering framework uitgebreid met praktische nieuwe functies voor
verschillende fasen, van planning en engineering tot inbedrijfstelling. De
innovaties zijn vooral gericht op de continue integratie van het
ontwikkelingsproces, oftewel “continuous integration”. Dit omvat
standaardisering, geïntegreerde engineering in verschillende teams en een
geïntegreerde functietest. Gebruikers kunnen hierdoor de kwaliteit van hun
software verhogen, de inbedrijfstellingstijd verkorten en de engineeringkosten
verlagen.
- Sinamics Startdrive V16
voegt de enkelassige uitvoering van de Sinamics S120 toe aan TIA Portal
- Innovatieve functies
vereenvoudigen veiligheidsgoedkeuring, verkorten inbedrijfstellingstijden en
verhogen gebruiksvriendelijkheid
De
inbedrijfstellingssoftware Sinamics Startdrive is de perfecte tool voor het
integreren van regelaarhardware in het engineeringframework TIA Portal. Met de
nieuwste versie Sinamics Startdrive V16 breidt Siemens haar hardwareportfolio
op het automatiseringsplatform uit. Naast de reeds geïntegreerde meerassige
uitvoering van het Sinamics S120-systeem kan nu ook de enkelassige uitvoering van
het high-end servo-aandrijfsysteem worden geëngineerd in het TIA Portal. Ook de
regelaarcontrole van de nieuw
geïntroduceerde Simatic Drive Controller is nu geïntegreerd in het
inbedrijfstellingstool. Drive-CliQ-hubs, die het aantal interfaces van het
meerassige Sinamics S120-systeem verhogen, alsmede overige aanvullende
componenten zijn nu geïntegreerd in TIA Portal en ronden daarmee de
hardware-update af.
Simatic WinCC Unified: Volledig nieuw ontwikkeld visualisatiesysteem op basis van geïntegreerde webtechnologieën | Volledig schaalbaar in hardware en software - van applicaties op machineniveau tot de decentrale SCADA-oplossing | Open programmeerinterfaces en optiepakketten voor de implementatie van industrie specifieke vereisten | Beproefde engineering in TIA PortalTijdens de "SPS – Smart Production Solutions" 2019 (26 - 28 november, Neurenberg Messe) introduceert Siemens een volledig nieuw totaalsysteem voor industriële bedienings- en bewakingstaken. Het webgebaseerde visualisatiesysteem bestaat initieel uit de visualisatie-software Simatic WinCC Unified en Simatic HMI Unified Comfort Panels, de nieuwe generatie HMI-panelen. Het nieuwe systeem biedt de gebruiker een oplossing voor HMI- en SCADA-toepassingen (Supervisory Control and Data Acquisition), en zal in toekomst ook beschikbaar zijn voor scenario's als Industrial Edge, Cloud en Augmented Reality.
- Individuele bewaking van
de weegcellen van een weegschaal
- Naadloze communicatie
door aansluiting op Simatic-systemen
- Maximale nauwkeurigheid
dankzij aansluiting op Siwarex WP-weegelektronica
Siemens
introduceert met de Siwarex DB een digitale junction box voor weegapplicaties
in een robuuste veldbehuizing met beschermingsklasse IP66. De junction box kan
eenvoudig worden geïntegreerd in Simatic-omgevingen. Dankzij de naadloze
netwerkintegratie kunnen nu ook afzonderlijke analoge weegcellen uitgebreider
dan ooit geregistreerd en geëvalueerd worden. Deze kunnen zowel voor de
gerichte bewaking van weegprocessen als voor uitgebreide diagnosedoeleinden
worden gebruikt. Eventuele foutmeldingen worden centraal weergegeven op de
Simatic-controller en de HMI.
Geoptimaliseerd voor bedrijfstemperaturen van -40 tot +75 ˚CGericht op aanpak toenemende cyberbeveiliging-uitdagingen Nieuwe cyberbeveiligingspartners stellen hun beveiligingstoepassingen beschikbaar aan Siemens-klanten Siemens heeft haar Ruggedcom Multi-Service
Platform-productserie van communicatieapparatuur uit de utility-klasse
uitgebreid met een nieuwe, krachtigere versie van Ruggedcom APE (Application Processing Engine). Dit is een industrieel hostingplatform voor
toepassingen dat ontworpen is voor het gebruik van softwaretoepassingen van
derden in moeilijke, bedrijfskritische omgevingen.
Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ondersteunt
lokale bediening, monitoring, inbedrijfstelling, diagnose en service voor alle
omvormers uit de Sinamics G-serie
IOP-2 bevat toepassingen en functies voor geavanceerde inbedrijfstelling van Sinamics G120X: ‘deragging’, ‘pipe-filling’ modus, cavitatie- & condensatiebescherming, slaapstandmodus, vliegende herstart, ‘skip’-frequenties en automatisch herstart
Introductie CNC Sinumerik ONE op EMO Hannover 2019 (Hal 9, Stand H50)Nieuwe Sinumerik ONE besturingsgeneratie met digitale oorsprongSoftwareportfolio voor werkstukkwaliteit uitgebreid met nieuwe Edge-app
Siemens breidt binnenkort haar Digital Enterprise-portfolio voor de gereedschapsmachine-industrie uit. Met de geheel nieuwe generatie CNC Sinumerik ONE, die in september op ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de metaalverwerkende industrie - EMO Hannover 2019 (Duitsland) - wordt geïntroduceerd, reikt Siemens het essentiële element voor de digitale transformatie van gereedschapsmachines aan. De nieuwe controller met digitale oorsprong werkt samen met de Create MyVirtualMachine-software om de machinebesturing en bijbehorende digitale tweeling te creëren vanuit één engineeringssysteem en draagt de controller bij tot de naadloze integratie van hardware en software.