It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht06 januari 2020Digital IndustriesDen Haag
Nieuwe
generatie blok-I/O-apparaten op machineniveau met IP65/67-bescherming
De volgende generatie Simatic ET 200eco PN: nieuwe
functies voor moderne machineconcepten en -eisen
Voor gebruik in redundante systemen met hoge beschikbaarheid dankzij
S2-redundantie
Hoge stroombelastbaarheid met stroomvoorziening via L-gecodeerde stekker
Hoogwaardige industriële behuizing met IP65/67-bescherming voor
buitengebruik
Met de
Simatic ET 200eco PN brengt Siemens een nieuwe generatie blok-I/O-apparaten op
machineniveau op de markt. De nieuwe I/O-familie met IP65/67-beschermingsgraad
omvat vijf digitale I/O-modules en een IO-Link-mastermodule en biedt gebruikers
een hele reeks nieuwe functies voor moderne machineconcepten en -eisen. Dankzij
hun nieuwe industriële metalen behuizing zijn de modules ook onder zware omgevingscondities
betrouwbaar beschermd tegen UV-straling en schadelijke stoffen, waardoor het
mogelijk is om de apparaten buiten fabrieksgebouwen te gebruiken. De apparaten
worden via een L-gecodeerde stekker van stroom voorzien, wat resulteert in een
aanzienlijk hogere stroombelastbaarheid. Dit maakt grotere kabellengtes in het
veld mogelijk, alsmede de voeding en aansluiting van meer energieverbruikende componenten
(zoals klepaansluitingen), zonder dat er extra voedingskabels nodig zijn.
De volgende generatie Simatic ET 200eco PN: nieuwe
functies voor moderne machineconcepten en -eisen
Voor gebruik in redundante systemen met hoge beschikbaarheid dankzij
S2-redundantie
Hoge stroombelastbaarheid met stroomvoorziening via L-gecodeerde stekker
Hoogwaardige industriële behuizing met IP65/67-bescherming voor
buitengebruik
Met de
Simatic ET 200eco PN brengt Siemens een nieuwe generatie blok-I/O-apparaten op
machineniveau op de markt. De nieuwe I/O-familie met IP65/67-beschermingsgraad
omvat vijf digitale I/O-modules en een IO-Link-mastermodule en biedt gebruikers
een hele reeks nieuwe functies voor moderne machineconcepten en -eisen. Dankzij
hun nieuwe industriële metalen behuizing zijn de modules ook onder zware omgevingscondities
betrouwbaar beschermd tegen UV-straling en schadelijke stoffen, waardoor het
mogelijk is om de apparaten buiten fabrieksgebouwen te gebruiken. De apparaten
worden via een L-gecodeerde stekker van stroom voorzien, wat resulteert in een
aanzienlijk hogere stroombelastbaarheid. Dit maakt grotere kabellengtes in het
veld mogelijk, alsmede de voeding en aansluiting van meer energieverbruikende componenten
(zoals klepaansluitingen), zonder dat er extra voedingskabels nodig zijn.
De nieuwe
I/O-apparaten zijn voorzien van individueel configureerbare M12-aansluitingen en
ondersteunen S2-redundantie, waardoor ze geschikt zijn voor gebruik in
redundante systemen zoals Simatic S7-1500R/H met hoge beschikbaarheid,
bijvoorbeeld in tunneltoepassingen. Zonder extra programmeerinspanning kan de
gebruiker met behulp van "Module Internal Shared Input" (MSI) of
"Module Internal Shared Output" (MSO) van meerdere controllers
tegelijkertijd en onafhankelijk de actuele schakeltoestand van de in- en
uitgangen van een module aflezen. Dit verbetert de transparantie van de machine
en de installatie.
De
functie "Shared Device" maakt het mogelijk om de kanalen van een
I/O-apparaat te verdelen over twee IO-controllers. Hierdoor worden flexibele automatiseringsconcepten
mogelijk.
Achtergrondinformatie:
Concepten
voor nieuwe machines en installaties worden steeds decentraler. Schakelkasten
worden kleiner, of verdwijnen zelfs volledig. I/O-systemen die vroeger in de
schakelkast werden ingezet, worden vervangen door kleinere, robuuste versies in
IP65/67 met volledige bescherming tegen stof en water. Het is nu mogelijk om
kleinere machines te ontwerpen, omdat de apparaten bijna overal op de machine
kunnen worden gemonteerd, wat ruimte en kosten bespaart. Bovendien kan de kabellengte
tussen randapparatuur en sensoren of actuatoren aanzienlijk worden gereduceerd,
wat enerzijds de materiaalkosten verlaagt en de montage, demontage en het
transport van de machine vergemakkelijkt en anderzijds het optreden van
defecten in de bekabeling tot een minimum beperkt.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in
automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten
voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan.
Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een
end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te
integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat
geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt
klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI
voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige
technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000
medewerkers in dienst.