It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Nieuwe
functionaliteiten Sinamics G-serie en G120X dankzij firmware-update van IOP-2
Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ondersteunt
lokale bediening, monitoring, inbedrijfstelling, diagnose en service voor alle
omvormers uit de Sinamics G-serie
IOP-2 bevat toepassingen en functies voor geavanceerde inbedrijfstelling van Sinamics G120X: ‘deragging’, ‘pipe-filling’ modus, cavitatie- & condensatiebescherming, slaapstandmodus, vliegende herstart, ‘skip’-frequenties en automatisch herstart
Sinamics Intelligent Operator Panel IOP-2 ondersteunt
lokale bediening, monitoring, inbedrijfstelling, diagnose en service voor alle
omvormers uit de Sinamics G-serie
IOP-2 bevat toepassingen en functies voor geavanceerde inbedrijfstelling van Sinamics G120X: ‘deragging’, ‘pipe-filling’ modus, cavitatie- & condensatiebescherming, slaapstandmodus, vliegende herstart, ‘skip’-frequenties en automatisch herstart
Met de FW V2.3 SP1 firmware-update
breidt Siemens de functionaliteit uit van de beproefde Sinamics IOP-2 voor
omvormers uit de Sinamics G-series. Hierdoor wordt lokale inbedrijfstelling,
bediening, monitoring, diagnose en service voor alle omvormers uit de Sinamics
G-serie verbeterd. Met de update kunnen gebruikers bovendien speciale
applicatiefuncties overzetten naar het projectmenu. Deze applicatiefuncties
kunnen vervolgens via een lijst eenvoudig worden opgeroepen, wat de
ingebruikname van geselecteerde functies met de opties Quick Start of Advanced
Startup eenvoudiger maakt. Hierdoor kunnen gebruikers ook zonder speciale
kennis van de bedrijfsparameters hun applicaties uitvoeren.
De FW V2.3 SP1-upgrade biedt speciale
applicaties en functies voor uitgebreider operationeel bedrijf van Sinamics
G120X. Voor pompen zijn dit onder andere ‘deragging’, ‘pipe-filling’ modus ,
cavitatie- & condensatiebescherming, en slaapstandmodus. Voor ventilatoren
voegt de update de functies vliegende herstart, ‘skip’-frequenties en
automatisch herstart toe.
Het bedieningspaneel beschikt over
nieuwe functies en is als optie leverbaar voor de Sinamics-omvormers G120,
G120X, G120P, G120C, G120D en G110M en voor de decentrale I/O Simatic ET 200pro
FC-2. Voorwaarde voor gebruik van de nieuwe functies is firmware pool-versie
V4.7 SP3.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van technologie die al meer dan 170 jaar staat voor technische excellentie, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en internationaliteit. De onderneming is over de hele wereld actief, en richt zich daarbij op de gebieden elektrificering, automatisering en digitalisering. Als een van de grootste producenten van energiezuinige en grondstofbesparende technologieën is Siemens een toonaangevend leverancier van oplossingen voor efficiënte energieopwekking en -distributie, met baanbrekende oplossingen op het gebied van infrastructuur, alsmede oplossingen voor industriële automatisering, aandrijving en software. Met haar beursgenoteerde dochteronderneming Siemens Healthineers AG is het concern bovendien een belangrijke aanbieder van medische beeldvormingsapparatuur – zoals computertomografie- en MRI-systemen – en een van de grootste ondernemingen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2018, eindigend op 30 september 2018, behaalde Siemens een omzet van EUR 83,0 miljard en een netto winst van EUR 6,1 miljard. Eind september 2018 had de onderneming wereldwijd circa 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is te vinden op internet op www.siemens.com.