It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht15 oktober 2019Digital IndustriesDen Haag
Digitale
junction box - meer transparantie bij bewaken en diagnose
Individuele bewaking van
de weegcellen van een weegschaal
Naadloze communicatie
door aansluiting op Simatic-systemen
Maximale nauwkeurigheid
dankzij aansluiting op Siwarex WP-weegelektronica
Siemens
introduceert met de Siwarex DB een digitale junction box voor weegapplicaties
in een robuuste veldbehuizing met beschermingsklasse IP66. De junction box kan
eenvoudig worden geïntegreerd in Simatic-omgevingen. Dankzij de naadloze
netwerkintegratie kunnen nu ook afzonderlijke analoge weegcellen uitgebreider
dan ooit geregistreerd en geëvalueerd worden. Deze kunnen zowel voor de
gerichte bewaking van weegprocessen als voor uitgebreide diagnosedoeleinden
worden gebruikt. Eventuele foutmeldingen worden centraal weergegeven op de
Simatic-controller en de HMI.
Individuele bewaking van
de weegcellen van een weegschaal
Naadloze communicatie
door aansluiting op Simatic-systemen
Maximale nauwkeurigheid
dankzij aansluiting op Siwarex WP-weegelektronica
Siemens
introduceert met de Siwarex DB een digitale junction box voor weegapplicaties
in een robuuste veldbehuizing met beschermingsklasse IP66. De junction box kan
eenvoudig worden geïntegreerd in Simatic-omgevingen. Dankzij de naadloze
netwerkintegratie kunnen nu ook afzonderlijke analoge weegcellen uitgebreider
dan ooit geregistreerd en geëvalueerd worden. Deze kunnen zowel voor de
gerichte bewaking van weegprocessen als voor uitgebreide diagnosedoeleinden
worden gebruikt. Eventuele foutmeldingen worden centraal weergegeven op de
Simatic-controller en de HMI.
Dankzij
de naadloze verbinding tussen de besturing en Siwarex WP-weegelektronica is een
directe diagnose van de weegcellen mogelijk. Hierdoor kunnen
servicewerkzaamheden sneller en eenvoudiger worden uitgevoerd en worden
uitvaltijden tot een minimum beperkt. Met Siwarex DB kunnen tot vier weegcellen
op een weegschaal worden aangesloten. Een nieuwe functie is de individuele
bewaking van elke aangesloten weegcel. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld storingen
zoals kabelbreuk of overbelasting gericht worden gedetecteerd en verholpen, wat
onderhoud eenvoudiger maakt. Met Siwarex DB hoort het gebruik van een
multimeter tot het verleden. Siwarex DB kan bovendien voor sterk uiteenlopende
toepassingen op het gebied van de industriële weegtechniek worden gebruikt,
zoals niveaubewaking of voor silo- of containerweging.
Met
Siwarex WP231 als weegelektronica is rechtstreekse aansluiting op een Simatic
S7 CPU voor het Simatic S7-1200-systeem mogelijk. Voor het decentrale
periferiesysteem Simatic ET 200SP wordt echter het gebruik van Siwarex WP321
aangeraden. De naadloze communicatie tussen Siwarex en Simatic maakt de
inbedrijfstelling aanzienlijk eenvoudiger. Als tijdens de inbedrijfstelling
bijvoorbeeld een hoogtecompensatie nodig is, kan de belasting van elke
afzonderlijke weegcel met behulp van de Siwarex WP-weegelektronica direct
worden weergegeven.
Met
de digitale junction box Siwarex DB kan een retrofit van bestaande installaties
moeiteloos worden uitgevoerd. Als al een vergelijkbare Siwarex JB-oplossing
wordt toegepast, kan deze heel eenvoudig worden vervangen door de Siwarex DB
(met dezelfde afmetingen) en worden aangesloten op de bestaande bekabeling.
Bijkomend voordeel voor de gebruiker: de gebruikelijke bediening van
Siwarex-weegelektronica en Simatic blijft identiek.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe
samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de
proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio
biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en
diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke
portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke
sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en
flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om
geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital
Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en
heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.