Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release02 september 2019Digital IndustriesDen Haag, Nederland
Siemens introduceert industrieel hostingplatform op gebied van cyberbeveiliging
De Ruggedcom APE1808 is onderdeel van de Ruggedcom RX15xx-productserie van kostenefficiënte layer 2- en layer 3-switches en -routers uit de utility-klasse. Met dit modulaire en op locatie te vervangen platform hebben klanten de keuze uit diverse verbindingsopties, zoals WAN, serieel en Ethernet. Het platform is ideaal geschikt voor energiebedrijven en rail- en verkeersregelsystemen. De Ruggedcom APE1808-module maakt gebruik van de ingebouwde schakel- en routingmogelijkheden van het Ruggedcom RX1500 Multi-Service Platform en kan rechtstreeks worden aangesloten op elk apparaat uit deze serie. Ruggedcom APE1808 is voorzien van een Gigabit Ethernet-aansluiting op de voorzijde van de RX1500, en een identieke, maar volledig gescheiden aansluiting naar de achterzijde van het RX1500-chassis.
Ruggedcom APE is leverbaar met een optionele
conformele coating en is goedgekeurd voor omgevingstemperaturen van -40 tot +75
graden Celsius. Het systeem voldoet aan alle elektrische specificaties van het
Ruggedcom RX15xx-platform, te weten IEC61850-3 en IEEE 1613 voor gebruik onder
de zwaarste industriële omstandigheden. De Ruggedcom APE1808 is gebaseerd op
een quadcore, x86_64 Intel-architectuur met ondersteuning voor Linux en Windows
10 en vormt als genormeerd platform voor commercieel beschikbare software de
basis voor samenwerking tussen marktleiders bij de opsporing en preventie van
cyberbeveiligingen.
De nieuwe Ruggedcom APE1808 is met name
geschikt voor toepassingen als firewalls, netwerklog- en lastprocessors en
intrusiesensoren. Het systeem analyseert data bij de bron, zonder dat hiervoor
een externe industriële PC hoeft te worden geïnstalleerd. De Ruggedcom APE1808
en de Ruggedcom-oplossingen voor cyberveiligheid zijn ontwikkeld voor gebruik
in de elektriciteits-, transport- en olie & gas-industrie, maar kunnen ook
worden ingezet in willekeurige andere zwaar industriële omgevingen om netwerken
te beveiligen tegen cyberaanvallen.
Het Ruggedcom-portfolio voor cyberbeveiliging
biedt dankzij een onlangs aangekondigde samenwerking met gerenommeerde marktleiders
als Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK of Claroty toegang tot een divers
aanbod van geavanceerde toepassingen op het gebied van cyberbeveiliging.
Hierdoor kunnen klanten van Siemens bij het beveiligen van industriële
netwerken tegen telkens nieuwe bedreigingen profiteren van de expertise van
deze ondernemingen. De volgende gebundelde oplossingen zullen via het Ruggedcom
Multi-Service Platform worden aangeboden in de vorm van gecertificeerde
partnertoepassingen van Fortinet, Nozomi Networks, Secure-NOK of Claroty:
Intrusion Detection System (IDS), Intrusion Prevention System (IPS), Deep
Packet Inspection (DPI) en Next Generation Firewall (NGFW).
Ruggedcom APE1808 is het belangrijkste
product in het groeiende Ruggedcom-portfolio van oplossingen voor
cyberbeveiliging, dat onder andere bestaat uit uitgebreide netwerkadviesdiensten,
veiligheidsbeoordelingen, integratie, inzet, training en ondersteuning op
locatie.
Aanvullend op persbericht
Siemens AG (Berlijn en München) is een
wereldwijd toonaangevende aanbieder van technologie die al meer dan 170 jaar
staat voor technische excellentie, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en
internationaliteit. De onderneming is over de hele wereld actief, en richt zich
daarbij op de gebieden elektrificering, automatisering en digitalisering. Als
een van de grootste producenten van energiezuinige en grondstofbesparende
technologieën is Siemens een toonaangevend leverancier van oplossingen voor
efficiënte energieopwekking en -distributie, met baanbrekende oplossingen op
het gebied van infrastructuur, alsmede oplossingen voor industriële
automatisering, aandrijving en software. Met haar beursgenoteerde
dochteronderneming Siemens Healthineers AG is het concern bovendien een
belangrijke aanbieder van medische beeldvormingsapparatuur – zoals
computertomografie- en MRI-systemen – en een van de grootste ondernemingen op
het gebied van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2018,
eindigend op 30 september 2018, behaalde Siemens een omzet van EUR 83,0 miljard
en een netto winst van EUR 6,1 miljard. Eind september 2018 had de onderneming
wereldwijd circa 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is te vinden op
internet op www.siemens.com.
Siemens Digital Industries (DI) is een
innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met
partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en
discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven
van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de
gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van
DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector,
ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en
flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om
geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital
Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en
heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.