Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release11 juni 2019Digital IndustriesDen Haag, Nederland
Siemens presenteert geheel nieuwe generatie controllers als volgende stap in digitale transformatie
Het CNC-systeem met geïntegreerde Simatic S7-1500F PLC is er zowel als schakelkast- als paneelversie. Sinumerik ONE past perfect in de TIA Portal en maakt een zeer efficiënt technisch raamwerk beschikbaar voor machinefabrikanten. Met Safety Integrated ondersteunt de nieuwe Sinumerik ONE de Siemens-industriestandaard voor veiligheid. Met IT-beveiliging geïntegreerd in de CNC vanuit het ontwerp implementeert Sinumerik ONE het meerlaagse Defense-in-Depth-concept. Met Create MyVirtualMachine en Run MyVirtualMachine wordt de nieuwe controller voorzien van software om de machinecontroller en bijbehorende digitale tweeling vanuit één engineeringsysteem te maken.
Bezoekers van EMO kunnen de Sinumerik ONE live ervaren aan de hand van Highlight Showcases. Een voorbeeld hiervan, te zien op de Siemens-stand (Hal 9, Stand H50), is de firma Beam, de eerste machinebouwer die een Sinumerik ONE in zijn Additive Manufacturing-machine Modulo 250 heeft geïnstalleerd. Beam is een toonaangevende wereldwijde fabrikant van machines voor Directed Energy Deposition (DED). Vergeleken met andere Additive Manufacturing-technologieën is DED bijzonder indrukwekkend als het gaat om hoge opbouwpercentages, multi-materiaaltoepassingen en gerichte materiaalintroductie direct in het procesgebied. Bezoekers van EMO kunnen de eerste AM-machine ter wereld zien die is uitgerust met Sinumerik ONE, en zien hoe de processimulatie van de materiaalvolgorde op de machine wordt weergegeven in het softwarepakket NX Virtual Machine in de gebruikelijke DED NX CAM-omgeving.
Met AnalyzeMyWorkpiece /Monitor breidt Siemens tevens haar softwareportfolio voor werkstukkwaliteit uit. De nieuwe Edge-app op basis van high-frequency data, die op EMO Hannover 2019 wordt gepresenteerd, maakt continue monitoring van de productie van werkstukken in gereedschapsmachines mogelijk. Een breed scala aan meetwaarden wordt met hoge frequentie uit de machine verkregen en continu vergeleken met een referentiemodel. AnalyzeMyWorkpiece /Monitor kan hierdoor worden gebruikt om zelfs tijdens het productieproces de werkstukkwaliteit te optimaliseren.
Naast toepassingen op het gebied van werkstukanalyse presenteert Siemens op EMO Hannover 2019 ook andere toepassingen. Voor beschikbaarheid van machines kan de Siemens AnalyzeMyMachine / Condition-oplossing worden gebruikt om kritieke machineparameters te bewaken. Om de efficiëntie te vergroten, biedt Siemens OptimizeMyMachining / Trochoïdale, een oplossing voor trochoïdaal frezen, waarbij NC-programma's direct op de werktuigmachine kunnen worden geoptimaliseerd.
Siemens breidt binnenkort haar Digital Enterprise-portfolio voor de gereedschapsmachine-industrie uit. Met de presentatie van onder meer de geheel nieuwe generatie CNC Sinumerik ONE op ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de metaalverwerkende industrie - EMO Hannover 2019 - reikt Siemens het essentiële element voor de digitale transformatie van gereedschapsmachines aan.
For this press release
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder van technologie die al meer dan 170 jaar staat voor technische excellentie, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en internationaliteit. De onderneming is over de hele wereld actief, en richt zich daarbij op de gebieden elektrificering, automatisering en digitalisering. Als een van de grootste producenten van energiezuinige en grondstofbesparende technologieën is Siemens een toonaangevend leverancier van oplossingen voor efficiënte energieopwekking en -distributie, met baanbrekende oplossingen op het gebied van infrastructuur, alsmede oplossingen voor industriële automatisering, aandrijving en software. Met haar beursgenoteerde dochteronderneming Siemens Healthineers AG is het concern bovendien een belangrijke aanbieder van medische beeldvormingsapparatuur – zoals computertomografie- en MRI-systemen – en een van de grootste ondernemingen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek en klinische IT. In boekjaar 2018, eindigend op 30 september 2018, behaalde Siemens een omzet van EUR 83,0 miljard en een netto winst van EUR 6,1 miljard. Eind september 2018 had de onderneming wereldwijd circa 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is te vinden op internet op www.siemens.com.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 AL Den Haag
Nederland
2595 AL Den Haag
Nederland
0031 (0) 6 83 09 89 28