- Inbetriebnahme von SIL-Geräten aus der Ferne spart Zeit und Aufwand
- Wartungskosten aufgrund eines verlängerten Proof-Test-Intervalls reduziert
- Hohe Messgenauigkeit und schnelle Sprungantwortzeiten ermöglichen eine präzise Prozesssteuerung
Siemens stellt mit dem Sitrans P320/420 den ersten Druckmessumformer auf dem Markt vor, der eine safety integrity level(SIL)-Inbetriebnahme aus der Ferne ermöglicht. Dies spart Zeit und reduziert Kosten bei der Inbetriebnahme von Geräten, die funktionale Sicherheit benötigen. Anstatt händisch jedes einzelne Gerät vor Ort in der Anlage zu bedienen, können Anwender die Messumformer zum Beispiel vom Kontrollraum aus mittels des Simatic Process Device Managers (PDM) in den SIL-Betrieb setzen. Diese neueste Generation der Druckmessumformer wurde im Einklang mit dem IEC 61508 Standard für den SIL 2/3 entwickelt. Aufgrund eines verlängerten Proof-Test-Intervalls (Wiederholungsprüfung) im Vergleich zu anderen Geräten auf dem Markt sinken die Wartungskosten für die Geräte.
- Siemens liefert die Anlage schlüsselfertig an den Kunden SSE
- HL-Klasse Gasturbine für 50-Hertz-Markt kommt weltweit erstmals zum Einsatz
Siemens und das schottische Energieunternehmen SSE plc haben angekündigt, beim Bau des hocheffizienten Gas- und Dampfturbinen(GuD)-Kraftwerks Keadby 2 in Lincolnshire, Großbritannien, zusammenzuarbeiten. Siemens liefert das Kraftwerk schlüsselfertig. Dabei kommt weltweit erstmalig die 50-Hertz-Version der SGT-9000HL-Klasse zum Einsatz. SSE investiert 350 Millionen Britische Pfund in den Bau des neuen Kraftwerks, das eine Leistung von 840 Megawatt (MW) und einen Wirkungsgrad von 63 Prozent haben wird. Eingeschlossen ist zudem ein Servicevertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren, der erste Langzeitwartungsvertrag für eine Gasturbine der HL-Klasse in Europa. Siemens wird dabei seine fortschrittlichen digitalen Servicelösungen einschließlich Fernwartung und Diagnose nutzen, um die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und optimale Leistungsfähigkeit des Kraftwerks zu erhalten.
- Sirius 3RQ2: Neue Reihe universell einsetzbarer Koppelrelais reduziert durch Weitbereichseingang von 24 bis 240 Volt AC/DC die Variantenvielfalt
- Hochwertiges Industriegehäuse mit komfortabler Anschlusstechnik bietet Vorteile bei Handling, Montage, Instandhaltung und Verdrahtung
- Typische Anwendungen galvanische Trennung, Signalverstärkung und Spannungsumsetzung sowie Überspannungs- und EMV-Schutz
Mit Sirius 3RQ2 bringt Siemens eine Reihe universell einsetzbarer Koppelrelais auf den Markt. Die Geräte mit geringer Einbautiefe 90 Millimeter und Weitbereichsversorgungsspannung von 24 bis 240 Volt AC/DC sind in Varianten mit ein bis drei Wechslern erhältlich. Die Koppelrelais Sirius 3RQ2 lösen die Serie 3RS18 ab und reduzieren durch ihren Weitbereichseingang die Variantenvielfalt. Dank gleicher Klemmenbelegung und reduzierter Varianz ist eine Umstellung auf die neuen Koppelrelais Sirius 3RQ2 schnell und einfach möglich. Sie sind besonders auch auf das Zusammenspiel mit Simatic S7-Steuerungen und Sirius-Schützen abgestimmt. Typische Anwendungen sind die galvanische Trennung, Signalverstärkung und Spannungsumsetzung, etwa von 24 V DC auf 230 V AC, sowie der Überspannungs- und EMV-Schutz von Steuerungen. Die Sirius 3RQ2-Varianten mit hartvergoldeten Kontakten für Schaltströme im unteren Milliampere-Bereich eignen sich besonders für die Ein- und Ausgänge von Steuerungen.
- Scalance M804PB für Anbindung von bestehenden Maschinen und Anlagen mit Profibus/MPI (Multi Point Interface)
- Gesicherter Fernzugriff über Managementplattform Sinema Remote Connect
- TIA Portal Cloud Connector-Anbindung
- Für Branchen wie Automotive, Food & Beverage sowie Chemie und Pharma
Siemens erweitert sein Portfolio an Industrie-Routern mit dem Scalance M804PB. Dieser ermöglicht den Anschluss von Maschinen und Anlagen (zum Beispiel mit Simatic S7-300/S7-400) über Profibus/MPI an Ethernet-Netzwerke. Anwender können auch ältere Maschinen und Anlagen komfortabel und kostengünstig direkt an die Management-Plattform für Remote Networks, Sinema Remote Connect, anbinden. Die gesicherte Kommunikation erfolgt über VPN-Tunnel, die sich über Sinema Remote Connect einfach projektieren und verwalten lassen. Scalance M804PB ermöglicht damit als Ergänzung zu den bewährten Scalance-Routern ein einheitliches Fernwartungskonzept für Bestandsanlagen und neue Anlagen. Damit ist es für Unternehmen der Fertigungsindustrie wie Maschinenbauer (Original Equipment Manufacturer/OEMs) sowie für Firmen aus den Branchen Automotive, Food & Beverage, Chemie und Pharma geeignet.
- Frankreichs Ministerium für Wirtschaft und Finanzen gibt grünes Licht
- Französische Finanzaufsicht AMF erteilt Ausnahmegenehmigung
Bei der geplanten Zusammenlegung des Mobilitätsgeschäfts und der Sparte Bahnantriebe von Siemens mit Alstom wurden weitere Meilensteine erreicht. Im Rahmen der Transaktion hat das französische Ministerium für Finanzen und Wirtschaft (MINEFI) Siemens die Genehmigung einer Auslandsinvestition erteilt. Das Ministerium kann ausländische Investitionen in definierten Branchen beschränken oder untersagen.
- Industrial Ethernet Switches mit speziellen Funktionen für Prozessindustrie
- Kommunikations- und Netzwerkredundanz S2, R1 in allen Profinet-Netzwerktopologien
- Änderungen von Konfigurationen im laufenden Betrieb
- Flexible und zuverlässige Vernetzung von Prozessautomatisierungs-Geräten
Siemens bringt neue Varianten von Industrial Ethernet Switches auf den Markt. Die neuen Produkte eignen sich durch ihre Firmware-Funktionen (Profinet S2-Device, H-Sync sowie Configuration in Run/CiR/H-CiR) und) besonders im Zusammenspiel mit dem Prozessleitsystem Simatic PCS 7 zur flexiblen, zuverlässigen und performanten Vernetzung von Geräten der Prozessautomatisierung. Sie unterstützen die systemweite Diagnose, Konfigurationsänderungen oder Anlagenerweiterungen im laufenden Betrieb sowie den Aufbau redundanter Netzwerke für hohe Zuverlässigkeit.
- Siemens bietet Northvolt sein Digital Enterprise-Portfolio, das die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette ermöglicht – vom Design der Batteriezelle bis zur Produktion und den Services
- Siemens beteiligt sich als Technologiepartner mit einer Investition in Höhe von 10 Millionen EUR
- Nach Produktionsstart wird Northvolt ein bevorzugter Lieferant für Lithium-Ionen-Batterien von Siemens
Siemens und Northvolt gaben heute ihre Zusammenarbeit für die Entwicklung einer branchenführenden Technologie zur Produktion qualitativ hochwertiger grüner Lithium-Ionen-Batterien bekannt. Die Partnerschaft, an der sich Siemens mit einer Investitionssumme von 10 Millionen EUR beteiligt, umfasst auch die Lieferung von Lithium-Ionen-Batterien.
- Größtes Elektro-Lager Österreichs spart pro Jahr 15 Prozent Strom
- Cloud-Anwendung macht Verbräuche transparent und zeigt Einsparpotenziale auf
- MindSphere Energiespar-App zur Energie-Optimierung
Siemens hat von dem Österreichischen Elektrogroßhändler Rexel Austria den Auftrag erhalten, ein cloudbasiertes Energiemonitoringsystem zu liefern. Das System wird im Logistikzentrum in Weißkirchen eingesetzt und soll pro Jahr bis zu 15 Prozent Strom einsparen. Das entspricht umgerechnet dem Jahresverbrauch von 40 Einfamilien-Haushalten. Zum Lieferumfang gehören 66 kommunikationsfähige Strommessgeräte vom Typ 7KM PAC 1500 und 7KM PAC 4200, die Energiemonitoringsoftware powermanager sowie die Anbindung an MindSphere, das Internet-of-Things (IoT)-Betriebssystem von Siemens. Eine eigene App, die von Siemens-Entwicklern aus Österreich in enger Zusammenarbeit mit Rexel programmiert wird, analysiert die aktuellen Stromverbrauchswerte und macht Einsparpotenziale ausschließlich für Rexel sichtbar. Siemens erhält bei diesem Vorgang keinen Zugriff auf die Daten. Auf diese Weise hilft Siemens Rexel, den Stromverbrauch effizient zu steuern und nebenbei auch ein neues Geschäftsmodell aufzubauen: Rexel plant, diese Technologie an einem weiteren unternehmenseigenen Standort einzusetzen und die Stromspar-Lösung in Zukunft selbst an andere KMUs aller Branchen zu vertreiben.
- Building Technologies übernimmt führenden Anbieter von intelligenten IoT-Systemen für Gebäude
- Erweiterung der intelligenten Gebäudetechnik durch sensorbasiertes digitales System – fortschrittliche Beleuchtungssteuerung als Kernelement
- Optimierung der Gebäudeleistung durch Erfassen mehrerer Datenströme für verbesserte Transparenz und Effizienz
- Abschluss der Transaktion für das dritte Quartal 2018 geplant
Die Siemens-Division Building Technologies kündigt die Übernahme von Enlighted Inc. an, einem führenden Anbieter von intelligenten IoT-Lösungen (Internet of Things) für Gebäude. Das Unternehmen mit Hauptsitz im Silicon Valley ist erfolgreich auf dem Markt für intelligente Gebäude tätig, es bietet ein erweitertes, sensorbasiertes digitales System an. Über die finanziellen Details haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion soll im dritten Quartal des Kalenderjahres 2018 abgeschlossen werden. Enlighted wird als unabhängiges Unternehmen und hundertprozentige Tochtergesellschaft von Siemens Industry, Inc. geführt.
- Die technischen Voraussetzungen für Industrie 4.0 sind geschaffen
- Personalisierte Medizin treibt Digitalisierung der Pharmaindustrie
- IoT-Lösungen als ein Wachstumstreiber
Die digitale Transformation der Industrie ist in vollem Gange: Mit seinem Digital Enterprise-Portfolio hat Siemens die technischen Voraussetzungen für die Umsetzung von Industrie 4.0 geschaffen. Damit können Unternehmen jeder Branche und Größe den digitalen Zwilling über die gesamte Wertschöpfungskette sofort einsetzen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu erhöhen. "Mit dem Digital Enterprise können unsere Kunden ihre Produktion wesentlich flexibler und effizienter gestalten und ihre Produkte mit höherer Qualität schneller auf den Markt bringen als dies bisher möglich ist", sagte Eckard Eberle, CEO Siemens Prozessautomatisierung auf einer Presseveranstaltung in Wien. "Damit können sie aktuellen Herausforderungen in der Prozessindustrie erfolgreich begegnen: So steigt durch die wachsende Bedeutung der personalisierten Medizin beispielsweise die Nachfrage in der Pharmaindustrie nach digitalen Technologien, die eine kontinuierliche, papierlose Produktion in kleineren Chargen bis hin zur Losgröße 1 erlauben."