- Industrial Edge Management System (IEM V2.0) für Kubernetes-Cluster adressiert IT-Anwender in der Produktion und spart IT-Ressourcen, Energie und Kosten
- Industrial Edge Hub sorgt für mehr Übersicht beim Lizenzmanagement
- Neues virtuelles Edge-Gerät und neue Simatic IPC Edge-Geräte bieten mehr Flexibilität bei der Implementierung von IIoT-Applikationen
Siemens entwickelt seine
Industrial-Edge-Lösungen kontinuierlich weiter und stellt auf der Messe SPS vom
8. bis 10. November in Nürnberg ein neues Industrial Edge Management System,
ein optimiertes Lizenzmanagement sowie neue Geräte und Apps vor. Operational
Technology (OT) und IT kommen damit in der industriellen Produktion immer näher
zusammen und ermöglichen einen nahtlosen Datenfluss von der Feldebene bis in
die Cloud.
- Scalance XC-/XR-300-Serie mit Kompakt- und 19-Zoll-Rack-Modellen
- Nächste Generation der industriellen Netzwerke verbindet die OT und die IT für eine flexiblere und sicherere Produktion
- Neue Switches unterstützen künftig Time-Sensitive Networking
- Siemens zeigt die neue Serie erstmalig auf der diesjährigen Messe SPS vom 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg
Die zunehmende Vernetzung von Maschinen, Steuerungen und IT-Systemen in Industrieanlagen führt zu immer komplexeren Netzwerken auf Fertigungsebene. Um einen zuverlässigen Datenaustausch zu gewährleisten, werden leistungsstarke Industrial Ethernet Switches mit hoher Portanzahl und Datenraten benötigt. Zu diesem Zweck hat Siemens jetzt die Industrial Ethernet Switches seiner Serie Scalance XC-/XR-300 erneuert und um zusätzliche Funktionen für industrielle Netzwerke der nächsten Generation aufgerüstet. Neu verfügbar sind sogenannte managed Layer 2-Switches aus der Produktfamilie der Scalance X Industrial Ethernet Switches – sowohl als Kompaktmodelle als auch als 19-Zoll-große Varianten für Netzwerkschränke. Die neuen Switches ersetzen damit das Portfolio der aktuellen Scalance X-300 Reihe und führen die Modellbezeichnung Scalance XC-/XCM-300 in der Kompaktversion sowie Scalance XR-/XRM-300 in der 19-Zoll-Version.
- Integration der cifX PC-Kartentechnologie in SIMATIC IPCs ermöglicht flexiblen Zugang zu allen relevanten Feldbus- und Echtzeit-Ethernet-Systemen
- Unternehmen können in heterogenem IoT-Umfeld die Markteinführung beschleunigen und die Effizienz steigern
- SIMATIC IPC kann sich an die Kommunikationsanforderungen unterschiedlicher Marktsegmente und Wirtschaftsräume anpassen
Siemens, ein führender Anbieter von Automatisierungs- und
Industriesoftware, kooperiert mit der Hilscher Gesellschaft für
Systemautomation mbH, einem führenden Anbieter industrieller
Kommunikationslösungen, und bietet Industrieunternehmen damit ein breites
Spektrum an Kommunikationsprotokollen.
- Prozessleitsystem Simatic PCS neo Version 4.0 bereit für Prozessanlagen jeglicher Größe
- Erweiterte Funktionalitäten für modulare Anlagen auf Basis MTP-Standard
- Neue Hardware-Plattform: Siemens zeigt neue Controller Generation Simatic S7-4100 sowie den Communication Node Simatic CN 4100
- Siemens zeigt Simatic PCS neo V4.0 mitsamt der neuen Hardware erstmalig auf der SPS vom 8. bis 10. November 2022 in Nürnberg
Digitalisierung,
Nachhaltigkeit, Fachkräftemangel: Die Unternehmen der Prozessindustrie stehen
aktuell vor großen Herausforderungen. Um ihre Anlagen für die Zukunft zu
wappnen, müssen Betreiber aus Siemens-Sicht auf ein hochflexibles Prozessleitsystem
setzen. Vor diesem Hintergrund hat Siemens jetzt sowohl eine neue
Software-Version als auch neue Hardware-Komponenten für sein webbasiertes
Prozessleitsystem Simatic PCS neo auf den Markt gebracht. Mit der Version 4.0
ist Simatic PCS neo ab sofort bereit für Anlagenkapazitäten und Großprojekte
von bis zu 64.000 Prozessobjekten und 56 Steuerungen – und damit für
Industrieanlagen jeglicher Größe geeignet.
- Analyze MyDrives Edge mit neuem Feature zur Optimierung des Energieverbrauchs
- Analyze MyDrives Edge ist Teil von Siemens Xcelerator
- Neuer kompakter DC/DC-Steller Sinamics DCP 250 kW
Im Bereich der energieeffizienten und nachhaltigen Antriebstechnik bringt
Siemens dieses Jahr gleich zwei Neuerungen mit auf die Fachmesse Smart
Production Solutions (SPS) in Nürnberg. Die erste Neuerung bezieht sich auf die
bereits im Markt etablierte Applikation Analyze MyDrives Edge. Diese erhält ein
neues Feature, das Transparenz über den
Energieverbrauch des gesamten Antriebssystems sicherstellt. Das KI-basierte
Feature der Edge-App errechnet alle Daten, ohne dass hierfür zusätzliche
Sensorik und spezielle Messgeräte benötigt werden. Die App zeigt auf, wie
effizient der Antrieb läuft, wie hoch Energieverbrauch und Betriebskosten sind
und welchen CO2-Fußabdruck der Antrieb hinterlässt.
Antriebseinstellungen können damit noch besser auf die Kundenbedürfnisse
optimiert werden.
- Capital Electra X von Siemens ist eine neue, Cloud-native Software-as-a-Service Lösung für die Elektroplanung, die sich an kleine und mittelständische Unternehmen richtet
- Die browserbasierte Lösung ermöglicht es Konstrukteuren und Ingenieuren, elektrische Schaltpläne einfacher und schneller zu erstellen - mit jedem beliebigen Gerät und zu geringen monatlichen Kosten
- Basierend auf der bahnbrechenden Technologie des kürzlich übernommenen Unternehmens Radica Software, einem Spezialisten für elektrische Konstruktionssoftware
Siemens Digital
Industries Software hat heute die sofortige Verfügbarkeit von Capital™ Electra™
X bekannt gegeben. Capital Electra X ist eine neue, cloudbasierte Software-as-a-Service
(SaaS)-Lösung, die sich an einzelne Elektrokonstrukteure oder kleine Teams richtet,
die eine erschwingliche und dennoch leistungsstarke Lösung für die
Elektrokonstruktion benötigen. Als Teil des Xcelerator™ Software- und Service-Portfolios
von Siemens bietet Capital Electra X hochentwickelte Funktionen für die
Elektrokonstruktion – und das mit geringeren Betriebskosten und kürzerer Time-to-Productivity
als herkömmliche On-Premise-Lösungen.
- 60.000 Fahrgäste täglich profitieren ab sofort von mehr
Platz, mehr Komfort und Kameras für mehr Sicherheit · Neue Baureihe 483/484
zuverlässig unterwegs
Ab sofort stellt die DB mit
der S8 die nächste Linie komplett auf Berlins „Neue“ um. Die modernen Züge mit
der markanten flachen Front sind bereits auf drei Berliner S-Bahnlinien
zuverlässig im Einsatz. Ab jetzt profitieren auch täglich rund 60.000 Fahrgäste
der S8 von besserer Information, mehr Kameras und mehr Platz für
Rollstuhlfahrer, Kinderwägen und Fahrräder. Denn anstatt mit vier Wagen sind
die Züge nun mit sechs Wagen unterwegs. Darüber hinaus wird die Linie S8 in den
Hauptverkehrszeiten von Birkenwerder über Zeuthen hinaus bis nach Wildau
verlängert. Damit sorgen zusammen mit der S46 jetzt zwei Linien für eine
umweltfreundliche Anbindung der nahegelegenen Studentenstadt.
- Siemens und Automotive Cells Company kooperieren im Rahmen des offenen Ökosystems Siemens Xcelerator für nachhaltige Lösungen bei der Batterieproduktion
- Digitale Zwillingstechnologie von Siemens wird Inbetriebnahme der ACC-Gigafabriken beschleunigen in Billy-Berclau Douvrin, Frankreich, Kaiserslautern, Deutschland, und möglicherweise Termoli, Italien
- Siemens stärkt Position als wichtiger Technologiepartner für die Automobilbatteriefertigung
Siemens und die Automotive Cells Company
(ACC) haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, um ihre Kräfte in
einer neuen strategischen Partnerschaft zu bündeln. Im Rahmen der Vereinbarung
wird Siemens zum bevorzugten Lieferanten von ACC in den Bereichen
Automatisierung, Digitalisierung und Elektrifizierungstechnologie, wodurch ACC
seine Produktion steigern und die Anlagen- und Energieeffizienz maximieren
kann.
Mit der heutigen Betriebsaufnahme ist das Rail
Service Center Novara in Italien Kandidat für die Aufnahme in eines der
dreizehn von Siemens Mobility geführten weltweiten Kompetenzzentren für die
Instandhaltung von rollendem Material – Personenzüge, Hochgeschwindigkeitszüge,
Lokomotiven, U-Bahnen – und neben dem Standort Allach in Deutschland das
zweite in Europa.
Nachhaltigkeit in der additiven Fertigung
Wie sieht eine wirklich umweltschonende additive Fertigung aus? Anhand von einigen ausgewählten Stationen erläutern unsere Experten, wie durch Digitalisierung, effiziente Ressourcennutzung und branchenübergreifende Zusammenarbeit eine nachhaltige additive Fertigung entsteht: Mit effizienteren Produktionsprozessen, einem nachhaltigen Design und einer widerstandsfähigen Lieferkette trägt die additive Fertigung dazu bei, Klimaziele zu erreichen und eine umweltfreundliche Industrie zu gestalten.
Erleben Sie auf unserem Stand (D119, Halle 12.1), wie Siemens die reale und die digitale Welt zusammenbringt, um eine nachhaltige additive Fertigung zu realisieren.
Denn das Potential der additiven Fertigung ist vielfältig:
- Effizientere Produktion und widerstandsfähigere Lieferketten durch Print-on-Demand und digitale Lagerhaltung
- Produkte schnell reparieren und verbessern, statt sie zu ersetzen
- Optimiertes Produktdesign dank völlig neuer Konstruktionsmethoden
- Verbesserte Materialeffizienz, Kreislaufwirtschaft und CO2-Bilanz
- Individualisierung und Industrialisierung zugleich – Stufenlos skalierbare Produktion von der Losgröße Eins bis zur Massenproduktion