- Milieuvriendelijk en duurzaam portfolio
- Nieuwe ADVtechnology van Siemens zorgt voor efficiënter ontwerpproces met veelzijdige componenten
- Uitgebreide expertise van Siemens en toegang tot digitale tools garanderen ondersteuning tijdens de volledige levenscyclus van het brandbeveiligingssysteem
Siemens Smart Infrastructure introduceert zijn nieuwe portfolio van natuurlijke blusmiddelen, Sinorix NXN. Het nieuwe portfolio van blusmiddelen focust op de bescherming van mensen, goederen en bedrijfscontinuïteit en moderniseert de traditionele brandveiligheid door een combinatie van gebruiksgemak en geavanceerde technologie. De blusmiddelen bestaan uit de natuurlijke gassen en zijn ideaal voor de meeste toepassingsgebieden. Het nieuwe Sinorix NXN-portfolio gebruikt enkel stoffen die van nature in onze atmosfeer voorkomen en niet schadelijk zijn voor het milieu. Dankzij zijn compacte en veelzijdige productontwerp heeft hij ook een kleinere ecologische voetafdruk.
- Intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een van de grootste energieopslagfaciliteiten van Europa in Wunsiedel, Duitsland
- Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH wil lokaal opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energie opslaan en de CO2-uitstoot verlagen
- Siemens levert gebruiksklare infrastructuur van 100 megawatt
- Partners onderzoeken uitvoering, ontwikkelen passend financieringsconcept
Siemens Smart Infrastructure en Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) hebben in Wunsiedel een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een batterijopslagfaciliteit van 100 megawatt in de Duitse stad. De infrastructuur, met een opslagcapaciteit van 200 megawattuur, zal overtollige hernieuwbare energie gebruiken en de vraagpieken in het elektriciteitsnet opvangen. De energieopslagfaciliteit van 5.000 vierkante meter kan 20.000 gemiddelde huishoudens een jaar lang van elektriciteit voorzien. Het opslagsysteem voor lithium-ionbatterijen zal worden geleverd door Fluence, een joint venture tussen Siemens en AES. Siemens zal instaan voor het projectbeheer, met inbegrip van een technisch implementatieconcept, de bouw van een middenspanningsschakelsysteem en de aansluiting op het hoogspanningsnet. De intentieverklaring omvat onder meer ook de uitwerking van een financieringsconcept.
- De Beierse minister-president dr. Markus Söder geeft het
startschot voor het H2-pilootproject
voor de energietransitie in Duitsland
- Met een elektrisch vermogen van 8,75 megawatt wordt het een van
Duitslands grootste koolstofvrije waterstofcentrales
- Siemens Financial Services, Rießner Gase GmbH en SWW Wunsiedel
GmbH investeren in de beheersmaatschappij WUN H2 van Wunsiedel
- De ingebruikname van de centrale volgt in 2022 met
een jaarlijkse productie
tot 1.350 ton waterstof en een CO2-besparing
tot 13.500 ton
- WUN H2 zal Noord-Beieren, Thüringen en de aangrenzende regio van
Tsjechië van waterstof voorzien
Startschot
voor een van de grootste groene waterstofprojecten in Duitsland: De officiële
spadesteek in Wunsiedel luidde het begin in van de bouw van een
waterstofcentrale met een capaciteit van 8,75 megawatt. De vestiging zal tot
1.350 ton waterstof per jaar produceren met behulp van uitsluitend hernieuwbare
energie, bijvoorbeeld uit zonne- of windenergie. Er is een CO2-besparing tot 13.500 per jaar mogelijk wanneer
de gewonnen waterstof wordt gebruikt voor transport en industrie.
Siemens
Smart Infrastructure is de hoofdaannemer voor de volledige centrale. Siemens
Financial Services (SFS) neemt deel aan de aandelenfinanciering en heeft een
aandeel van 45 procent in de beheersmaatschappij WUN H2 GmbH. De elektrolyzer
wordt geleverd door Siemens Energy. De spadesteek luidde de start in van de
bouw van dit pilootproject, in aanwezigheid van dr. Markus Söder,
minister-president van Beieren, Hubert Aiwanger, Beiers minister van
Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, Thorsten Glauber, Beiers
minister van Milieu- en Consumentenbescherming, professor dr. Ralf P. Thomas, Chief
Financial Officer van Siemens, dr. Philipp Matthes en dr. Thilo Rießner, algemeen directeurs van WUN H2,
Nicolas Lahovnik, burgemeester van Wunsiedel, Marco Krasser, algemeen directeur
van SWW Wunsiedel, en Andreas Schmuderer, projectmanager van Siemens.
- Fluorgasvrije Clean Air-schakelinstallaties breiden Blue GIS-portfolio uit tot 24 kV
- Beproefde en veilige technologieën voor een eenvoudig beheer gedurende de volledige levenscyclus
- Digitale voorzieningen verhogen de betrouwbaarheid van alle netten en optimaliseren de werking
Siemens Smart Infrastructure breidt haar
portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde schakelinstallaties (GIS) uit
tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije
middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean Air,
een natuurlijk isolatiemedium, in combinatie met beproefde vacuümschakeltechnologie
maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig,
waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is. De schakelinstallaties
zijn uitgerust met digitale functies die een veilige, betrouwbare en
kostenefficiënte werking mogelijk maken.
- Bijkomende integratie van tools voor nog geavanceerder gebouwbeheer
- Nog gebruiksvriendelijker met verbeterde Flex Client
- Verbeterde cyberbeveiliging met naleving van IEC62443-3-3 SL2
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn Desigo CC smart building management platform geüpdatet naar versie V5.0, zodat de software nu compatibel is met meer systemen en apparaten. Het platform biedt nu een betere connectiviteit en ondersteuning voor meer integraties, zoals laadstations voor elektrische voertuigen. Bovendien omvat het platform nieuwe functies voor nog meer gebruiksgemak en flexibiliteit. Desigo CC V5.0 versterkt verder het niveau van cyberbeveiliging en dankzij dit platform zijn een grote verscheidenheid aan gebouwen toekomstbestendig en gemakkelijk te beheren.
- Elk verdiep S-gebouw geventileerd
door aparte HVAC-installatie voor 100% verse lucht
- Installatie helpt ziekenhuis
voldoen aan strengere energienormen en ventilatie-eisen
- Beheersysteem Desigo CC bundelt
sturing verlichting, klimatisatie en beveiliging in één gebruiksvriendelijke
interface
- Ecosysteem van technologie en
energiesystemen voor optimale ondersteuning zorgpersoneel
Siemens rondde zopas
de plaatsing af van een state-of-the-art HVAC-installatie in het nieuwe
S-gebouw van A.S.Z., een uitbreiding van de campus Aalst. De specialist
in gebouwtechnologieën leverde ook camerabewaking en toegangscontrole. Alle
functionaliteiten van de klimaatbeheersing, verlichting en beveiliging komen
samen in Desigo CC, het beheersysteem van Siemens. Dit vereenvoudigt sterk de
bediening voor zowel het zorgpersoneel als de patiënt, bevordert het comfort in
de kamers en verlaagt de energieconsumptie. Zo helpt Siemens A.S.Z. om te
voldoen aan de steeds strengere EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat)-normen
en eisen van de Hoge Gezondheidsraad.
- Wereldwijde campus in Zug zal
koolstofvoetafdruk verkleinen
- Doel in lijn met bedrijfsbreed
duurzaamheidsprogramma
Siemens
Smart Infrastructure wil zijn wereldwijde hoofdkantoor in het Zwitserse Zug
tegen 2023 omvormen tot een koolstofneutrale locatie. Hiertoe start in mei 2021
een grondige renovatie van een bestaand gebouw in de Theilerstrasse 1c voor een
periode van twee jaar. Siemens heeft ongeveer 63 miljoen euro (70 miljoen CHF)
uitgetrokken voor de renovatiewerken.
- Bus depot wordt uitgerust met
laadtechnologie en infrastructuur voor stroomdistributie
- 23 laadstations leveren e-bussen elk 150 kW
- Eenvoudige installatie van
stroomdistributiesysteem in bestaand gebouw dankzij busbartechnologie
Siemens
Smart Infrastructure heeft van ‘das Stadtwerk Regensburg.Mobilität’, de
transportautoriteit van de Duitse stad Regensburg, de opdracht gekregen om het
busdepot in de Markomannenstraße uit te rusten voor elektromobiliteit. Siemens
zal naast de laadinfrastructuur ook de stroomdistributietechnologie leveren.
Het project gaat van start in 2021. In het stadscentrum van Regensburg rijden
al sinds 2017 elektrische bussen.
- Een van de grootste energieopslagsystemen op batterijen op een Europees
eiland
- Intelligente micronettoepassing om energieverbruik en -productie te
voorspellen
- Vermindering van meer dan 3500 ton CO2-uitstoot per jaar
Siemens Smart Infrastructure kreeg in samenwerking met Fluence een contract van de Portugese energieleverancier EDA – Electricidade dos Açores om een energieopslagsysteem op basis van batterijen te bouwen op Terceira, het op een na grootste eiland op het vlak van elektriciteitsverbruik van de Azorenarchipel in de Atlantische Oceaan. Het project wil het eiland duurzamer maken en moet tegen 2021 klaar zijn.
- Brengt meer flexibiliteit bij de installatie
dankzij de IP54-beschermingsgraad
- LED-display voor een betere
gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheid
kritische toepassingen
De nieuwe
SSA-actuatoren voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix-klep en
aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het bestaande productportfolio omvormen en die hydraulische
ruimtetoepassingen ondersteunen met een superieure besturingsnauwkeurigheid,
energiezuinigheid en betrouwbaarheid. De Acvatix productserie voldoet aan alle
regel- en hydraulische vereisten voor de opwekking, de distributie en het
gebruik van verwarming en koeling. De SSA-actuatoren zijn voorzien van een
stille en storingsvrije werking en manuele bediening voor het testen van
flexibele afsluiters en actuatoren, ongeacht van het al beschikbaar zijn van
het systeem. Nieuwe functies bieden een variëteit aan installatiemogelijkheden
en een keuze van de montagerichting. Met nieuwe functionaliteiten zoals een
feedbacksignaal voor veiligheid kritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp kunnen de nieuwe actuatoren voor meer toepassingen
worden gebruikt dan ooit tevoren.