Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht24 september 2020Smart InfrastructureZug
Siemens stelt nieuwe ultramoderne actuatorlijn van kleine kranen voor
Flexibele, snelle en
plaatsbesparende installatie
Alle nieuwe aandrijvingen worden voorgeconfigureerd geleverd en zijn klaar voor onmiddellijke installatie. De nieuw geïntroduceerde IP54-beschermingsgraad is geschikt voor alle montagerichtingen, ook voor actuator naar beneden gerichte-installaties, voor een nog grotere flexibiliteit. Bovendien bieden de nieuwe producten U een ventiel-actuatorcombinatie die perfect op elkaar zijn afgestemd. In combinatie met drukonafhankelijke regelkleppen (PICV's) wordt een verhoogd comfort er een extra energiebesparingspotentieel bereikt. PICV's voorkomen overbelasting en wederzijdse hydraulische interferentie, waardoor een evenwichtig hydraulisch systeem onder alle belasting condities wordt gegarandeerd.
De nieuwe LED-statusweergave op de SSA-actuatoren zorgt voor een snelle en storingsvrije werking. Het toont de positie van de klep en de verschillende bedrijfstoestanden en helpt gebruikers met verschillende functies, zoals zelfkalibratie.
Alle nieuwe aandrijvingen worden voorgeconfigureerd geleverd en zijn klaar voor onmiddellijke installatie. De nieuw geïntroduceerde IP54-beschermingsgraad is geschikt voor alle montagerichtingen, ook voor actuator naar beneden gerichte-installaties, voor een nog grotere flexibiliteit. Bovendien bieden de nieuwe producten U een ventiel-actuatorcombinatie die perfect op elkaar zijn afgestemd. In combinatie met drukonafhankelijke regelkleppen (PICV's) wordt een verhoogd comfort er een extra energiebesparingspotentieel bereikt. PICV's voorkomen overbelasting en wederzijdse hydraulische interferentie, waardoor een evenwichtig hydraulisch systeem onder alle belasting condities wordt gegarandeerd.
De nieuwe LED-statusweergave op de SSA-actuatoren zorgt voor een snelle en storingsvrije werking. Het toont de positie van de klep en de verschillende bedrijfstoestanden en helpt gebruikers met verschillende functies, zoals zelfkalibratie.

Nieuwe functies voor aangepaste toepassingen
De actuatoren zijn bijzonder kostenefficiënt omdat ze tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers en hen in staat stellen actuatoren aan te schaffen met alleen de functies die nodig zijn voor hun projecten. Gebruikers kunnen kiezen tussen een basis- en een premiumversie met feedbacksignaal en manuele aanpassing. Het feedbacksignaal maakt een vroege foutdetectie en een snelle eliminatie van inconsistenties mogelijk, wat helpt om systeemuitval te voorkomen. De technologie van de actuator is met <30 dB geoptimaliseerd voor stille toepassingen, waardoor het een van de stilste producten in dit segment is. Dit maakt de nieuwe SSA-actuatoren ideaal voor gebruik in hotels, ziekenhuizen en bibliotheken. Omdat ze 100% uitwisselbaar zijn, kunnen oude actuators gemakkelijk worden vervangen tijdens lopende activiteiten.
De actuatoren zijn bijzonder kostenefficiënt omdat ze tegemoetkomen aan de behoeften van de gebruikers en hen in staat stellen actuatoren aan te schaffen met alleen de functies die nodig zijn voor hun projecten. Gebruikers kunnen kiezen tussen een basis- en een premiumversie met feedbacksignaal en manuele aanpassing. Het feedbacksignaal maakt een vroege foutdetectie en een snelle eliminatie van inconsistenties mogelijk, wat helpt om systeemuitval te voorkomen. De technologie van de actuator is met <30 dB geoptimaliseerd voor stille toepassingen, waardoor het een van de stilste producten in dit segment is. Dit maakt de nieuwe SSA-actuatoren ideaal voor gebruik in hotels, ziekenhuizen en bibliotheken. Omdat ze 100% uitwisselbaar zijn, kunnen oude actuators gemakkelijk worden vervangen tijdens lopende activiteiten.
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De onderneming is wereldwijd actief, met focus op de domeinen van intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Met de afzonderlijk beheerde ondernemingen Siemens Energy, de wereldwijde energieonderneming van Siemens, en Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de energiesystemen van vandaag en morgen evenals aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde ondernemingen Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy (onderdeel van Siemens Energy), is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had de onderneming wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet: www.siemens.com.
Contact
Katharina Sipura
Smart Infrastructure
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Zwitserland
6300 Zug
Zwitserland
+41 796507005