Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release22 april 2021Smart InfrastructureZug
Siemens maakt de weg vrij voor digitale gebouwtransformatie met nieuwe versie van Desigo CC
Verbeterd
gebouwbeheer
Desigo CC V5.0 is nu gekoppeld aan de infrastructuur rond het gebouw. Het biedt voor het eerst de mogelijkheid om het energieverbruik van elektrische voertuigen te monitoren, dankzij de integratie van EV-laadstations via het OCPP-protocol. Op een gebruiksvriendelijke manier geeft Desigo CC de statusinformatie van de e-laadstations weer en het gebruikt speciale grafische symbolen voor een eenvoudige visualisatie. Bovendien breidt Desigo CC zijn cloudconnectiviteit uit met directe toegang van de Siemens-cloudtoepassing Building Operator via een beveiligde internettunnel om de lokale Desigo CC Flex Client te starten voor een geavanceerde bediening. Met deze eenvoudige cloudverbinding hebben operatoren altijd en overal toegang tot hun Desigo CC zonder een VPN-verbinding, waardoor ze minder vaak ter plaatse moeten zijn.
Desigo CC V5.0 is nu gekoppeld aan de infrastructuur rond het gebouw. Het biedt voor het eerst de mogelijkheid om het energieverbruik van elektrische voertuigen te monitoren, dankzij de integratie van EV-laadstations via het OCPP-protocol. Op een gebruiksvriendelijke manier geeft Desigo CC de statusinformatie van de e-laadstations weer en het gebruikt speciale grafische symbolen voor een eenvoudige visualisatie. Bovendien breidt Desigo CC zijn cloudconnectiviteit uit met directe toegang van de Siemens-cloudtoepassing Building Operator via een beveiligde internettunnel om de lokale Desigo CC Flex Client te starten voor een geavanceerde bediening. Met deze eenvoudige cloudverbinding hebben operatoren altijd en overal toegang tot hun Desigo CC zonder een VPN-verbinding, waardoor ze minder vaak ter plaatse moeten zijn.
Gebruikerservaring als cruciaal element
Flex Client is de
nieuwe HTML5 frontend van Desigo CC die kan draaien op elk besturingssysteem en
elke webbrowser die HTML5-technologie ondersteunt en ook op mobiele apparaten
zoals tablets – dit alles zonder dat er installatiestappen nodig zijn. Flex
Client werd ontworpen om de gebruikerservaring drastisch te verbeteren en de
monitoring van elk gebouw tot een eenvoudige taak te maken. Met V5.0 werd Flex
Client verbeterd en biedt nu een eenvoudigere afhandeling van evenementen, een
geavanceerde trendingapplicatie en eenvoudige toegang tot gebouwschema's.
Veiligheid voor ogen
Om kwetsbare gebouwgegevens nog beter te
beschermen, voldoet Desigo CC V5.0 nu aan IEC62443-3-3 SL2. Extensies en
subsysteemintegraties werden grondig geëvalueerd en getest om te worden
bestempeld als SL2-conform, zodat Desigo CC kan worden gebruikt bij
implementaties met hogere beveiligingseisen. V5.0 biedt nieuwe
multifactorverificatie en verbeterde aanmelding om de bediening door meerdere
gebruikers te vereenvoudigen. Desigo CC wordt voortdurend getest en beschermd
met frequente releases van patches, hot fixes en updates. Klanten kunnen
profiteren van dit continue updateproces door zich in te schrijven voor het
Desigo CC Software Upgrade Program om de recentste pakketten te ontvangen zodra
die gelanceerd worden.
Verbeterde operationele efficiëntie
Aangezien het aantal
KNX-apparaten in gebouwen toeneemt, ondersteunt Desigo CC deze nu ook. In V5.0
kunnen bijkomende KNX-apparaten zoals Tunable White DALI-gateways geïntegreerd
worden. Met gebruiksklare grafische symbolen is het nu mogelijk om de witte
temperatuurkleur van de lichten in te stellen die verbonden zijn met de
DALI-gateway.
Bovendien maakt
Desigo CC V5.0 de integratie van meer functies en apparaten nu nog eenvoudiger.
Via de nieuwe Engineering Console kunnen dienstverleners en ingenieurs
gemakkelijk configuratietaken opstarten en repetitieve elementen automatiseren.
Met deze nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zet Desigo CC V5.0 de volgende stap om de digitalisering van gebouwen te stimuleren en de infrastructuur slimmer te maken. Gebouwen zoals ziekenhuizen, commerciële gebouwen, datacenters, kantoren, hotels of luchthavens worden zo toekomstbestendig en eenvoudig te beheren.
Met deze nieuwe functionaliteiten en verbeteringen zet Desigo CC V5.0 de volgende stap om de digitalisering van gebouwen te stimuleren en de infrastructuur slimmer te maken. Gebouwen zoals ziekenhuizen, commerciële gebouwen, datacenters, kantoren, hotels of luchthavens worden zo toekomstbestendig en eenvoudig te beheren.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.