- De Marokkaanse Rijksdienst voor Water en Elektriciteit lanceert
een ambitieus transformatieproject met Atos en Siemens
Casablanca,
Marokko en Parijs, Frankrijk – 1 december 2021 –
Atos,
Siemens en
de Marokkaanse Rijksdienst voor Water en
Elektriciteit (ONEE)
maken bekend dat ze zullen samenwerken aan een groot project voor het intelligent beheer van het
lokale elektriciteitsnet (‘smart grid’). Atos en Siemens werken aan de
invoering van een intelligent
platform voor elektriciteitsmeting waarmee ONEE de controle kan overnemen van
de gegevens die verzameld worden door meer dan 100.000 slimme meters die in het
hele land geïnstalleerd zullen worden. Zo kunnen ze het energieverbruik en de
sturing van het nationale net optimaliseren en tegelijk inspelen op de
groeiende energiebehoeften van Marokko.
- De Expo-site in Dubai – met infrastructuur verbonden door de digitale technologie van Siemens – vormt wereldwijd een voorbeeld voor slimme steden.
- Siemens ontwikkelde een webgebaseerde ‘Smart City'-app waarmee sitebeheerders de efficiëntie kunnen optimaliseren, energie kunnen besparen, de uitstoot kunnen beperken en de veiligheid kunnen verbeteren.
- Bezoekers van Siemens op de Expo kunnen zich onderdompelen in een interactieve ervaring rond de digitalisering van infrastructuur, productie en transport.
De Expo 2020 in Dubai opent de deuren voor de wereld. Siemens leverde de technologie om ervoor te zorgen dat de gebouwen en andere infrastructuur van de site deel uitmaken van een blijvend erfgoed.
- Milieuvriendelijk en duurzaam portfolio
- Nieuwe ADVtechnology van Siemens zorgt voor efficiënter ontwerpproces met veelzijdige componenten
- Uitgebreide expertise van Siemens en toegang tot digitale tools garanderen ondersteuning tijdens de volledige levenscyclus van het brandbeveiligingssysteem
Siemens Smart Infrastructure introduceert zijn nieuwe portfolio van natuurlijke blusmiddelen, Sinorix NXN. Het nieuwe portfolio van blusmiddelen focust op de bescherming van mensen, goederen en bedrijfscontinuïteit en moderniseert de traditionele brandveiligheid door een combinatie van gebruiksgemak en geavanceerde technologie. De blusmiddelen bestaan uit de natuurlijke gassen en zijn ideaal voor de meeste toepassingsgebieden. Het nieuwe Sinorix NXN-portfolio gebruikt enkel stoffen die van nature in onze atmosfeer voorkomen en niet schadelijk zijn voor het milieu. Dankzij zijn compacte en veelzijdige productontwerp heeft hij ook een kleinere ecologische voetafdruk.
- Intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een van de grootste energieopslagfaciliteiten van Europa in Wunsiedel, Duitsland
- Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH wil lokaal opgewekte elektriciteit uit hernieuwbare energie opslaan en de CO2-uitstoot verlagen
- Siemens levert gebruiksklare infrastructuur van 100 megawatt
- Partners onderzoeken uitvoering, ontwikkelen passend financieringsconcept
Siemens Smart Infrastructure en Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH (ZENOB) hebben in Wunsiedel een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van een batterijopslagfaciliteit van 100 megawatt in de Duitse stad. De infrastructuur, met een opslagcapaciteit van 200 megawattuur, zal overtollige hernieuwbare energie gebruiken en de vraagpieken in het elektriciteitsnet opvangen. De energieopslagfaciliteit van 5.000 vierkante meter kan 20.000 gemiddelde huishoudens een jaar lang van elektriciteit voorzien. Het opslagsysteem voor lithium-ionbatterijen zal worden geleverd door Fluence, een joint venture tussen Siemens en AES. Siemens zal instaan voor het projectbeheer, met inbegrip van een technisch implementatieconcept, de bouw van een middenspanningsschakelsysteem en de aansluiting op het hoogspanningsnet. De intentieverklaring omvat onder meer ook de uitwerking van een financieringsconcept.
- Bijkomende integratie van tools voor nog geavanceerder gebouwbeheer
- Nog gebruiksvriendelijker met verbeterde Flex Client
- Verbeterde cyberbeveiliging met naleving van IEC62443-3-3 SL2
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn Desigo CC smart building management platform geüpdatet naar versie V5.0, zodat de software nu compatibel is met meer systemen en apparaten. Het platform biedt nu een betere connectiviteit en ondersteuning voor meer integraties, zoals laadstations voor elektrische voertuigen. Bovendien omvat het platform nieuwe functies voor nog meer gebruiksgemak en flexibiliteit. Desigo CC V5.0 versterkt verder het niveau van cyberbeveiliging en dankzij dit platform zijn een grote verscheidenheid aan gebouwen toekomstbestendig en gemakkelijk te beheren.
- Wereldwijde campus in Zug zal
koolstofvoetafdruk verkleinen
- Doel in lijn met bedrijfsbreed
duurzaamheidsprogramma
Siemens
Smart Infrastructure wil zijn wereldwijde hoofdkantoor in het Zwitserse Zug
tegen 2023 omvormen tot een koolstofneutrale locatie. Hiertoe start in mei 2021
een grondige renovatie van een bestaand gebouw in de Theilerstrasse 1c voor een
periode van twee jaar. Siemens heeft ongeveer 63 miljoen euro (70 miljoen CHF)
uitgetrokken voor de renovatiewerken.
- Brengt meer flexibiliteit bij de installatie
dankzij de IP54-beschermingsgraad
- LED-display voor een betere
gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheid
kritische toepassingen
De nieuwe
SSA-actuatoren voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix-klep en
aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het bestaande productportfolio omvormen en die hydraulische
ruimtetoepassingen ondersteunen met een superieure besturingsnauwkeurigheid,
energiezuinigheid en betrouwbaarheid. De Acvatix productserie voldoet aan alle
regel- en hydraulische vereisten voor de opwekking, de distributie en het
gebruik van verwarming en koeling. De SSA-actuatoren zijn voorzien van een
stille en storingsvrije werking en manuele bediening voor het testen van
flexibele afsluiters en actuatoren, ongeacht van het al beschikbaar zijn van
het systeem. Nieuwe functies bieden een variëteit aan installatiemogelijkheden
en een keuze van de montagerichting. Met nieuwe functionaliteiten zoals een
feedbacksignaal voor veiligheid kritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp kunnen de nieuwe actuatoren voor meer toepassingen
worden gebruikt dan ooit tevoren.
- Snelle en eenvoudige
engineering met Desigo Engineering Framework
- Open ontwerp voor de
integratie van verschillende protocollen en apparaten - zonder bijkomende hard-
of software
- Draadloze toegang tot controllers, verbinding van op afstand via de
cloud
- Veilige connectiviteit en
versleutelde communicatie
Met Desigo PXC4 en PXC5 brengt Siemens Smart Infrastructure twee
nieuwe controllers voor gebouwautomatisering op de markt die gebouwen tot
uiterst performante en energie-efficiënte assets omvormen. De nieuwe generatie
Desigo-controllers voor gebouwautomatisering biedt een brede waaier van
voordelen voor het automatiseren van kleine en middelgrote gebouwen;
flexibiliteit en schaalbaarheid zijn er slechts twee van. Dankzij het nieuwe
licentievrije Desigo Engineering Framework kunnen apparaten nu naadloos in
hetzelfde framework worden geïntegreerd voor een volledig intuïtieve
engineering. Door het open ontwerp dat de integratie van verschillende
protocollen mogelijk maakt en de eenvoudige draadloze toegang wordt het
automatiseren van de gebouwinstallaties makkelijker dan ooit. De twee
controllers die het Desigo-aanbod verder uitbreiden, zijn telkens afgestemd op
een specifiek automatiseringsbereik: Desigo PXC4 op HVAC-installaties en Desigo
PXC5 op systeemfuncties en -integratie.
- Rechtstreekse integratie in Building Operator voor controle,
alarmfunctie en energierapportering
- Dankzij uitbreiding productaanbod nu ook beschikbaar als 3-wegs klep
- Nieuwe functies, zoals
Delta-T-begrenzing, optimaliseren de installatie en verhogen de
energie-efficiëntie met koelmachines
De zelfoptimaliserende en dynamische klep, Intelligent Valve, van
Siemens Smart Infrastructure is nu nog veelzijdiger, dankzij een waaier van
nieuwe functies en toepassingen voor verwarmingsgroepen en ventilatie- en
airconditioningsinstallaties. Het apparaat regelt het debiet, meet temperatuur en
vermogen en past de klepinstellingen automatisch aan de warmtewisselaar aan. De intelligente klep is verbonden met de cloud en kan
nu ook - als primeur - rechtstreeks in Building Operator, de cloudtoepassing
van Siemens voor de afstandsmonitoring van gebouwen, worden geïntegreerd.
Hierdoor kan de intelligente klep worden gestuurd en kunnen de instellingen op
elk gegeven ogenblik en van om het even waar worden aangepast. Met het oog op
een grotere flexibiliteit werd het productaanbod uitgebreid met 3-wegs kleppen,
die een temperatuurvariabele en een debietconstante regeling van de
watertoevoer (gemengde kringen) mogelijk maken. Nieuwe functies zoals de
Delta-T-begrenzing (DT), de drukverschil- en aanvoertemperatuurregeling verzekeren een
probleemloze, energie-efficiënte werking van de HVAC-installatie en breiden het
inzet- en toepassingsbereik van de intelligente klep uit.
- Contactloze temperatuurmeting aan de
hoofdingang van een gebouw
- Geïntegreerd in de workflow van bestaande beveiligings- en
toegangsoplossingen
- Verhoogt de bescherming van de
gebruikers van een gebouw
Siemens Smart Infrastructure
kondigde de lancering van Siveillance Thermal Shield aan. Dat is een
oplossingenpakket waarmee de lichaamstemperatuur van een persoon die een gebouw
wil betreden snel gemeten wordt. Het laat ook toe de resultaten te integreren
in de video- en toegangssystemen van een bedrijf. De lichaamstemperatuur wordt
met warmtebeeldcamera’s op een contactloze manier gemeten op een afstand van
maximaal twee meter. Zo wordt de veiligheid van het beveiligingspersoneel
gegarandeerd. Als uit het cameraonderzoek blijkt dat iemand een verhoogde
lichaamstemperatuur heeft, moet een tweede onderzoek worden uitgevoerd. Dat
gebeurt aan de hand van een medische thermometer die de bevinding al dan niet
zal bevestigen.