[{"name":"Home","site_name":"Press & Events | Company | Siemens","description":"","url_str":"\/be\/","level":0,"image":"","base_root":"https:\/\/press.siemens.com","base_nid":"69","base_nodepath":"\/node\/69","base_path":"\/be\/","base_secure_url":"https:\/\/press.siemens.com\/be","children":null}]
[]
Please use another Browser
It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht17 augustus 2020Smart InfrastructureZug
De nieuwe Desigo-controllers
van Siemens vormen gebouwen om tot uiterst performante assets
Snelle en eenvoudige
engineering met Desigo Engineering Framework
Open ontwerp voor de
integratie van verschillende protocollen en apparaten - zonder bijkomende hard-
of software
Draadloze toegang tot controllers, verbinding van op afstand via de
cloud
Veilige connectiviteit en
versleutelde communicatie
Met Desigo PXC4 en PXC5 brengt Siemens Smart Infrastructure twee
nieuwe controllers voor gebouwautomatisering op de markt die gebouwen tot
uiterst performante en energie-efficiënte assets omvormen. De nieuwe generatie
Desigo-controllers voor gebouwautomatisering biedt een brede waaier van
voordelen voor het automatiseren van kleine en middelgrote gebouwen;
flexibiliteit en schaalbaarheid zijn er slechts twee van. Dankzij het nieuwe
licentievrije Desigo Engineering Framework kunnen apparaten nu naadloos in
hetzelfde framework worden geïntegreerd voor een volledig intuïtieve
engineering. Door het open ontwerp dat de integratie van verschillende
protocollen mogelijk maakt en de eenvoudige draadloze toegang wordt het
automatiseren van de gebouwinstallaties makkelijker dan ooit. De twee
controllers die het Desigo-aanbod verder uitbreiden, zijn telkens afgestemd op
een specifiek automatiseringsbereik: Desigo PXC4 op HVAC-installaties en Desigo
PXC5 op systeemfuncties en -integratie.
Snelle en eenvoudige
engineering met Desigo Engineering Framework
Open ontwerp voor de
integratie van verschillende protocollen en apparaten - zonder bijkomende hard-
of software
Draadloze toegang tot controllers, verbinding van op afstand via de
cloud
Veilige connectiviteit en
versleutelde communicatie
Met Desigo PXC4 en PXC5 brengt Siemens Smart Infrastructure twee
nieuwe controllers voor gebouwautomatisering op de markt die gebouwen tot
uiterst performante en energie-efficiënte assets omvormen. De nieuwe generatie
Desigo-controllers voor gebouwautomatisering biedt een brede waaier van
voordelen voor het automatiseren van kleine en middelgrote gebouwen;
flexibiliteit en schaalbaarheid zijn er slechts twee van. Dankzij het nieuwe
licentievrije Desigo Engineering Framework kunnen apparaten nu naadloos in
hetzelfde framework worden geïntegreerd voor een volledig intuïtieve
engineering. Door het open ontwerp dat de integratie van verschillende
protocollen mogelijk maakt en de eenvoudige draadloze toegang wordt het
automatiseren van de gebouwinstallaties makkelijker dan ooit. De twee
controllers die het Desigo-aanbod verder uitbreiden, zijn telkens afgestemd op
een specifiek automatiseringsbereik: Desigo PXC4 op HVAC-installaties en Desigo
PXC5 op systeemfuncties en -integratie.
Efficiënte
engineering en inbedrijfstelling Samen met de nieuwe controllers stelt Siemens ook het Desigo
Engineering Framework voor. Dit bestaat uit de webgebaseerde planning- en
selectietool HIT Portal, de engineering- en inbedrijfstellingstool ABT Site voor
pc-gebruikers, en de inbedrijfstellingstool ABT Go voor mobiel gebruik. Dit
licentievrije framework ondersteunt de volledige levenscyclus van het gebouw.
Met een ruime reeks van vooraf geconfigureerde functies, programmablokken en
diverse voorbeeldsites, vergemakkelijkt de engineeringtool ABT Site de
programmering, waardoor het engineeringwerk heel wat minder complex wordt.
Dankzij het open ontwerp kunnen er probleemloos meerdere
protocollen geïntegreerd en samen gebruikt worden. Zo kunnen projecten voortaan
eenvoudiger, sneller en betrouwbaarder worden uitgevoerd - ter plaatse of van
op afstand.
Toegang van op
afstand en ter plaatse Nog nooit was telewerken zo belangrijk als vandaag. De nieuwe
Desigo-controllers PXC4 en PXC5 vergemakkelijken niet alleen het
engineeringproces maar helpen de gebruiker ook projecttijd en -kosten te
besparen. Dankzij de geïntegreerde cloudconnectiviteit kunnen onnodige
verplaatsingen naar diverse vestigingen worden vermeden. Bovendien zijn de
controllers altijd en overal toegankelijk via het Desigo Engineering Framework
om van op afstand engineerings-, beheers- en monitoringtaken uit te voeren.
Lokaal heeft de gebruiker draadloos toegang tot de controllers;
alarmen kunnen lokaal of van op afstand worden afgehandeld. Bij het ontwerp van
de controllers werd extra aandacht besteed aan de veiligheid. De controllers
maken het beheer van certificaten mogelijk en voorzien gesigneerde firmware ter
beveiliging tegen malware en virussen. De PXC4 en de PXC5 worden allebei
onderworpen aan strenge systeemhardingstests en ondersteunen BACnet Secure
Connect, de aanvulling bij het BACnet-protocol. Daarnaast wordt de communicatie
met de ingebedde server versleuteld via https.
Wachtwoordbeveiliging en hotspotuitschakeling zijn twee extra
functies die de veiligheid verder verbeteren.
De nieuwe Desigo-controllers zijn de eerste van een nieuwe reeks
controllers voor gebouwautomatisering waarmee het Desigo-systeem wordt
uitgebreid en versterkt en waardoor uiterst performante gebouwen met bijzonder
efficiënte installaties verzekerd zijn.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De onderneming is wereldwijd actief, met focus op de domeinen van intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Met de afzonderlijk beheerde ondernemingen Siemens Energy, de wereldwijde energieonderneming van Siemens, en Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de energiesystemen van vandaag en morgen evenals aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde ondernemingen Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy (onderdeel van Siemens Energy), is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had de onderneming wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet: www.siemens.com.