Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release09 juli 2020Smart InfrastructureZug
Intelligent Valve van Siemens maximaliseert flexibiliteit en efficiëntie van HVAC-installaties
Meer flexibiliteit dankzij WLAN-verbinding
De intelligente klep kan automatisch, snel en veilig in bedrijf worden gesteld. De vereiste instellingen kunnen in de ABT Go-app van Siemens worden gedownload en van daaruit via een draadloze WLAN-verbinding voor elke klep worden geladen. De klep biedt afstandstoegang via BACnet-IP met behulp van de ABT Site-inbedrijfstellingstool van Siemens of via het internet met behulp van de Building Operator-app. Dankzij de cloudverbinding en firmware-updates kan de intelligente klep zichzelf wanneer nodig automatisch bijwerken en draait hij altijd met de laatste nieuwe versie. Wanneer de klep onregelmatige waarden registreert, wordt er in de Building Operator-app een alarm geactiveerd. Bovendien stelt deze cloud-app van Siemens gebruikers in staat de waarden te controleren en voor documentatiedoeleinden energierapporten te genereren.
De intelligente klep kan automatisch, snel en veilig in bedrijf worden gesteld. De vereiste instellingen kunnen in de ABT Go-app van Siemens worden gedownload en van daaruit via een draadloze WLAN-verbinding voor elke klep worden geladen. De klep biedt afstandstoegang via BACnet-IP met behulp van de ABT Site-inbedrijfstellingstool van Siemens of via het internet met behulp van de Building Operator-app. Dankzij de cloudverbinding en firmware-updates kan de intelligente klep zichzelf wanneer nodig automatisch bijwerken en draait hij altijd met de laatste nieuwe versie. Wanneer de klep onregelmatige waarden registreert, wordt er in de Building Operator-app een alarm geactiveerd. Bovendien stelt deze cloud-app van Siemens gebruikers in staat de waarden te controleren en voor documentatiedoeleinden energierapporten te genereren.
Efficiëntieverhoging in bedrijf
Dankzij de verbetering van de functionaliteit en het gebruikscomfort is de intelligente klep nu nog efficiënter. Als 3-wegs klep kan hij nu in gemengde kringen worden gebruikt, die een eenvoudige hydraulische balancering bieden en slechts minimale investeringen vereisen omdat er geen hoofdpomp in de bronkring vereist is. Een nieuwe drukverschilregeling gaat potentiële drukschommelingen in de zones tegen. Zo kan in oudere installaties de dynamische hydraulische balancering snel en eenvoudig worden verbeterd zonder alle kleppen te moeten vervangen, waardoor het toepassingsbereik van de intelligente klep wordt uitgebreid. In nieuwe installaties worden zo optimale bedrijfsomstandigheden voor de kleppen gecreëerd in de zones uitgerust met een drukverschilregeling. Met behulp van nieuw toegevoegde aanvoertemperatuurregelingen en weersafhankelijke verwarmingskringen neemt de intelligente klep taken van het automatiseringsniveau over, waardoor de belasting van comfortregelaars vermindert of deze laatste zelfs overbodig worden. Door de vermindering van de comfortregelaarbelasting maakt de intelligente klep complexere installaties bij lagere investeringskosten mogelijk. In omstandigheden waarin de comfortregelaars volledig worden vervangen, kan de intelligente klep ook eenvoudige sturingstaken uitvoeren.
Dankzij de verbetering van de functionaliteit en het gebruikscomfort is de intelligente klep nu nog efficiënter. Als 3-wegs klep kan hij nu in gemengde kringen worden gebruikt, die een eenvoudige hydraulische balancering bieden en slechts minimale investeringen vereisen omdat er geen hoofdpomp in de bronkring vereist is. Een nieuwe drukverschilregeling gaat potentiële drukschommelingen in de zones tegen. Zo kan in oudere installaties de dynamische hydraulische balancering snel en eenvoudig worden verbeterd zonder alle kleppen te moeten vervangen, waardoor het toepassingsbereik van de intelligente klep wordt uitgebreid. In nieuwe installaties worden zo optimale bedrijfsomstandigheden voor de kleppen gecreëerd in de zones uitgerust met een drukverschilregeling. Met behulp van nieuw toegevoegde aanvoertemperatuurregelingen en weersafhankelijke verwarmingskringen neemt de intelligente klep taken van het automatiseringsniveau over, waardoor de belasting van comfortregelaars vermindert of deze laatste zelfs overbodig worden. Door de vermindering van de comfortregelaarbelasting maakt de intelligente klep complexere installaties bij lagere investeringskosten mogelijk. In omstandigheden waarin de comfortregelaars volledig worden vervangen, kan de intelligente klep ook eenvoudige sturingstaken uitvoeren.
De nieuw beschikbare afstandshouders voor de intelligente klep
zorgen voor een betere isolatie, bijvoorbeeld voor de debietmeter in
koeltoepassingen.
De nieuw geïmplementeerde Delta-T-begrenzing (DT), voornamelijk
geschikt voor airconditioninginstallaties en grote ventilatorconvectoren,
verhoogt de efficiëntie. Deze functie beperkt het temperatuurverschil DT voor de door
de intelligente klep aangestuurde koelspiraal. Hierdoor werkt de koelmachine of
warmtepomp altijd met een minimale DT, waardoor een maximale efficiëntie en
elektriciteitsbesparing wordt verzekerd.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De onderneming is wereldwijd actief, met focus op de domeinen van intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Met de afzonderlijk beheerde ondernemingen Siemens Energy, de wereldwijde energieonderneming van Siemens, en Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de energiesystemen van vandaag en morgen evenals aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde ondernemingen Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy (onderdeel van Siemens Energy), is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten evenals van milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde Siemens een omzet van € 86,8 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Eind september 2019 had de onderneming wereldwijd zo’n 385.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet: www.siemens.com.
Contact
Katharina Sipura
Smart Infrastructure
Theilerstrasse 1a
6300 Zug
Zwitserland
6300 Zug
Zwitserland
+41 (79) 6507005