- Ingebouwde sensoren, bedieningsfuncties, in-/uitgangen en flexibele keuze bedrijfsspanning in één apparaat
- Open KNX-communicatie voor integratie in eenvoudige tot geavanceerde gebouwmanagementsystemen
- Nieuw ontwerp, slank en strak met aanraaktoetsen en draaiknop
- Snelle installatie en inbedrijfstelling met nieuwe app 'PCT Go'
Siemens Smart Infrastructure introduceert haar nieuwe serie RDG200KN en RDG260 regelaars voor een gezond en productief binnenklimaat. Ruimteautomatisering draagt aanzienlijk bij aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van alle gebruikers van de ruimte, verhoogt de productiviteit en maakt een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk. Het nieuwe assortiment illustreert deze benadering en biedt twee varianten digitale regelaars voor temperatuur en vochtigheid en voor geavanceerde KNX-communicatie tussen sensoren en aandrijvingen voor gebouwmanagementsystemen van Siemens zoals Desigo en Synco of systemen van derden. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een gecontroleerd binnenklimaat. De nieuwe RDG200KN-regelaars zijn geschikt voor de meeste gebouwen, waaronder hotels, kantoren en onderwijsinstellingen, en ondersteunen alle denkbare energiebesparende strategieën voor ruimtes, zoals besparing via aanwezigheidsdetectie, keycardlezers of tijdprogramma's en verschillende setpoint-begrenzingen. Met hun moderne vormgeving en de Green Leaf-knop geven de nieuwe regelaars de energie-efficiëntiestatus weer en betrekken de gebruiker van de ruimte direct bij het energiebesparingsproces.
CEO's tekenen voor inzet op duurzame vervoerstransitie Den Haag. ‘Voor iedereen schoon en bereikbaar.’ De acht grootste werkgevers van Den Haag gaan zich gezamenlijk inzetten voor een betere en duurzamere bereikbaarheid van de stad. De CEO’s van Aegon, ANWB, NN Group, PostNL, Siemens, TNO, T-Mobile en Shell tekenden vandaag de startverklaring van The Hague Connected! waarmee de organisaties zich voor vier jaar aan dit doel verbinden. Deze unieke verklaring is een initiatief van de Economic Board The Hague, dat het proces de komende jaren zal gaan faciliteren. “Een stap vooruit voor Den Haag is een stap vooruit voor de BV Nederland”, aldus Marjan van Loon, President-Directeur van Shell Nederland en lid van de Economic Board The Hague.
- Eenvoudige integratie in automatisering (Simatic TIA-Portal en PCS7) door beschikbaarheid voorgeprogrammeerde functieblokken en Faceplates
- Geïntegreerde doseerfunctionaliteit voor real-time doseringen
- Zeer eenvoudige integratie van de Coriolis-massaflowmeter in Simatic TIA-Portal via TIA-Selection tool
- Inzetbaar in breed scala aan vloeistof- en gasapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder chemie, olie en gas, en voedingsmiddelen
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 is geschikt voor alle Coriolis-meetbuizen die Siemens in haar portfolio heeft, of de meetbuis nu groot is (DN150) of klein (DN1), de Sitrans FCT070 herkent de meetbuis automatisch. Dankzij de Digitale Sensor Link vindt de dataoverdracht tussen de meetbuizen en de Sitrans FCT070 digitaal, real-time en zonder enige vorm van dataverlies plaats. Omdat er geen aparte transmitter in het veld nodig is, kan de installatie en inbedrijfname snel en kostenefficiënt plaatsvinden.
(Nieuwsbericht)
Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.
Theater de Maagd en Gebouw-T zijn voor het Amerikaans/Britse Concern TAIT dé uitvalsbasis voor haar bedrijfsactiviteiten in Europa. Stadsschouwburg De Maagd , uitgerust met de geavanceerde techniek van TAIT, zal gebruikt worden als etalage en trainingslocatie voor toekomstige Europese klanten. En dat is niet het enige. In samenwerking met de Bergse podia, beroepsopleider Curio en Siemens Digital Industries wordt geïnvesteerd in een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio. Siemens Digital Industries voorziet in de besturingstechnologie van de systemen van TAIT. In januari 2021 ondertekenen de samenwerkingspartners een intentieverklaring.
- Betere beschikbaarheid van (metaal)bewerkingsmachines door voorspellend onderhoud met Analyze MyMachine /Condition
- Analyze MyMachine /Condition voor Sinumerik Edge creëert een mechanische vingerafdruk van de (metaal)bewerkingsmachine
- Toestandevaluatie, -analyse en vergelijking van alle aangesloten machines met gebruik van de Mindsphere-applicatie
Siemens breidt de
Sinumerik Edge-app Analyze MyMachine /Condition uit met een
Mindsphere-applicatie en toont zo aan hoe edge computing en cloud computing op
intelligente wijze kunnen worden gecombineerd. De Sinumerik Edge-applicatie
Analyze MyMachine /Condition gebruikt hoogfrequente CNC-gegevens om een
mechanische vingerafdruk van een (metaal)bewerkingsmachine te maken. In de
applicatie kunnen gebruikers verschillende parameters vastleggen en evalueren,
zoals stijfheid, wrijving en speling in de afzonderlijke assen met behulp van
een flexibel configureerbare reeksmetingen. De meetresultaten kunnen vervolgens
worden gevisualiseerd en vergeleken met referentiegegevens.
- Flexibele softwarematige uitbreiding van nieuwe functies beschermt investeringen
- Nieuwe beveiligingstechnologieën voorkomen storingen in de energiedistributie
- Naadloze integratie in de digitale omgevingen
Siemens Smart Infrastructure breidt met zijn nieuwe 3WA-serie het Sentron-portfolio van open vermogensschakelaars uit. Als centrale component in de laagspanningsenergieverdeelsystemen beveiligen ze op betrouwbare wijze de elektrische installatie van gebouwen, infrastructuur en industriële faciliteiten tegen schade door kortsluiting, aardfouten of overstroom. De nieuwe 3WA vermogensschakelaars voldoen bovendien aan alle eisen van laagspanningsverdelingen voor in een digitale omgeving. Met hun digitale twin ondersteunen ze vergaand softwarematig ontwerp en engineering, digitaal testen en monitoren, en naadloze integratie in automatiserings- en IoT-systemen. Voor het eerst kunnen upgrades 100% digitaal worden uitgevoerd. Gebruikers downloaden nieuwe functies gewoon van internet en voegen ze toe met een app.
Steigenberger Airport Hotel Amsterdam, onderdeel van de Deutsche
Hospitality hotelketen, moderniseert binnenkort zijn brandveiligheidssysteem. De
brandmeldinstallatie, waaronder meer dan 1600 brandmelders, wordt vervangen
door een sprinklerinstallatie en Sinteso brandmelders met ASA-technologie™ van
Siemens. Met het vernieuwde brandveiligheidssysteem wordt een veilig verblijf
voor gasten en medewerkers nog beter gewaarborgd. De keuze om samen met Siemens
brandmeldsysteem en sprinklerinstallatie te moderniseren, is in lijn met het
“Safe Travels by Deutsche Hospitality” programma van Deutsche Hospitality,
waarbij een veilig en gezond verblijf centraal staat.
- Bewezen
procesoptimalisatie - van eenvoudige niveaumetingen tot aan complexe pompregelingen
- Bedieningstoetsen, display
en programmeerbare functies zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en bieden
ondersteuning bij diagnoses
- Breed scala aan
applicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater en drinkwater
Siemens presenteert de nieuwe Sitrans LT500 niveau-, flow- en pompcontroller. De Sitrans LT500 controller is geschikt voor radar- , ultrasone- en universele tweedraads 4-20 mA transmitters. Deze controller levert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die bij allerlei toepassingen noodzakelijk zijn - van eenvoudige niveauregeling tot complexe pompregelingen. Met maximaal twee meetpunten, zes regel- of alarmrelais, twee discrete ingangen, drie analoge uitgangen en diverse communicatieopties, waaronder Profibus en Profinet, is Sitrans LT500 een aantrekkelijke optie voor al uw meettoepassingen.
- Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen onder veeleisende omstandigheden
- Bedieningstoetsen en display zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en biedt ondersteuning bij diagnoses
- Breed scala aan vloeistof- en vaste stofapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater, drinkwater, energie en chemie
Siemens breidt de Sitrans LR100-serie uit met twee nieuwe 80 GHz-radarmetingen. Deze hoogfrequente, compacte niveaumeters zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor een betrouwbare en reproduceerbare meting. Beide modellen zijn snel en gemakkelijk te configureren. De Sitrans LR140 biedt de eenvoud van 4-20 mA waarbij de configuratie verloopt via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App. De Sitrans LR150 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie is ook mogelijk op afstand via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App of via HART-communicatie en Simatic PDM.