It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release19 januari 2021Digital IndustriesDen Haag
Naadloze integratie Coriolis-massaflowmeters in Simatic TIA-Portal
en PCS7
Eenvoudige integratie in automatisering (Simatic TIA-Portal en PCS7) door beschikbaarheid voorgeprogrammeerde functieblokken en Faceplates
Geïntegreerde doseerfunctionaliteit voor real-time doseringen
Zeer eenvoudige integratie van de Coriolis-massaflowmeter in Simatic TIA-Portal via TIA-Selection tool
Inzetbaar in breed scala aan vloeistof- en gasapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder chemie, olie en gas, en voedingsmiddelen
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 is geschikt voor alle Coriolis-meetbuizen die Siemens in haar portfolio heeft, of de meetbuis nu groot is (DN150) of klein (DN1), de Sitrans FCT070 herkent de meetbuis automatisch. Dankzij de Digitale Sensor Link vindt de dataoverdracht tussen de meetbuizen en de Sitrans FCT070 digitaal, real-time en zonder enige vorm van dataverlies plaats. Omdat er geen aparte transmitter in het veld nodig is, kan de installatie en inbedrijfname snel en kostenefficiënt plaatsvinden.
Eenvoudige integratie in automatisering (Simatic TIA-Portal en PCS7) door beschikbaarheid voorgeprogrammeerde functieblokken en Faceplates
Geïntegreerde doseerfunctionaliteit voor real-time doseringen
Zeer eenvoudige integratie van de Coriolis-massaflowmeter in Simatic TIA-Portal via TIA-Selection tool
Inzetbaar in breed scala aan vloeistof- en gasapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder chemie, olie en gas, en voedingsmiddelen
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 is geschikt voor alle Coriolis-meetbuizen die Siemens in haar portfolio heeft, of de meetbuis nu groot is (DN150) of klein (DN1), de Sitrans FCT070 herkent de meetbuis automatisch. Dankzij de Digitale Sensor Link vindt de dataoverdracht tussen de meetbuizen en de Sitrans FCT070 digitaal, real-time en zonder enige vorm van dataverlies plaats. Omdat er geen aparte transmitter in het veld nodig is, kan de installatie en inbedrijfname snel en kostenefficiënt plaatsvinden.
Dankzij de Sitrans FCT070 kan de Siemens Coriolis-massaflowmeter naadloos in Simatic TIA-Portal en Simatic PCS7 worden geïntegreerd. Met name de integratie in de TIA Portal is uniek dankzij een bibliotheek genaamd “Sitrans Library voor TIA-Portal”. In deze bibliotheek, die Siemens kosteloos ter beschikking stelt, zijn kant-en-klare functiebouwstenen voor de PLC, Faceplates en voor de visualisatie in WinCC beschikbaar. Hiermee heeft de gebruiker in real-time volledig toegang tot alle proces- en diagnostische data van de Coriolis-massaflowmeters. Buiten dit heeft de gebruiker, dankzij de Faceplates, ook volledige toegang tot alle parameters van het instrument waardoor een volledige transparantie van het instrument in het automatiseringssysteem is gewaarborgd.
De Sitrans FCT070 wordt via de Simatic ET 200SP direct geïntegreerd in de automatisering van de gebruiker. Dankzij deze directe integratie komt ook de geïntegreerde doseerfunctionaliteit bijzonder goed tot zijn recht. Dankzij de integratie in de Sitrans FCT070 wordt de PLC minder belast, heeft de gebruiker geen last van tijdvertragingen dan wel navulling als gevolg van interrupts en scantijden van de PLC, maar is er sprake van een real-time dosering. De snelheid, reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid van de doseringen zullen als gevolg hiervan toenemen waardoor verspillingen tot het verleden behoren.
De business Digital Industries (DI) binnen Siemens is een innovatieleider in automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan. Met haar Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft haar wereldwijde hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000 medewerkers in dienst.