It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht23 november 2020Digital IndustriesDen Haag
Nieuwe niveaucontroller vereenvoudigt gebruik
Siemens-radarmetingen
Bewezen
procesoptimalisatie - van eenvoudige niveaumetingen tot aan complexe pompregelingen
Bedieningstoetsen, display
en programmeerbare functies zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en bieden
ondersteuning bij diagnoses
Breed scala aan
applicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater en drinkwater
Siemens presenteert de nieuwe Sitrans LT500 niveau-, flow- en pompcontroller. De Sitrans LT500 controller is geschikt voor radar- , ultrasone- en universele tweedraads 4-20 mA transmitters. Deze controller levert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die bij allerlei toepassingen noodzakelijk zijn - van eenvoudige niveauregeling tot complexe pompregelingen. Met maximaal twee meetpunten, zes regel- of alarmrelais, twee discrete ingangen, drie analoge uitgangen en diverse communicatieopties, waaronder Profibus en Profinet, is Sitrans LT500 een aantrekkelijke optie voor al uw meettoepassingen.
Bewezen
procesoptimalisatie - van eenvoudige niveaumetingen tot aan complexe pompregelingen
Bedieningstoetsen, display
en programmeerbare functies zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en bieden
ondersteuning bij diagnoses
Breed scala aan
applicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater en drinkwater
Siemens presenteert de nieuwe Sitrans LT500 niveau-, flow- en pompcontroller. De Sitrans LT500 controller is geschikt voor radar- , ultrasone- en universele tweedraads 4-20 mA transmitters. Deze controller levert de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid die bij allerlei toepassingen noodzakelijk zijn - van eenvoudige niveauregeling tot complexe pompregelingen. Met maximaal twee meetpunten, zes regel- of alarmrelais, twee discrete ingangen, drie analoge uitgangen en diverse communicatieopties, waaronder Profibus en Profinet, is Sitrans LT500 een aantrekkelijke optie voor al uw meettoepassingen.
Siemens presenteert de nieuwe Sitrans LT500 niveau-, flow- en pompcontroller
voor radar- , ultrasone- en universele tweedraads 4-20 mA transmitters.
Mede door de betrouwbaarheid van de Sitrans LT500 wordt de bedrijfszekerheid van de installatie verhoogd en komt de gebruiker minder bloot te staan aan gevaarlijke situaties: het is niet nodig om in tanks te klimmen, over putten te leunen of in krappe ruimtes te kruipen om instrumenten te onderhouden, dan wel te bedienen. De Sitrans LT500 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie op afstand via HART, Profibus, Profinet communicatie en Simatic PDM is ook mogelijk. Uitgebreide alarm- en diagnose functies helpen kostbare overvulling te voorkomen, waardoor de veiligheid van personeel, apparatuur en het milieu is verzekerd.
Dankzij de geïntegreerde pompregelingen kunt u
middels de Sitrans LT500 uw pompen effectiever en efficiënter aansturen, wat direct
resulteert in besparing van de energiekosten. Tevens wordt de levensduur van de pomp verlengd
en vermindert het onderhoud aan de pomp waardoor ook hier kosten worden
bespaard.
De integratie van niveaumeters dan wel
procesinstrumentatie aan de installatie opent nieuwe mogelijkheden; het
analyseren van het proces, het identificeren van procesverbeteringen, alsmede
het verhogen van de bedrijfszekerheid en veiligheid van de installatie.
Gebruikers kunnen de gemeten proceswaarden of diagnose- en onderhoudsinformatie
controleren vanuit de controlekamer of verbinding maken met MindSphere, het
cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in
automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten
voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan.
Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een
end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te
integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat
geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt
klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI
voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige
technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000
medewerkers in dienst.