Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Steigenberger Airport Hotel Amsterdam kiest voor slimme brandmeldtechnologie Siemens
Het brandveiligheidssysteem wordt specifiek geïnstalleerd en afgesteld op het hotel om maximale zekerheid en betrouwbaarheid te borgen in elke ruimte. De hooggevoelige ASA-branddetector wordt individueel aangepast aan de ruimte waarin deze is geïnstalleerd. Het speciale signaalanalyseproces van de detector is zeer betrouwbaar in het voorkomen van ongewenste (valse) alarmen veroorzaakt door misleidende verschijnselen op locatie, zoals stoom in de keuken.
Daarnaast biedt het gemoderniseerde brandveiligheidssysteem de mogelijkheid tot slim onderhoud en testen op afstand, zodat storingen sneller en efficiënter verholpen kunnen worden. Dit gebeurt met behulp van ‘’One Step Testing’’ van Siemens, een unieke testmethode waarbij tijdens het onderhoud van de brandmelders (branddetectoren) het brandveiligheidssysteem actief blijft. Daarbij is preventief onderhoud ook mogelijk, waardoor tijd bespaard wordt en de kans op fouten wordt verkleind. Op deze manier wordt veiligheid continue geborgd, zonder uitzonderingen. En dat draagt bij aan een ontspannen en veilig verblijf van gasten, wetende dat het systeem aan alle moderne standaarden voldoet.
De luxe hotels van Steigenberger Hotels & Resorts zijn onderdeel van hotelketen Deutsche Hospitality en zijn te vinden op verschillende internationale- en vakantiebestemmingen wereldwijd. Het bieden van een veilig verblijf is en blijft een belangrijk speerpunt op de agenda van Steigenberger Hotels & Resorts. Gedurende de huidige pandemie is veiligheid nog essentiëler en belangrijker geworden. Deutsche Hospitality heeft een “Safe Travels by Deutsche Hospitality” programma geïntroduceerd, waarbij een veilig en gezond verblijf centraal staat.
Deutsche Hospitality brengt vijf losstaande hotelmerken onder bij één hotelketen. Steigenberger Hotels & Resorts beschikt over 60 hotels, gelegen in levendige steden, gehuisvest in historische traditionele gebouwen en biedt ook gezondheids- en schoonheidsoases in het hart van de natuur. MAXX by Steigenberger is een nieuw en charismatisch concept dat de focus legt op de essentie, in overeenstemming met haar motto “MAXXimize your stay”. Jaz in the City reflecteert de lifestyle van de stad en baseert zich op de muziek en de culturele scene. IntercityHotel beschikt over meer dan 40 middenklasse hotels in grote steden en gelegen op loopafstand van treinstations en luchthavens, terwijl Zleep Hotels kwaliteit en design aanbiedt tegen een betaalbare prijs in Scandinavië. Het portfolio van Deutsche Hospitality beschikt inmiddels over bijna 150 hotels op drie verschillende continenten, waarvan er nog 30 hotels in aanbouw zijn.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928