It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht04 februari 2021Smart InfrastructureDen Haag
Energiebesparing en gezond
binnenklimaat met nieuwe communicatieve regelaars van Siemens
Ingebouwde sensoren, bedieningsfuncties, in-/uitgangen en flexibele keuze bedrijfsspanning in één apparaat
Open KNX-communicatie voor integratie in eenvoudige tot geavanceerde gebouwmanagementsystemen
Nieuw ontwerp, slank en strak met aanraaktoetsen en draaiknop
Snelle installatie en inbedrijfstelling met nieuwe app 'PCT Go'
Siemens Smart Infrastructure introduceert haar nieuwe serie RDG200KN en RDG260 regelaars voor een gezond en productief binnenklimaat. Ruimteautomatisering draagt aanzienlijk bij aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van alle gebruikers van de ruimte, verhoogt de productiviteit en maakt een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk. Het nieuwe assortiment illustreert deze benadering en biedt twee varianten digitale regelaars voor temperatuur en vochtigheid en voor geavanceerde KNX-communicatie tussen sensoren en aandrijvingen voor gebouwmanagementsystemen van Siemens zoals Desigo en Synco of systemen van derden. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een gecontroleerd binnenklimaat. De nieuwe RDG200KN-regelaars zijn geschikt voor de meeste gebouwen, waaronder hotels, kantoren en onderwijsinstellingen, en ondersteunen alle denkbare energiebesparende strategieën voor ruimtes, zoals besparing via aanwezigheidsdetectie, keycardlezers of tijdprogramma's en verschillende setpoint-begrenzingen. Met hun moderne vormgeving en de Green Leaf-knop geven de nieuwe regelaars de energie-efficiëntiestatus weer en betrekken de gebruiker van de ruimte direct bij het energiebesparingsproces.
Ingebouwde sensoren, bedieningsfuncties, in-/uitgangen en flexibele keuze bedrijfsspanning in één apparaat
Open KNX-communicatie voor integratie in eenvoudige tot geavanceerde gebouwmanagementsystemen
Nieuw ontwerp, slank en strak met aanraaktoetsen en draaiknop
Snelle installatie en inbedrijfstelling met nieuwe app 'PCT Go'
Siemens Smart Infrastructure introduceert haar nieuwe serie RDG200KN en RDG260 regelaars voor een gezond en productief binnenklimaat. Ruimteautomatisering draagt aanzienlijk bij aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van alle gebruikers van de ruimte, verhoogt de productiviteit en maakt een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk. Het nieuwe assortiment illustreert deze benadering en biedt twee varianten digitale regelaars voor temperatuur en vochtigheid en voor geavanceerde KNX-communicatie tussen sensoren en aandrijvingen voor gebouwmanagementsystemen van Siemens zoals Desigo en Synco of systemen van derden. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een gecontroleerd binnenklimaat. De nieuwe RDG200KN-regelaars zijn geschikt voor de meeste gebouwen, waaronder hotels, kantoren en onderwijsinstellingen, en ondersteunen alle denkbare energiebesparende strategieën voor ruimtes, zoals besparing via aanwezigheidsdetectie, keycardlezers of tijdprogramma's en verschillende setpoint-begrenzingen. Met hun moderne vormgeving en de Green Leaf-knop geven de nieuwe regelaars de energie-efficiëntiestatus weer en betrekken de gebruiker van de ruimte direct bij het energiebesparingsproces.
Overzicht van de KNX communicatieve ruimteregelaars
Slank en glad design voor hygiënisch gebruik Met alle ruimteautomatisering in één slank apparaat, een dikte van slechts 25 mm, een groot scherm met achtergrondverlichting en intuïtieve aanraaktoetsen past de nieuwe serie regelaars in vrijwel iedere ruimte. Aanraaktoetsen en een touch-draaiknop voorkomen dat stof en vuil zich ophopen en ook het oppervlak is gemakkelijk en snel te reinigen. De regelaars kunnen worden gereinigd met verdunde alcohol om de verspreiding van ziektekiemen en virussen te voorkomen. Het scherm en de knoppen kunnen via parameterinstellingen worden aangepast aan verschillende toepassingen. Gemakkelijk te begrijpen symbolen op het display zorgen voor een intuïtieve bediening.
Universele oplossing voor ruimteautomatisering De RDG2..KN-regelaars bieden een breed scala van voorgeïnstalleerde toepassingen en flexibele regeluitgangen die voldoen aan de vereisten van vele industrieën door middel van ingebouwde sensoren en een flexibele keuze van bedrijfsspanning. Van ventilator-convectoren en warmtepompen tot verwarmde of gekoelde plafondsystemen, de nieuwe regelaars hebben een breed toepassingsgebied. In combinatie met de grote keuze aan uitgangen (aan/uit, PWM, DC 0… 10 V, 3-punts) is de serie een universele oplossing voor ruimteautomatisering.
Snelle installatie en inbedrijfstelling De installatie en inbedrijfstelling kunnen eenvoudig en binnen enkele minuten worden uitgevoerd, dankzij de eenvoudig te bekabelen montageplaat en diverse inbedrijfstellingsmogelijkheden zoals systeemtools, DIP-switches en de smartphone-app PCT Go. De PCT Go-app is gebaseerd op near-field communicatietechnologie (NFC) en biedt functies voor het overnemen van gegevens vanaf verschillende apparaten, het overbrengen van import- en exportinstellingen via e-mail of messaging-apps, en het configureren van niet op de stroomvoorziening aangesloten apparaten, zelfs terwijl ze nog in de verpakking zitten.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.