It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release09 november 2020Digital IndustriesDen Haag
Siemens breidt LR100-serie uit met twee nieuwe 80 GHz-radarmetingen
Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen onder veeleisende omstandigheden
Bedieningstoetsen en display zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en biedt ondersteuning bij diagnoses
Breed scala aan vloeistof- en vaste stofapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater, drinkwater, energie en chemie
Siemens breidt de Sitrans LR100-serie uit met twee nieuwe 80 GHz-radarmetingen. Deze hoogfrequente, compacte niveaumeters zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor een betrouwbare en reproduceerbare meting. Beide modellen zijn snel en gemakkelijk te configureren. De Sitrans LR140 biedt de eenvoud van 4-20 mA waarbij de configuratie verloopt via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App. De Sitrans LR150 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie is ook mogelijk op afstand via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App of via HART-communicatie en Simatic PDM.
Hoogfrequente radar levert betrouwbare metingen onder veeleisende omstandigheden
Bedieningstoetsen en display zorgen voor eenvoudige inbedrijfstelling en biedt ondersteuning bij diagnoses
Breed scala aan vloeistof- en vaste stofapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder afvalwater, drinkwater, energie en chemie
Siemens breidt de Sitrans LR100-serie uit met twee nieuwe 80 GHz-radarmetingen. Deze hoogfrequente, compacte niveaumeters zorgen zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden voor een betrouwbare en reproduceerbare meting. Beide modellen zijn snel en gemakkelijk te configureren. De Sitrans LR140 biedt de eenvoud van 4-20 mA waarbij de configuratie verloopt via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App. De Sitrans LR150 heeft een display en vier bedieningstoetsen voor lokale configuratie of monitoring van data. Configuratie is ook mogelijk op afstand via Bluetooth en de Sitrans mobile IQ App of via HART-communicatie en Simatic PDM.
Met de gemakkelijke Quick Start Wizard is de
niveaumeter binnen luttele minuten in bedrijf. De speciaal voor Siemens
ontwikkelde microchip zorgt voor een snelle respons en een extreem hoge
gevoeligheid waarmee zelfs de zwakst terugkomende echosignalen gedetecteerd
kunnen worden.
Door deze betrouwbare technologie komt de gebruiker minder bloot te staan aan gevaarlijke situaties: het is niet nodig om in tanks te klimmen, over putten te leunen of in krappe ruimtes te kruipen om instrumenten te onderhouden, dan wel te bedienen. Omdat de radarmetingen geen dode band hebben en een hoge meetnauwkeurigheid van 2 millimeter, kunnen ze betrouwbaar meten tot aan de antenne over de gehele meetrange. Hiermee wordt kostbare overvulling vermeden en wordt de bedrijfszekerheid van de installatie verhoogd. Omdat de sensoren geen dode zone hebben, kunnen ze betrouwbaar meten tot aan de antenne, waardoor kostbare overvulling wordt vermeden. Bovendien verhoogt een meetnauwkeurigheid van 2 millimeter de bedrijfszekerheid van de toepassing over het hele meetbereik.
Al deze prestaties zijn verpakt in een water- en corrosiebestendige IP68 PVDF behuizing. De integratie van niveaumeters dan wel procesinstrumentatie aan de installatie opent nieuwe mogelijkheden; het analyseren van het proces, het identificeren van procesverbeteringen, alsmede het verhogen van de bedrijfszekerheid en veiligheid van de installatie. Gebruikers kunnen de gemeten proceswaarden of diagnose- en onderhoudsinformatie controleren vanuit de controlekamer of verbinding maken met MindSphere, het cloudgebaseerde, open IoT-besturingssysteem van Siemens.
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider in
automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten
voert DI de digitale transformatie in de proces- en discrete industrieën aan.
Met zijn Digital Enterprise portfolio biedt DI bedrijven van elke omvang een
end-to-end set producten, oplossingen en diensten om de gehele waardeketen te
integreren en te digitaliseren. Het unieke portfolio van DI, dat
geoptimaliseerd is voor de specifieke behoeften van elke sector, ondersteunt
klanten bij het bereiken van een grotere productiviteit en flexibiliteit. DI
voegt voortdurend innovaties toe aan haar portfolio om geavanceerde toekomstige
technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Neurenberg, Duitsland, en heeft internationaal ongeveer 75.000
medewerkers in dienst.