- Klimaatneutraal isolatiemedium “Clean Air” bestaat uitsluitend uit natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht
- Innovatieve drie standen lastschakelaar maakt fluorgasvrije energiedistributie tot 24 kilovolt op secundair distributieniveau mogelijk
- Ongewijzigde compacte afmetingen en consistente behandeling maken een eenvoudige, toekomstbestendige overgang naar duurzame energiedistributie mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft de schakelinstallatie 8DJH 24 geïntroduceerd, een middenspanningsverdeler (ring main unit - RMU) voor netspanningen tot 24 kilovolt (kV), die volledig vrij is van gefluoreerde gassen. Deze middenspannings¬schakelinstallatie voor secundaire elektrische distributie heeft dezelfde compacte afmetingen als de variant met zwavelhexafluoride (SF6), maar gebruikt het klimaatneutrale isolatiemedium “Clean Air”, dat uitsluitend bestaat uit natuurlijke componenten uit de omgevingslucht. De kern van de eenheid is een lastschakelaar met drie standen en een vacuümbuis in het hulptraject (blauwe schakelaar). Deze nieuwe technologische ontwikkeling van Siemens maakt het gebruik van SF6 als isolatiemedium en het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig. Als gevolg daarvan vermindert de nieuwe schakelinstallatie ook de CO2-voetafdruk van netbeheerders. Andere voordelen zijn een eenvoudige en veilige omgang met de schakelapparatuur en probleemloze recycling aan het einde van de levensduur. Naast deze hoge mate van milieuvriendelijkheid maken digitale toepassingen de nieuwe schakelapparatuur toekomstbestendig en kostenefficiënt voor het energienet van de toekomst.
- Integratie van meer apparaten voor geavanceerd gebouwmanagement
- Betere gebruikerservaring met geoptimaliseerde Flex Client
- Verbeterde cybersecurity door conformiteit met
IEC62443-3-3 SL2
- Integratie extra KNX-apparaten mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft Desigo CC, het gebouwmanagementplatform voor Smart Buildings, geactualiseerd naar versie V5.0, die aansluiting van meer systemen en apparaten mogelijk maakt. Het platform biedt nu verbeterde connectiviteit en ondersteuning voor meer integratie, zoals laadstations voor elektrische auto's. Bovendien biedt het nieuwe functies voor gemakkelijker en flexibeler gebruik. Desigo CC V5.0 zorgt voor een nog krachtigere cyberbeveiliging en maakt allerlei soorten gebouwen gemakkelijker te beheren en toekomstbestendig.
- Meer flexibiliteit dankzij KNX-communicatie
- Minder bedrading bespaart kosten en beperkt in- en uitgangen op de controller
- Ideaal voor geluidsgevoelige toepassingen dankzij geluidsniveau <28 dB
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn serie SSA-servomotoren voor kleine afsluiters verbeterd met nieuwe functies die energiezuinigere en veelzijdigere hydronische ruimtetoepassingen mogelijk maken. De vernieuwde SSA-servomotoren bieden nu meer flexibiliteit dankzij het brede scala aan besturingsmogelijkheden, van analoge besturing tot KNX-communicatiemogelijkheden voor ruimteoplossingen en snelle integratie in netwerksystemen. Door dezelfde kabel voor communicatie en stroomvoorziening te gebruiken, bespaart de klant tijd en kosten. Dankzij de nachtbedrijfsmodus zijn de servomotoren met een geluidsniveau van minder dan 28 dB stiller dan ooit. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, zoals hotels, opnamestudio's, vergaderzalen en bibliotheken.
- Ingebouwde sensoren, bedieningsfuncties, in-/uitgangen en flexibele keuze bedrijfsspanning in één apparaat
- Open KNX-communicatie voor integratie in eenvoudige tot geavanceerde gebouwmanagementsystemen
- Nieuw ontwerp, slank en strak met aanraaktoetsen en draaiknop
- Snelle installatie en inbedrijfstelling met nieuwe app 'PCT Go'
Siemens Smart Infrastructure introduceert haar nieuwe serie RDG200KN en RDG260 regelaars voor een gezond en productief binnenklimaat. Ruimteautomatisering draagt aanzienlijk bij aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van alle gebruikers van de ruimte, verhoogt de productiviteit en maakt een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk. Het nieuwe assortiment illustreert deze benadering en biedt twee varianten digitale regelaars voor temperatuur en vochtigheid en voor geavanceerde KNX-communicatie tussen sensoren en aandrijvingen voor gebouwmanagementsystemen van Siemens zoals Desigo en Synco of systemen van derden. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een gecontroleerd binnenklimaat. De nieuwe RDG200KN-regelaars zijn geschikt voor de meeste gebouwen, waaronder hotels, kantoren en onderwijsinstellingen, en ondersteunen alle denkbare energiebesparende strategieën voor ruimtes, zoals besparing via aanwezigheidsdetectie, keycardlezers of tijdprogramma's en verschillende setpoint-begrenzingen. Met hun moderne vormgeving en de Green Leaf-knop geven de nieuwe regelaars de energie-efficiëntiestatus weer en betrekken de gebruiker van de ruimte direct bij het energiebesparingsproces.
(Nieuwsbericht)
Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.
- Flexibele softwarematige uitbreiding van nieuwe functies beschermt investeringen
- Nieuwe beveiligingstechnologieën voorkomen storingen in de energiedistributie
- Naadloze integratie in de digitale omgevingen
Siemens Smart Infrastructure breidt met zijn nieuwe 3WA-serie het Sentron-portfolio van open vermogensschakelaars uit. Als centrale component in de laagspanningsenergieverdeelsystemen beveiligen ze op betrouwbare wijze de elektrische installatie van gebouwen, infrastructuur en industriële faciliteiten tegen schade door kortsluiting, aardfouten of overstroom. De nieuwe 3WA vermogensschakelaars voldoen bovendien aan alle eisen van laagspanningsverdelingen voor in een digitale omgeving. Met hun digitale twin ondersteunen ze vergaand softwarematig ontwerp en engineering, digitaal testen en monitoren, en naadloze integratie in automatiserings- en IoT-systemen. Voor het eerst kunnen upgrades 100% digitaal worden uitgevoerd. Gebruikers downloaden nieuwe functies gewoon van internet en voegen ze toe met een app.
Steigenberger Airport Hotel Amsterdam, onderdeel van de Deutsche
Hospitality hotelketen, moderniseert binnenkort zijn brandveiligheidssysteem. De
brandmeldinstallatie, waaronder meer dan 1600 brandmelders, wordt vervangen
door een sprinklerinstallatie en Sinteso brandmelders met ASA-technologie™ van
Siemens. Met het vernieuwde brandveiligheidssysteem wordt een veilig verblijf
voor gasten en medewerkers nog beter gewaarborgd. De keuze om samen met Siemens
brandmeldsysteem en sprinklerinstallatie te moderniseren, is in lijn met het
“Safe Travels by Deutsche Hospitality” programma van Deutsche Hospitality,
waarbij een veilig en gezond verblijf centraal staat.
- Nieuwe productlijn 3RS2 voor de bewaking van de temperatuur van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in industriële en infrastructurele installaties
- Bespaart kostbare installatieruimte dankzij smallere component behuizing
- Combineren van functies reduceert het aantal uitvoeringen bij bestellen
Siemens heeft de temperatuurbewakingsrelais van haar Sirius-portfolio ingrijpend vernieuwd. De nieuwe producten uit de 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen. Ze maken gebruik van sensoren om de temperatuur te meten in industriële schakelkasten, van motor-, lager- en transmissieoliën, of koelvloeistoffen. Op deze manier voorkomen ze installatiestoringen of -schade die kunnen ontstaan als bepaalde grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de bewaking van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, zonne-collectoren, warmtepompen of warmwatervoorzieningen. De producten in de nieuwe Sirius 3RS2-serie zijn goedgekeurd voor veiligheidstechnische toepassingen tot SIL 1 / PL c, voor gebruik in industriële ovens en voor de bewaking van onder meer branders. In vergelijking met de voorgaande modellen beschikken ze over aanvullende functionaliteit, een slanker ontwerp en een eenvoudigere bediening.
- Compact component met gecombineerde functionaliteit voor meting, monitoring en data-overdracht
- Gescheiden registratie voor energieverbruik en teruggewonnen energie
- Inbedrijfstelling, meetwaarden en statusinformatie via Profinet
Siemens heeft haar portfolio bewakingsrelais uitgebreid met het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) relais. Het nieuwe product is het meest compacte in zijn soort voor toepassingen met gelijkstroom (DC), waardoor een eenvoudige en nauwkeurige vermogensmeting mogelijk is. De SIRIUS 3UG546 is het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat stroom- en spanningsmeting, vermogensmonitoring, communicatie en diverse andere functies combineert in één enkel compact product. Tot nu toe waren voor elk van deze functies afzonderlijke componenten nodig. De innovatieve aanpak bespaart ruimte en geld.
- Meer flexibiliteit bij de installatie dankzij beschermingsgraad IP54
- LED-display voor betere gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheidskritische toepassingen
De nieuwe
SSA-aandrijvingen voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix afsluiter
en aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het productportfolio vernieuwen en hydraulische ruimtetoepassingen
bieden met een hoge regelnauwkeurigheid, energie-efficiëntie en
betrouwbaarheid. De Acvatix-productlijn voldoet aan alle regeltechnische en
hydraulische eisen die verband houden met de opwekking, distributie en het
gebruik van verwarmings- en koelenergie. De SSA-servomotoren kenmerken zich
door een stil en storingsvrij bedrijf. Ook wordt handmatige bediening geboden voor
het efficiënt testen van afsluiters en servomotoren, ongeacht de
beschikbaarheid van het regelsysteem. Nieuwe functies bieden veel nieuwe
toepassingen en vrije keuze van montagerichting. Zoals het nieuwe
feedbacksignaal voor veiligheidskritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp waardoor de nieuwe servomotoren voor meer
toepassingen kunnen worden gebruikt dan ooit tevoren.