Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release19 februari 2021Smart InfrastructureDen Haag
Nieuwe Siemens-servomotoren voor kleine afsluiters zijn stil, veelzijdig en communicatief


Vereenvoudigde installatie, snelle inbedrijfstelling
Tijdens het koude seizoen brengen mensen meer tijd binnenshuis door en dan moet de verwarming efficiënt worden geregeld. Met eenvoudige installatie en bediening zijn de vernieuwde SSA-servomotoren zeer geschikt om in deze behoefte te voorzien. Alle nieuwe servomotoren worden voorgeconfigureerd geleverd en zijn klaar voor onmiddellijke installatie. Dankzij de IP54-bescherming kunnen de servomotoren in elke montagepositie worden geïnstalleerd, zelfs boven het hoofd. Dit maakt een veelzijdiger gebruik mogelijk. De nieuwe LED-statusweergave op de SSA-servomotoren zorgt voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling. Het geeft de klepstand en de verschillende bedrijfstoestanden weer, en helpt gebruikers met diverse functies, zoals zelfkalibratie. Dit laatste is vooral belangrijk bij stroomuitval, waarbij de juiste werking kan worden hersteld zonder technische ondersteuning of handmatige tussenkomst. Hierdoor kunnen gebruikers comfortabel in een gebouw verblijven zonder onderbrekingen. Bovendien biedt zelfkalibratie automatische herkenning van de eindpositie van de slag en zorgt ervoor dat de servomotor altijd correct op de afsluiter past, wat leidt tot een nauwkeurige regeling en energiebesparing.
Tijdens het koude seizoen brengen mensen meer tijd binnenshuis door en dan moet de verwarming efficiënt worden geregeld. Met eenvoudige installatie en bediening zijn de vernieuwde SSA-servomotoren zeer geschikt om in deze behoefte te voorzien. Alle nieuwe servomotoren worden voorgeconfigureerd geleverd en zijn klaar voor onmiddellijke installatie. Dankzij de IP54-bescherming kunnen de servomotoren in elke montagepositie worden geïnstalleerd, zelfs boven het hoofd. Dit maakt een veelzijdiger gebruik mogelijk. De nieuwe LED-statusweergave op de SSA-servomotoren zorgt voor een snelle en foutloze inbedrijfstelling. Het geeft de klepstand en de verschillende bedrijfstoestanden weer, en helpt gebruikers met diverse functies, zoals zelfkalibratie. Dit laatste is vooral belangrijk bij stroomuitval, waarbij de juiste werking kan worden hersteld zonder technische ondersteuning of handmatige tussenkomst. Hierdoor kunnen gebruikers comfortabel in een gebouw verblijven zonder onderbrekingen. Bovendien biedt zelfkalibratie automatische herkenning van de eindpositie van de slag en zorgt ervoor dat de servomotor altijd correct op de afsluiter past, wat leidt tot een nauwkeurige regeling en energiebesparing.
Hoogwaardige functies voor meer toepassingen
Nieuwe functies, zoals feedbacksignaal en de mogelijkheid om over te schakelen op handbediening, maken de bediening nog eenvoudiger, tijdbesparender en kosteneffectiever. Dankzij handmatige bediening of opheffing is het testen van ventielen en servomotoren eenvoudig, omdat het systeem zelf niet in werking hoeft te zijn. Handmatige bediening is ook in geval van stroomuitval beschikbaar. Maar het grootste voordeel voor gebruikers is de nieuwe KNX-communicatiemogelijkheid van de SSA-servomotoren. Dit maakt toepassingen met ruimteregelaars mogelijk, alsmede toepassingen met ruimteautomatiseringsstations of een eenvoudige verbinding met bedieningspanelen. De vernieuwde SSA-servomotoren hebben minder bedrading omdat dezelfde kabel wordt gebruikt voor communicatie en stroomvoorziening, wat dan weer geoptimaliseerde workflows mogelijk maakt. Dankzij twee digitale ingangen kunnen raamcontacten, aanwezigheidsmelders of dauwpuntsensoren worden aangesloten, waardoor nog minder bedrading nodig is, installatiekosten minder hoog zijn en het aantal bezette in-/uitgangen op de controller wordt beperkt.
Nieuwe functies, zoals feedbacksignaal en de mogelijkheid om over te schakelen op handbediening, maken de bediening nog eenvoudiger, tijdbesparender en kosteneffectiever. Dankzij handmatige bediening of opheffing is het testen van ventielen en servomotoren eenvoudig, omdat het systeem zelf niet in werking hoeft te zijn. Handmatige bediening is ook in geval van stroomuitval beschikbaar. Maar het grootste voordeel voor gebruikers is de nieuwe KNX-communicatiemogelijkheid van de SSA-servomotoren. Dit maakt toepassingen met ruimteregelaars mogelijk, alsmede toepassingen met ruimteautomatiseringsstations of een eenvoudige verbinding met bedieningspanelen. De vernieuwde SSA-servomotoren hebben minder bedrading omdat dezelfde kabel wordt gebruikt voor communicatie en stroomvoorziening, wat dan weer geoptimaliseerde workflows mogelijk maakt. Dankzij twee digitale ingangen kunnen raamcontacten, aanwezigheidsmelders of dauwpuntsensoren worden aangesloten, waardoor nog minder bedrading nodig is, installatiekosten minder hoog zijn en het aantal bezette in-/uitgangen op de controller wordt beperkt.
Links
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met oplossingen voor brandveiligheid en comfort. Het SI gebouwentechniek portfolio biedt veldapparatuur, automatiseringssystemen ten behoeve van brandveiligheid, ontruiming, gebouwbeheer en primaire- en naregelingen maar ook Cloud-diensten voor inzicht en controle op afstand. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928