It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Combineren van functies reduceert het aantal uitvoeringen bij bestellen
Siemens heeft de temperatuurbewakingsrelais van haar Sirius-portfolio ingrijpend vernieuwd. De nieuwe producten uit de 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen. Ze maken gebruik van sensoren om de temperatuur te meten in industriële schakelkasten, van motor-, lager- en transmissieoliën, of koelvloeistoffen. Op deze manier voorkomen ze installatiestoringen of -schade die kunnen ontstaan als bepaalde grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de bewaking van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, zonne-collectoren, warmtepompen of warmwatervoorzieningen. De producten in de nieuwe Sirius 3RS2-serie zijn goedgekeurd voor veiligheidstechnische toepassingen tot SIL 1 / PL c, voor gebruik in industriële ovens en voor de bewaking van onder meer branders. In vergelijking met de voorgaande modellen beschikken ze over aanvullende functionaliteit, een slanker ontwerp en een eenvoudigere bediening.
Nieuwe productlijn 3RS2 voor de bewaking van de temperatuur van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in industriële en infrastructurele installaties
Combineren van functies reduceert het aantal uitvoeringen bij bestellen
Siemens heeft de temperatuurbewakingsrelais van haar Sirius-portfolio ingrijpend vernieuwd. De nieuwe producten uit de 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen. Ze maken gebruik van sensoren om de temperatuur te meten in industriële schakelkasten, van motor-, lager- en transmissieoliën, of koelvloeistoffen. Op deze manier voorkomen ze installatiestoringen of -schade die kunnen ontstaan als bepaalde grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de bewaking van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, zonne-collectoren, warmtepompen of warmwatervoorzieningen. De producten in de nieuwe Sirius 3RS2-serie zijn goedgekeurd voor veiligheidstechnische toepassingen tot SIL 1 / PL c, voor gebruik in industriële ovens en voor de bewaking van onder meer branders. In vergelijking met de voorgaande modellen beschikken ze over aanvullende functionaliteit, een slanker ontwerp en een eenvoudigere bediening.
De digitale uitvoering Sirius
3RS26, die slechts 22,5 millimeter breed is, wordt geparametreerd via een
intuïtief LCD-display en controleert of de temperatuur boven of onder een
bepaalde waarde ligt of binnen een bepaald werkingsbereik (vensterfunctie). Via
een SIL1-gecertificeerde infrarood communicatie-interface kan de 3RS26 zonder
bedrading worden uitgebreid met maximaal twee weerstandssensoren en een analoge
ingang. Hierdoor kan deze ook grote, driefasige motoren en transformatoren
bewaken.
Het geïntegreerde
LCD-display biedt nieuwe functies, zoals een energiebesparende modus (ecoMode)
en verbeterde kalibratiemogelijkheden. Als waarden boven of onder de
limiettemperatuur komen, wordt de betreffende installatie automatisch
uitgeschakeld. De tweede grenswaarde kan worden gebruikt om een waarschuwing te
geven. Een kleurverandering op het display geeft de status van het systeem aan
(fout, waarschuwing, grenswaarde overschreden). Bij een storing, zoals een
kabelbreuk, schakelt het relais over naar een veilige toestand.
Er zijn varianten
beschikbaar voor één sensor, twee drempelwaarden, en alle gangbare
weerstandsensoren en thermokoppels. De producten kunnen handmatig, op afstand
en automatisch worden gereset. Een geheugenfunctie zorgt ervoor dat de laatste
productstatus wordt opgeslagen en hersteld in het geval van een stroomstoring.
De digitale uitvoeringen zijn ook beschikbaar met IO-link communicatie, zodat
de temperatuurgegevens kunnen worden doorgestuurd naar bovenliggende
controllers en kunnen worden geïntegreerd in open, cloud-gebaseerde
IoT-systemen, zoals MindSphere. De relais zijn gecertificeerd volgens
functionele veiligheidsnormen (IEC 61508/62061 en ISO 13849) en kunnen daarom
worden gebruikt in veiligheidstechnische toepassingen tot SIL 1 / PL c.
Bovendien zijn ze goedgekeurd als temperatuurbewaking en -begrenzer volgens EN
14597 en kunnen ze worden gebruikt in industriële ovens. Ook branders kunnen
worden bewaakt, dankzij de EN 50156-certificering.
De analoge multifunctionele uitvoering Sirius 3RS25 wordt ingesteld via potentiometers en DIP-switches en kan ook worden gebruikt als eenvoudige tweepuntsregelaar. De 3RS25 detecteert de temperatuur via een sensor in het betreffende medium en evalueert de gegevens om te bepalen of de temperatuur boven of onder de vooraf gedefinieerde grenswaarde ligt. Zodra een drempelwaarde is bereikt, kan de 3RS25 belastingen direct via een relaisuitgang (CO) schakelen. Het normaal gesloten wisselcontact kan ook worden gebruikt als meldcontact. De productlijn omvat uitvoeringen voor een weerstandsensor of een thermokoppel van het type J of K, die een drempelwaarde voor de meest voorkomende temperatuurbereiken kunnen bewaken.
De nieuwe SIRIUS 3RS2
componenten vervangen de huidige 3RS1 modellen.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt
voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst.
SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan
door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als
single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio
- met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en
tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert
omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000
werknemers in dienst.