Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht19 april 2021Smart InfrastructureDen Haag
Siemens bevordert digitale gebouwtransformatie met nieuwe versie Desigo CC

Met deze nieuwe functies en verbeteringen zet Desigo CC V5.0 de volgende stap in de digitalisering van gebouwen en het creëren van een slimmere infrastructuur. Dit bevordert op zijn beurt de toekomstbestendigheid van gebouwen zoals ziekenhuizen, bedrijfsgebouwen, datacentra, kantoren, hotels en luchthavens en vergemakkelijkt het beheer van gebouwen.
Verbeterd gebouwmanagement
Desigo CC V5.0 is nu verbonden met de infrastructuur rondom het gebouw. Voor het eerst kan nu het energieverbruik van elektrische auto's worden bijgehouden dankzij de integratie van elektrische laadstations via het OCPP-protocol. Desigo CC geeft de statusinformatie van de laadstations overzichtelijk weer, met speciale grafische symbolen voor betere visualisering.Ook de cloudconnectiviteit is uitgebreid: Desigo CC biedt nu directe toegang vanuit de Siemens-cloudapplicatie Building Operator via een beveiligde internettunnel om de lokale Desigo CC Flex Client te starten voor geavanceerd bedrijf. Met deze eenvoudige cloudverbinding hebben gebruikers altijd en overal toegang tot Desigo CC, zonder dat een VPN-verbinding nodig is. Hierdoor wordt de noodzaak om op locatie aanwezig te zijn aanzienlijk verminderd.
Desigo CC V5.0 is nu verbonden met de infrastructuur rondom het gebouw. Voor het eerst kan nu het energieverbruik van elektrische auto's worden bijgehouden dankzij de integratie van elektrische laadstations via het OCPP-protocol. Desigo CC geeft de statusinformatie van de laadstations overzichtelijk weer, met speciale grafische symbolen voor betere visualisering.Ook de cloudconnectiviteit is uitgebreid: Desigo CC biedt nu directe toegang vanuit de Siemens-cloudapplicatie Building Operator via een beveiligde internettunnel om de lokale Desigo CC Flex Client te starten voor geavanceerd bedrijf. Met deze eenvoudige cloudverbinding hebben gebruikers altijd en overal toegang tot Desigo CC, zonder dat een VPN-verbinding nodig is. Hierdoor wordt de noodzaak om op locatie aanwezig te zijn aanzienlijk verminderd.
Gebruikerservaring staat centraal
De Flex Client is de nieuwe HTML5-front-end van Desigo CC die kan worden gebruikt op alle besturingssystemen en webbrowsers die HTML5-technologie ondersteunen, alsmede op mobiele apparaten zoals tablets – en dat alles zonder dat installatiestappen nodig zijn. De Flex Client verbetert de gebruikerservaring aanzienlijk en vereenvoudigt de monitoring van gebouwen. Met V5.0 is de Flex Client verder verbeterd en biedt nu eenvoudigere event handling, een geavanceerde trending-applicatie en eenvoudige toegang tot gebouwtijdschema's.
De Flex Client is de nieuwe HTML5-front-end van Desigo CC die kan worden gebruikt op alle besturingssystemen en webbrowsers die HTML5-technologie ondersteunen, alsmede op mobiele apparaten zoals tablets – en dat alles zonder dat installatiestappen nodig zijn. De Flex Client verbetert de gebruikerservaring aanzienlijk en vereenvoudigt de monitoring van gebouwen. Met V5.0 is de Flex Client verder verbeterd en biedt nu eenvoudigere event handling, een geavanceerde trending-applicatie en eenvoudige toegang tot gebouwtijdschema's.
Beveiliging als kernwaarde
Om kwetsbare gebouwgegevens nog beter te beschermen, voldoet Desigo CC V5.0 nu aan IEC62443- 3-3 SL2. Uitbreidingen en subsysteemintegraties zijn uitgebreid geëvalueerd en getest en voldoen aan alle eisen voor SL2-conformiteit. Hierdoor kan Desigo CC worden gebruikt in implementaties met bijzonder hoge beveiligingseisen. V5.0 biedt nieuwe multifactor-authenticatie en een verbeterde aanmeldingsprocedure, waardoor het werken met meerdere gebruikers nog eenvoudiger wordt. Desigo CC wordt voortdurend getest en regelmatig bijgewerkt met patches, hotfixes en updates. Klanten kunnen zich aanmelden voor het Desigo CC Software Upgrade Program om automatisch de nieuwste pakketten te ontvangen, zodra deze beschikbaar zijn.
Om kwetsbare gebouwgegevens nog beter te beschermen, voldoet Desigo CC V5.0 nu aan IEC62443- 3-3 SL2. Uitbreidingen en subsysteemintegraties zijn uitgebreid geëvalueerd en getest en voldoen aan alle eisen voor SL2-conformiteit. Hierdoor kan Desigo CC worden gebruikt in implementaties met bijzonder hoge beveiligingseisen. V5.0 biedt nieuwe multifactor-authenticatie en een verbeterde aanmeldingsprocedure, waardoor het werken met meerdere gebruikers nog eenvoudiger wordt. Desigo CC wordt voortdurend getest en regelmatig bijgewerkt met patches, hotfixes en updates. Klanten kunnen zich aanmelden voor het Desigo CC Software Upgrade Program om automatisch de nieuwste pakketten te ontvangen, zodra deze beschikbaar zijn.
Verbeterde engineeringsefficiëntie
Desigo CC ondersteunt ook KNX-apparaten, die steeds vaker in gebouwen worden gebruikt. V5.0 maakt de integratie van extra KNX-apparaten mogelijk, zoals Tunable White DALI-gateways. Met behulp van voorgeconfigureerde grafische symbolen kan nu de kleurtemperatuur van de op de DALI-gateway aangesloten lampen worden aangepast. Bovendien vereenvoudigt Desigo CC V5.0 de integratie van extra functies en apparaten. Met de nieuwe Engineering Console kunnen dienstverleners en technici eenvoudig configuratietaken uitvoeren en repetitieve stappen automatiseren.
Desigo CC ondersteunt ook KNX-apparaten, die steeds vaker in gebouwen worden gebruikt. V5.0 maakt de integratie van extra KNX-apparaten mogelijk, zoals Tunable White DALI-gateways. Met behulp van voorgeconfigureerde grafische symbolen kan nu de kleurtemperatuur van de op de DALI-gateway aangesloten lampen worden aangepast. Bovendien vereenvoudigt Desigo CC V5.0 de integratie van extra functies en apparaten. Met de nieuwe Engineering Console kunnen dienstverleners en technici eenvoudig configuratietaken uitvoeren en repetitieve stappen automatiseren.
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt van intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. SI gaat de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door de verbinding van energiesystemen, gebouwen en industrieën. Klanten profiteren van een uitgebreid, compleet portfolio vanuit één hand – met producten, systemen, oplossingen en services van de energie-opwekking tot aan het verbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten succesvol te concurreren en de samenleving zich verder te ontwikkelen – en draagt zo bij tot de bescherming van onze planeet: SI creates environments that care. Het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Per 30 september 2020 had deze business van Siemens wereldwijd circa 69.600 medewerkers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928