Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens presenteert nieuwe servomotoraandrijvingen met praktische technologie voor kleine afsluiters

Flexibele, snelle en ruimtebesparende installatie
Alle nieuwe servomotoren worden voorgeconfigureerd geleverd en zijn klaar voor onmiddellijk gebruik. De nieuw geïntroduceerde beschermingsgraad IP54 is geschikt voor alle montage-richtingen, inclusief 'overhead' installatie, voor een nog grotere veelzijdigheid. Bovendien zijn de nieuwe producten voorzien van automatische slagkalibratie, waardoor elke afsluiter/servomotorcombinatie perfect op elkaar is afgestemd. In combinatie met drukonafhankelijke regelafsluiters (PICV's) wordt een verhoogd comfort en extra energiebesparingspotentieel bereikt. PICV's voorkomen het overaanbod van verbruikers en de daaropvolgende hydraulische interferentie, waardoor een evenwichtig gebalanceerd hydraulisch systeem onder alle belastingsomstandigheden wordt gewaarborgd.  
De nieuwe LED-statusdisplay op de SSA-servomotoren maakt een snelle en storingsvrije inbedrijfstelling mogelijk. De LED-statusdisplay toont de positie van de afsluiter en de verschillende bedrijfstoestanden en ondersteunt de gebruiker met verschillende functies, zoals zelfkalibratie.
Nieuwe functies voor gebruikerspecifieke toepassingen
De aandrijvingen zijn extra kostenefficiënt omdat ze zijn afgestemd op gebruik, zodat servomotoren kunnen worden aangeschaft met alleen de functies die nodig zijn voor hun projecten. Gebruikers kunnen kiezen tussen een basis- en een premiumversie met feedbacksignaal en handbediening. Het feedbacksignaal maakt een vroegtijdige foutdetectie en een snelle afhandeling van onregelmatigheden mogelijk, waardoor stilstand van het systeem wordt voorkomen. De technologie van de aandrijving is met <30 dB geoptimaliseerd voor een stille werking, waardoor het een van de stilste servomotoren in dit productsegment is. Dit maakt de nieuwe SSA-servomotoren ideaal voor gebruik in hotels, ziekenhuizen en bibliotheken. Omdat ze volledig compatibel zijn met oude servomotoren kunnen deze gemakkelijk worden vervangen zonder bedrijfsonderbrekingen.

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                             
2595 BN Den Haag                      
Nederland

+31 (0) 6830 98 928