It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Press Release14 september 2020Smart InfrastructureDen Haag
Siemens presenteert multifunctioneel monitoringsrelais SIRIUS
3UG546 voor gelijkstroomtoepassingen
Compact component met gecombineerde functionaliteit voor meting, monitoring en data-overdracht
Gescheiden registratie voor energieverbruik en teruggewonnen energie
Inbedrijfstelling, meetwaarden en statusinformatie via Profinet
Siemens heeft haar portfolio bewakingsrelais uitgebreid met het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) relais. Het nieuwe product is het meest compacte in zijn soort voor toepassingen met gelijkstroom (DC), waardoor een eenvoudige en nauwkeurige vermogensmeting mogelijk is. De SIRIUS 3UG546 is het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat stroom- en spanningsmeting, vermogensmonitoring, communicatie en diverse andere functies combineert in één enkel compact product. Tot nu toe waren voor elk van deze functies afzonderlijke componenten nodig. De innovatieve aanpak bespaart ruimte en geld.
Compact component met gecombineerde functionaliteit voor meting, monitoring en data-overdracht
Gescheiden registratie voor energieverbruik en teruggewonnen energie
Inbedrijfstelling, meetwaarden en statusinformatie via Profinet
Siemens heeft haar portfolio bewakingsrelais uitgebreid met het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) relais. Het nieuwe product is het meest compacte in zijn soort voor toepassingen met gelijkstroom (DC), waardoor een eenvoudige en nauwkeurige vermogensmeting mogelijk is. De SIRIUS 3UG546 is het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat stroom- en spanningsmeting, vermogensmonitoring, communicatie en diverse andere functies combineert in één enkel compact product. Tot nu toe waren voor elk van deze functies afzonderlijke componenten nodig. De innovatieve aanpak bespaart ruimte en geld.
Het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) monitoringrelais leent zich bij uitstek voor het monitoren van industriële toepassingen, en dan vooral voor op batterijen gebaseerde toepassingen. Bij zowel enkelkanaal als dubbelkanaals bewaken deze relais de gelijkstroom (DC-belasting), het spanningsniveau en het werkelijke vermogen. De relais geven een waarschuwing als één van deze waarden boven of onder de ingestelde grenswaarde komt. Het monitoringrelais heeft een spanningsmeetbereik van 0 tot 800V. Er zijn twee stroomvarianten beschikbaar: een 22,5 mm brede versie voor 2x8A of 1x16A en een 45 mm brede versie tot 63A.
Het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) monitoringrelais wordt geleverd met afzonderlijke tellers voor energieverbruik en energieteruglevering. De bedrijfsurentellers en schakelcyclustellers maken preventief onderhoud mogelijk. De schakelcyclusteller wordt bij elke gedetecteerde uitschakeling van de te bewaken belasting met één verhoogd en de bedrijfsurenteller geeft de tijdsperiode aan waarin een meetbare stroom aanwezig is. Het aantal schakelcycli en bedrijfsuren dient als indicatie of onderhoud danwel vervanging van schakelelementen, machineonderdelen en installatiedelen nodig is.
De componenten kunnen in de TIA Portal worden geïntegreerd en alle relevante parameters kunnen via Profinet worden geparametriseerd. Meetwaarden, tellerwaarden en diagnoseberichten worden via Profinet naar een controller verstuurd. Het relais heeft een signaaluitgang om een snelle reactie op in de installatie gedetecteerde fouten mogelijk te maken. Deze schakelt uit zodra een gedefinieerde grenswaarde wordt over- of onderschreden. Bovendien kunnen alle teller- en meetwaarden worden voorzien van een waarschuwingslimiet die via Profinet een waarschuwing genereert wanneer een grenswaardeoverschrijding optreedt. De bediening inclusief foutreactie is ook mogelijk zonder gebruik te maken van Profinet.
Het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) monitoringrelais is gebruiksvriendelijk in bedrijf te stellen en maakt op eenvoudige wijze dataverwerking mogelijk. Het monitoringrelais is geschikt voor gebruik in verschillende industrieën, waaronder: automotive (gelijkstroombewaking in autoproductiefaciliteiten), robotica (bewaking en energieteruglevering voor robotgeïntegreerde processen), e-mobiliteit (bewaking van de geleverde energie, diepe ontladingsbeveiliging voor EV-laden), DC-energieopslag, paneelbouw (DC-stroombewaking in de schakelkast of in de productie-/proceseenheden), verlichting en in autonoom rijdende voertuigen (AGV) die automatisch laadstations benaderen om hun accu's op te laden.
Siemens Smart
Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor
intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI
pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan
door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single
source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met
producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en
tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert
omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde
hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000
werknemers in dienst.