- Nieuwe productlijn 3RS2 voor de bewaking van de temperatuur van gassen, vloeistoffen en vaste stoffen in industriële en infrastructurele installaties
- Bespaart kostbare installatieruimte dankzij smallere component behuizing
- Combineren van functies reduceert het aantal uitvoeringen bij bestellen
Siemens heeft de temperatuurbewakingsrelais van haar Sirius-portfolio ingrijpend vernieuwd. De nieuwe producten uit de 3RS2 serie zijn verkrijgbaar in analoge en digitale uitvoeringen. Ze maken gebruik van sensoren om de temperatuur te meten in industriële schakelkasten, van motor-, lager- en transmissieoliën, of koelvloeistoffen. Op deze manier voorkomen ze installatiestoringen of -schade die kunnen ontstaan als bepaalde grenswaarden worden overschreden of niet worden bereikt. Ze kunnen ook worden gebruikt voor de bewaking van verwarmings-, airconditionings- en ventilatiesystemen, zonne-collectoren, warmtepompen of warmwatervoorzieningen. De producten in de nieuwe Sirius 3RS2-serie zijn goedgekeurd voor veiligheidstechnische toepassingen tot SIL 1 / PL c, voor gebruik in industriële ovens en voor de bewaking van onder meer branders. In vergelijking met de voorgaande modellen beschikken ze over aanvullende functionaliteit, een slanker ontwerp en een eenvoudigere bediening.
- Compact component met gecombineerde functionaliteit voor meting, monitoring en data-overdracht
- Gescheiden registratie voor energieverbruik en teruggewonnen energie
- Inbedrijfstelling, meetwaarden en statusinformatie via Profinet
Siemens heeft haar portfolio bewakingsrelais uitgebreid met het SIRIUS 3UG546 gelijkstroom (DC) relais. Het nieuwe product is het meest compacte in zijn soort voor toepassingen met gelijkstroom (DC), waardoor een eenvoudige en nauwkeurige vermogensmeting mogelijk is. De SIRIUS 3UG546 is het eerste en enige DC-bewakingsrelais dat stroom- en spanningsmeting, vermogensmonitoring, communicatie en diverse andere functies combineert in één enkel compact product. Tot nu toe waren voor elk van deze functies afzonderlijke componenten nodig. De innovatieve aanpak bespaart ruimte en geld.
- Siemens ontwikkelt met beproefde hardware en software een oplossing voor bewaren
afstand op werkplek
- Bedrijven kunnen mogelijke risico's voor werknemers simuleren en beheren
en tevens productiviteit fabrieken verhogen
- Simatic Real-Time Locating Systems (RTLS) bieden locatiegegevens die
klanten kunnen gebruiken om productieprocessen te controleren en operationele
processen toekomstbestendig te ontwerpen
Siemens
gebruikt een combinatie van hardware en software om een nieuwe oplossing te
bieden voor de uitdagingen waarvoor ondernemingen zich gesteld zien als gevolg
van de COVID-19-pandemie. De oplossing stelt ondernemingen in staat snel en
efficiënt te controleren hoe werknemers met elkaar, met de productielijn en met
de installatie omgaan. De geïntegreerde ‘digital twin’ helpt de onderneming de
veiligheid van werknemers te simuleren, de inrichting van werkgebieden te
testen en te optimaliseren, veiligheidsmaatregelen te valideren en daarmee
toekomstbestendige productielijnen te ontwerpen.
- Meer flexibiliteit bij de installatie dankzij beschermingsgraad IP54
- LED-display voor betere gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheidskritische toepassingen
De nieuwe
SSA-aandrijvingen voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix afsluiter
en aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het productportfolio vernieuwen en hydraulische ruimtetoepassingen
bieden met een hoge regelnauwkeurigheid, energie-efficiëntie en
betrouwbaarheid. De Acvatix-productlijn voldoet aan alle regeltechnische en
hydraulische eisen die verband houden met de opwekking, distributie en het
gebruik van verwarmings- en koelenergie. De SSA-servomotoren kenmerken zich
door een stil en storingsvrij bedrijf. Ook wordt handmatige bediening geboden voor
het efficiënt testen van afsluiters en servomotoren, ongeacht de
beschikbaarheid van het regelsysteem. Nieuwe functies bieden veel nieuwe
toepassingen en vrije keuze van montagerichting. Zoals het nieuwe
feedbacksignaal voor veiligheidskritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp waardoor de nieuwe servomotoren voor meer
toepassingen kunnen worden gebruikt dan ooit tevoren.
- Meting en controle van deeltjes met een partikelgrootte van 0,3 tot 2,5 μm (PM2.5) of 0,3 tot 10 μm (PM10)
- Eenvoudige installatie op bestaande en nieuwe luchtbehandelingskasten
- Onderzoek stelt dat fijnstof impact van COVID-19 vergroot
De toenemende
luchtvervuiling leidt tot hoge niveaus van fijnstofvervuiling. Dit heeft niet
alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de menselijke luchtwegen. Met
name stedelijke regio's worden getroffen, waar het aandeel van de
verontreinigende stoffen in de lucht voortdurend toeneemt. Deeltjes, die
ontstaan door verschillende verbrandingsprocessen, dringen via neus, mond en
keel diep in de longen door en kunnen verschillende hart- en vaatziekten,
bronchitis, astma of longkanker veroorzaken. Zeer recent onderzoek stelt bovendien dat luchtverontreiniging met
fijnstof in Noord-Brabant en Zuid-Limburg heeft bijgedragen aan de impact van COVID-19.
Ook uit eerder onderzoek bleek al een verband tussen luchtverontreiniging en de
impact van COVID-19.
Siemens is door de lezers
van het vakblad Security Management uitgeroepen tot meest favoriete Partner of
Choice voor systeemintegratie (system integrators). Vakblad Security Management,
een publicatie van uitgeverij Vakmedianet, presenteerde onder de naam ‘Partner
of Choice’ in juli 2020 de resultaten van een lezersonderzoek naar inkoopkeuzes
met betrekking tot zakelijke partners. Dit overzicht helpt (security)
professionals bij het selecteren van partners en leveranciers. Het onderzoek
richtte zich op dertien werkgebieden: camera’s, toegangscontrole,
sluitsystemen, installateurs, mobiele beveiliging, system integrators,
opleidingen, PAC/PBO, adviesbureaus, dataopslag, distributeurs, cybersecurity
en verzekeraars.
- Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management van procesinstrumentatie verhoogt
de bedrijfszekerheid van het systeem en de proceskwaliteit
- App maakt voorheen ongebruikte waardevolle informatie uit
meetinstrumenten beschikbaar
- App bereidt data voor en biedt talloze diagnostische opties
Siemens breidt haar instrumentatieportfolio uit met de nieuwe Sitrans SAM IQ-app voor Smart Asset Management (SAM) van procesinstrumentatie. De Sitrans SAM IQ-app biedt de gebruiker nieuwe mogelijkheden door waardevolle informatie beschikbaar te stellen, die voorheen niet toegankelijk was. Dit zijn op de eerste plaats aanvullende diagnostische gegevens, die worden verzameld, voorbereid en zeer overzichtelijk worden gevisualiseerd. Sitrans SAM IQ is ontworpen in lijn met de gestelde eisen conform de NAMUR-richtlijn. De app kan instrumentatiedata verwerken vanuit Siemens- en niet-Siemens instrumenten. De overdracht van alle instrumentatiedata naar een uniform informatiemodel betekent dat voor het eerst informatie van alle fabrikanten beschikbaar is en hierdoor kan worden afgeleid en vergeleken.
- Directe integratie in Building Operator voor controle, alarmering en energierapportage
- Uitgebreid productportfolio nu verkrijgbaar als driewegafsluiter
- Nieuwe functies zoals Delta-T-begrenzing maken het mogelijk om koelinstallaties te optimaliseren en het verbruik te verminderen
De zelfoptimaliserende en dynamisch gebalanceerde Intelligent Valve van Siemens Smart Infrastructure is veelzijdiger geworden dankzij nieuwe functies en toepassingen voor verwarmingsgroepen en luchtbehandelingssystemen. De intelligente afsluiter regelt de flow, meet de temperatuur en het vermogen en past automatisch de afsluiterinstellingen van de warmtewisselaar (verwarmer/koeler) aan. De Intelligent Valve is verbonden met de cloud en is nu voor het eerst direct geïntegreerd in Building Operator, de cloud-applicatie van Siemens voor het op afstand bewaken van gebouwen. Dit maakt het mogelijk om de Intelligent Valve te bedienen en de instellingen ervan altijd en overal aan te passen. Voor meer flexibiliteit is het productaanbod uitgebreid met driewegafsluiters, die variabele temperatuurregeling en constante flowregeling van de watertoevoer (mengcircuits) mogelijk maken. Nieuwe functies zoals Delta-T (∆)-begrenzing en drukverschil- en flowtemperatuurregeling zorgen voor een soepele en energie-efficiënte werking van de HVAC-installatie en breiden de toepassingsmogelijkheden van de Intelligent Valve nog verder uit.
- Ruim een op drie gebouwbranden door fout in elektrische installatie
- Oude elektriciteitskabels regelmatig verweerd, slecht aangesloten of beschadigd door knaagdieren
- In oude gebouwen vaak weinig ruimte voor grote verdeelkasten; vlamboogbeveiligingstechnologie in compacte behuizing biedt uitkomst
Beknelde of beschadigde elektrische kabels en losse contacten verhogen het
risico op vlamboogvorming, dat wil zeggen kleine vonken die vlam kunnen vatten.
In historische gebouwen, waar vaak veel brandbaar materiaal zoals hout aanwezig
is, kan dit fatale gevolgen hebben. Daarom kiezen steeds meer beheerders en
eigenaars van oude gebouwen voor vlamboogbeveiligingstechnologie. Zoals de 5SV6
-vlamboogbeveiliging van Siemens; de eerste beveiliging met geïntegreerde
installatieautomaat met slechts één modulaire breedte. Daarmee is het
wereldwijd de kleinste (18 mm breed) in zijn soort, wat aanzienlijke
ruimtebesparing betekent. Dat is belangrijk omdat in oude gebouwen vaak te
weinig ruimte is om grote verdeelkasten te plaatsen.
- Systeem
gebaseerd op Siemens Spectrum Power ondersteunt tot op de seconde nauwkeurig de
besturing van alle centrales en
integratie van RWE’s wind- en zonne-energiecentrales
- Verbeterde
combinatie van enerigeopwekking uit hernieuwbare en conventionele brandstof is een mijlpaal voor de energietransitie
RWE maakt zijn energiecentralebesturing geschikt voor de
toekomst door een nieuwe technologie toe te passen. Dankzij Optime, een nieuw
SCADA-systeem gebaseerd op Siemens Spectrum Power, beschikt RWE nu over uniforme
besturingstechnologie. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is een
concept dat computerondersteunde bewaking en besturing van technische processen
mogelijk maakt. Voorheen waren er twee aparte systemen: een systeem voor de elektriciteitscentrales
in Duitsland en een voor Nederland en België. De nieuwe oplossing combineert
deze twee systemen en integreert de duurzame energiecentrales van RWE in
Europa. Er kunnen ook extra eenheden in worden ondergebracht, zoals
batterijopslagsystemen en dieselgeneratoren.