Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht10 juli 2020Smart InfrastructureDen Haag
Intelligent Valve van Siemens zorgt voor maximale flexibiliteit en efficiëntie van HVAC-installaties

WLAN-verbinding voor meer flexibiliteit
De Intelligent Valve kan automatisch, snel en veilig in bedrijf worden gesteld. De vereiste instellingen kunnen worden gedownload in de Siemens ABT Go-app en van daaruit via draadloos LAN worden doorgestuurd naar elke afsluiter. Verbinding op afstand met de afsluiter is mogelijk via BACnet-IP met behulp van de inbedrijfstellingstool ABT Site van Siemens of via internet met de app Building Operator. Dankzij de cloud-verbinding en firmware-updates kan de Intelligent Valvezichzelf automatisch bijwerken wanneer dat nodig is, zodat de software altijd actueel is. Als de afsluiter onregelmatige waarden registreert, wordt een alarm geactiveerd in de app Building Operator. Bovendien kunnen gebruikers met deze cloud-app van Siemens de waarden controleren en energierapporten opstellen voor documentatiedoeleinden.
Efficiëntieverbetering tijdens bedrijf
Verbeteringen in de functionaliteit en bruikbaarheid maken de Intelligent Valve nog efficiënter. Als driewegafsluiter kan deze nu worden toegepast in mengcircuits, die eenvoudig hydraulisch gebalanceerd kunnen worden en slechts minimale investeringen vereisen omdat ze niet over een hoofdpomp in het broncircuit beschikken. Een nieuwe drukverschilregeling gaat drukschommelingen in de zones tegen. In oudere installaties maakt dit het mogelijk om de dynamische hydraulische balancering snel en eenvoudig te upgraden, zonder dat alle afsluiters vervangen hoeven te worden, waardoor het toepassingsgebied van de Intelligent Valve wordt uitgebreid. In nieuwe installaties bieden de zones met drukverschilregeling optimale bedrijfsomstandigheden voor de afsluiters. Met behulp van de nieuwe aanvoertemperatuurregelaar en weersafhankelijke groepsregeling voert de Intelligent Valve taken uit op automatiseringsniveau uit en vermindert de belasting op of zelfs de noodzaak van comfortregelaars. Door de belasting van comfortregelaars te verminderen, zorgt de Intelligent Valve ervoor dat complexere installaties kunnen worden geïnstalleerd tegen lagere investeringskosten. In situaties waarin comfortregelaars volledig worden vervangen, kan de Intelligent Valve eenvoudige regeltaken uitvoeren.Nieuw verkrijgbare afstandhouders voor de Intelligent Valve zorgen bijvoorbeeld voor een verbeterde isolatie van de flowsensor bij koeltoepassingen. De nieuw geïmplementeerde Delta-T (T)-begrenzing, die vooral geschikt is voor airconditioningsystemen en grote ventilatorconvectoren, zorgt voor een hoger rendement. Deze functie beperkt het temperatuurverschil T over de koelelement die door de Intelligent Valve wordt geregeld. Als gevolg daarvan werkt de koeler of de verwarmingspomp altijd boven de gedefinieerde T, waardoor maximale rendement wordt behaald en elektrische energie wordt bespaard.
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.
Contact
Jeroen de Bruin
Siemens Nederland N.V.
Prinses Beatrixlaan 800
2595 BN Den Haag
Nederland
2595 BN Den Haag
Nederland
+31 (0) 6830 98 928