- Niederspannungsmotoren der Baugrößen AH100 bis AH450 können zukünftig mit dem Konnektivitätsmodul Simotics Connect 400 nachgerüstet werden
- Simotics Connect 400 kann die Motorbetriebsdaten ohne weitere bauliche Veränderung zur cloudbasierten Sidrive IQ Fleet App senden
- Regelmäßige Auswertung erhöht die Effizienz, optimiert die Serviceability und verlängert die Lebensdauer
Siemens bietet zukünftig die Möglichkeit, laufende Motoren im Feld mit dem Konnektivitätsmodul Simotics Connect 400 nachzurüsten. Damit können auch direkt am Netz betriebene Niederspannungsmotoren der Baugrößen AH100 bis AH450 ohne weitere bauliche Veränderung Betriebsdaten zu der cloudbasierten Sidrive IQ Fleet App senden. Durch die regelmäßige Datenanalyse können sich Anlagenbetreiber effizient und schnell einen Überblick über die Betriebszustände ihrer Antriebssysteme verschaffen und ihren Service bedarfsgerecht planen. Das erhöht die Effizienz, optimiert die Serviceability und verlängert die Lebensdauer. Typische Applikationen der überwachten Niederspannungsmotoren sind Pumpen, Lüftern und Kompressoren.
- Neues Kühlkonzept kombiniert Rippenkühlung und Röhrenkühlung
- Mehr Leistungsdichte, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit durch bessere Temperaturverteilung und schwingungsoptimiertes, robustes Gehäuse
- Höchste Flexibilität für Kundenschnittstellen
- Einbindung in die digitale Plattform Sidrive IQ mit Simotics Connect 600
Siemens komplettiert mit Simotics HV C air-cooled die Plattform Simotics HV C für kompakte Hochspannungsmotoren bis 3,2 Megawatt (MW). Das innovative Kühlkonzept, das Rippenkühlung und Röhrenkühlung geschickt miteinander kombiniert, ermöglicht eine bessere Temperaturverteilung im Motor und steigert dadurch erheblich die Leistungsdichte. Durch ihr schwingungsoptimiertes, robustes Gehäusedesign punkten die Motoren Simotics HV C air-cooled mit einer erhöhten Zuverlässigkeit. Die neuen Hochspannungsmotoren mit vollständiger Innenzirkulation (IC 411) sind gleichermaßen für den Einsatz in Gebieten ohne Explosionsgefahr (safe area) sowie in Gebieten mit geringer Explosionsgefahr (Explosionsschutzzone 2) geeignet und in den Zündschutzarten Ex ec und Ex tc erhältlich. Mit der Konnektorbox Simotics Connect 600 lassen sich die Motoren in die digitale Plattform Sidrive IQ einbinden, was eine cloudbasierte Analyse der Zustandsdaten ermöglicht – und damit eine Optimierung des Antriebssystems. Die kompakten Motoren kommen in Pumpen, Lüftern, Kompressoren, Extruder, Mühlen, Rührer, Mischern sowie Förderbändern und Walzen zum Einsatz – von der Energiewirtschaft über die Chemie-, Zement-, Papier- und Faserstoffindustrie bis hin zum Bergbau.
- Neuer Niederspannungsmotor Simotics SD Pro geeignet für den Betrieb am Netz und am Umrichter für Spannungen bis zu 690 Volt
- Multispannungsfähigkeit und zuverlässige Einhaltung der Wirkungsgradklasse IE3 bei 50 und 60 Hertz
- Branchen- und länderspezifische Zertifikate für globale Nutzung
Mit Simotics SD Pro komplettiert Siemens seine nächste Generation von Niederspannungsmotoren Simotics SD. Die neue Variante ist gleichermaßen für den Betrieb am Netz und am Umrichter für Spannungen bis zu 690 Volt (V) geeignet. Spezielle Filter am Umrichterausgang werden in der Regel nicht benötigt. Die Simotics SD Pro Motoren erfüllen zuverlässig die Vorgaben zur Einhaltung der Wirkungsgradklasse IE3, unabhängig davon, ob sie bei 50 oder 60 Hertz (Hz) betrieben werden. In Verbindung mit umfassenden branchen- und länderspezifischen Zertifikaten sind sie in allen wichtigen Regionen und Märkten weltweit sowie in den unterschiedlichsten Anlagenkonfigurationen einsetzbar. Insbesondere beim Seriengeschäft von OEMs punktet der Simotics SD Pro mit seiner Multispannungsfähigkeit. Die Motoren können stabil an allen weltweit gängigen Versorgungsspannungen betrieben werden und folgen dabei den Vorgaben zur Erfüllung der jeweiligen Wirkungsgradklasse in jedem Betriebspunkt. Auch unter härtesten Umgebungsbedingungen, wie sie beispielweise in der Öl- und Gasindustrie vorzufinden sind, arbeitet diese Motorenvariante zuverlässig und leistungsstark. Typische Applikationen der Niederspannungsmotoren sind Pumpen, Kompressoren, Lüfter, Krane und Hebezeuge, Förderbänder, Hacker, Haspeln, Mühlen, Scheren und Walzgerüste.
- Technologisch durchgängiges Plattformkonzept Simotics XP für alle explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren
- Reduzierte Lebenszykluskosten durch Wirkungsgrade bis IE3, verbesserte Wartungsbedingungen bei hoher Motorverfügbarkeit
- Optimierte Planung, Engineering und Beschaffung durch kurze Lieferzeiten und beschleunigte Projektabwicklung
- Weitere Optimierungspotentiale durch den Einsatz von Digitalen Zwillingen
Mit der neuen Generation Simotics XP bietet Siemens ein technologisch durchgängiges Plattformkonzept für alle explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren. Als zukunftsorientierte Plattform auf Grundlage des bewährten Simotics Baukastensystems deckt sie alle Zündschutzarten ab und ist damit optimal für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Prozessindustrie geeignet. Durch den Einsatz von standardisierten Auswahl- und Engineeringtools sowie einer einheitlichen Dokumentation, die sich flexibel an die individuellen Anforderungen anpassen lässt, wird der Projektverlauf vereinfacht und verkürzt. Im Zusammenspiel mit kurzen Lieferzeiten reduzieren sich Projektlaufzeiten. Das für die Prozessindustrie optimierte Motordesign ist durchgängig über alle Zündschutzarten in Effizienzklasse IE3 verfügbar und reduziert bei hoher Motorverfügbarkeit und verbesserten Wartungsbedingungen die Lebenszykluskosten. Durch den Einsatz von Digitalen Zwillingen wird Simotics XP Teil des digitalen Unternehmens, indem ein digitales Abbild der realen Anlage mit all ihren Komponenten erstellt wird. Die Erkenntnisse daraus können über den gesamten Lebenszyklus hinweg genutzt werden. Das ermöglicht weitere Optimierungen bei Planung, Engineering und Inbetriebnahme sowie bei Service und Ersatzteilhaltung. Typische Applikationen der neuen Generation Simotics XP sind Pumpen, Lüfter, Kompressoren, Extruder, Mischer und Rührer.
- Explosionsgeschützte Niederspannungsmotoren für die spezifischen Anforderungen der Chemie- sowie Öl- und Gasindustrie
- Maßgeschneiderte Lösung mit einfachen Prozessen, standardisierten Komponenten und niedrigen Lebenszykluskosten
- Hohe Zuverlässigkeit selbst unter extremen Bedingungen
Mit Simotics XP Chemstar bietet Siemens eine maßgeschneiderte Lösung für die Branchen Chemie, Petrochemie sowie Öl und Gas. Die neuen Niederspannungsmotoren besitzen vorkonfigurierte, branchenspezifische Optionspakete, die jeweils auf die spezifischen Anforderungen der Prozessindustrie zugeschnitten sind. Damit profitiert der Kunde von schnellen und einfachen Abläufen, standardisierten Komponenten und niedrigen Lebenszykluskosten. Selbst unter extremen Bedingungen und in explosionsgefährdetem Umfeld bieten die Motoren hohe Zuverlässigkeit bei einer gleichzeitig passgenauen Erfüllung der branchenspezifischen Anforderungen. Eine schnelle Projektabwicklung, einfache Bestellung, standardisierte Dokumentation sowie kurze Lieferzeiten, vereinfachte Lager- und Ersatzteilhaltung und ein optimierter Service tragen ebenfalls dazu bei. Zum Einsatz kommen die explosionsgeschützten Niederspannungsmotoren Simotics XP Chemstar in Maschinen und Geräten wie Pumpen, Kompressoren, Lüfter, Extruder, Rührer und Separatoren.
- Kompakte Bauweise mit minimalen Abmessungen und Gewichten
- Innovatives Kühlsystem bei der druckfesten Variante
- Erhöhte Leistungsdichte und Zuverlässigkeit
Simotics HV C ist die neue Reihe kompakter Hochspannungsmotoren für Applikationen, bei denen Wassermantelkühlung oder druckfeste Kapselung in Ex d IIB-Ausführung gefragt sind. Mithilfe innovativer Maßnahmen im Konstruktionsdesign zeichnet sich die Reihe Simotics HV C durch hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit auch unter extremen Bedingungen aus. Die druckfeste Variante erzielt durch ein innovatives Kühlkonzept eine deutliche Leistungserhöhung bei gleicher Baugröße. Die wassergekühlte Variante erhöht ihre Ausnutzung durch optimierte Kühlung. Durch verbesserte Temperaturverteilung steigen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Im Zusammenspiel mit dem schwingungsoptimierten und robusten Gehäusedesign erweitern sich Leistungsspektrum und Einsatzgebiete der Hochspannungsmotoren. Die kompakten und zuverlässigen Simotics HV C sind für die verschiedensten Applikationen in Marine und Bergbau sowie in der Papier-, Metall-, Chemie-, Öl- und Gas-Industrie geeignet.
- Echtzeit-Übertragung via Profinet und Pulse Train
- Absolutwertgeber Singleturn mit Auflösung von bis zu 21 Bit für mehr Effizienz
- Neues Motordesign für verbesserte Anschlussmöglichkeit
Das anwenderfreundliche Servoantriebssystem Sinamics V90 von Siemens eignet sich speziell für hochdynamische Anwendungen. Zudem ist das System nicht nur als Variante mit hohem Trägheitsmoment (High Inertia) mit 400 Volt (V) für Anwendungen erhältlich, die einen ruhigen Lauf erfordern, sondern auch als 200 V-Version mit Motoren mit niedrigem Trägheitsmoment (Low Inertia), bei denen eine besonders dynamische Leistung gefordert wird. In der Impulsfolge (Pulse Train, PTI)- oder der Profinet(PN)-Ausführung können die Bewegungs-/Prozess- und Diagnosedaten in Echtzeit zwischen Sinamics V90 und Simatic-Steuerungen übertragen werden. Der Low-Inertia-Motor verfügt nun über einen zusätzlichen Absolutwertgeber Singleturn (Absolute Single-Turn Encoder) mit einer Auflösung von bis zu 21 Bit. Damit kann der Motor eindeutige Positionswerte bestimmen und so in den Anwendungen eine große Positioniergenauigkeit gewährleisten.
- Leistungs-/Drehmomentsteigerung von ca. 25 Prozent gegenüber der Vorgängerreihe
- Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit
- Robustes verwindungssteifes Gehäuse für raue Umgebungsbedingungen
Die neuen Simotics DP Rollgangmotoren erzielen bei einer signifikanten Leistungs-/ Drehmomentsteigerung von ca. 25 Prozent gegenüber der Vorgängerreihe eine sehr hohe Leistungsdichte. Das verwindungssteife Rundrippengehäuse und die Lagerschilde sind aus Kugelgraphitgusseisen (GGG) für den Einsatz bei höchsten mechanischen Umgebungsanforderungen konzipiert. In Kombination mit ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit von bis zu 3M6 nach EN 60721-3-3 sind Simotics DP Rollgangmotoren für den Einsatz in Stahlwerken geeignet, insbesondere zum Walzen, Reversieren und Transportieren von glühenden Metall-Rohlingen unter höchsten mechanischen Beanspruchungen und extremen Umwelteinflüssen wie Zunder, Staub und Wasser.
- Neues Design für neue Simotics SD-Motorengeneration: hohe Leistungsdichte, kompakte Baumaße und flexibler Anschlusskasten
- Standardmäßige Ausstattung mit DataMatrix-Code für eindeutige Motoren-Identifikation und Datenzugriff per Smart Device
- Cloudbasierte Datenanalyse über Anbindung an MindSphere
Mit der nächsten Motorengeneration Simotics SD (Severe Duty) bietet Siemens ein Digitalisierungspaket für die zukünftigen Herausforderungen der Antriebstechnik. Basis dafür ist ein robuster und kompakter Grauguss-Niederspannungsmotor mit hoher Leistungsdichte, dessen zukunftsorientiertes Energieeffizienzkonzept die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden und Anwender steigert. Aufgrund ihrer großen Widerstandsfähigkeit sind die Simotics SD-Niederspannungsmotoren für Anwendungen unter erschwerten Umgebungsbedingungen geeignet – etwa bei Staubbelastungen, Schwingungen oder in aggressiven Umgebungen. Daher sind sie insbesondere in der petrochemischen sowie in der allgemeinen Prozessindustrie einsetzbar.
- Simotics XP Motoren von 0,25 bis 460 kW in den Gasgruppen IIB und IIC erhältlich
- Premiumeffizienzklasse für alle Motoren
- Chemstar: Maßgeschneiderte Motorlösung für die
Chemieindustrie
Die druckfesten Motoren der Siemens
Niederspannungsmotorenreihe Simotics XP sind nun über das gesamte
Leistungsspektrum von 0,25 bis 460 kW in den Gasgruppen IIB und IIC verfügbar. Außerdem
sind die Niederspannungsmotoren mit der Verfügbarkeit des Premium IE3
Wirkungsgrads für zukünftige Energieeffizienzanforderungen gerüstet. Zusätzlich
bietet Siemens Motoren mit der Chemstar-Ausführung an, die mit
vorkonfigurierten, chemiespezifischen Optionen eine maßgeschneiderte Motorenlösung
für die chemische Industrie darstellen.