Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung04. Apr 2017Process Industries and DrivesNürnberg
Siemens bietet Digitalisierungspaket für nächste Simotics SD-Motorengeneration

Auf dem Bild zu sehen sind Simotics SD Motoren.
Die neuen kompakten und sehr platzsparenden Simotics SD-Motoren sind in den Baugrößen 315 und 355 erhältlich. Das neue Design mit besonders guter Entwärmung erfüllt die hohen Wirkungsgradanforderungen nach Effizienzklassen IE3, IE4 und IES2 bei gleichzeitig hoher Leistungsdichte. Mit dem neuen, hoch flexiblen Anschlusskasten-Konzept lassen sich die Motoren einfach an den jeweiligen Einbauort anpassen. Mit 15 bis 20 Arbeitstagen bietet Siemens sehr kurze Lieferzeiten.
Das neue Smart Motor Concept ermöglicht zukünftig eine einfache Analyse der Zustandsdaten des Motors in der MindSphere. Antriebskomponenten wie Motoren sind, abhängig von Nutzungsdauer und Belastung, unterschiedlich hoher Abnutzung und stetigem Verschleiß ausgesetzt. Die Belastung ist dabei oftmals über einen längeren Zeitraum mit bloßem Auge nicht zu erkennen, sodass Ausfälle und ungeplante Stillstände mit unkalkulierbarem finanziellem Verlust die Folge sein können. Smart Motor Concept und MindSphere ermöglichen den weltweiten Zugriff auf die Motordaten. Die gewonnene Transparenz ermöglicht mehr Produktivität im gesamten Kundenprozess, zum Beispiel durch erhöhte Verfügbarkeit, verbesserte Performance und optimierte Serviceaktivitäten.
Der standardmäßig auf dem Motor angebrachte DataMatrix-Code ermöglicht eine maschinenlesbare Identifizierung des Motors und – zum Beispiel per Smart Device – einen schnellen Zugriff auf Motorinformationen, wie etwa das elektronische Typenschild. Das ist vor allem für eine einfache Inbetriebnahme und Ersatzteilbestellung von Vorteil. Zudem sind durch den Einsatz eines digitalen Zwillings zum Beispiel 2D-Zeichnungen und 3D-Modelle verfügbar.
Weitere Informationen zum Thema Simotics SD finden Sie unter
http://siemens.de/simotics-sd-nextgeneration
http://siemens.de/simotics-sd-nextgeneration
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Stefan Rauscher
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7952