- Siemens is de exclusieve wereldwijde verkooppartner voor Moby.Check in
de verwerkingsindustrie
- Deze eenvoudige functionele oplossing biedt heel wat voordelen voor
mobiele onderhoudsprocedures en voor productie- en logistieke activiteiten in
de verwerkingsindustrie
- Auditbestendige opslag van test- en onderhoudstaken
- De stand-alone oplossing kan gemakkelijk worden geïntegreerd in
bestaande onderhouds- of ERP-systemen
Siemens en Log.Go.Motion, een specialist
in de digitalisering van industriële en logistieke processen, hebben een
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.
Siemens is met onmiddellijke ingang de
exclusieve wereldwijde externe verdeler voor de Moby.Check softwareoplossing in
de verwerkingsindustrie. Moby.Check kan worden ingezet voor het aanmaken,
controleren en opvolgen van individuele digitale controlechecklists voor
onderhoudsprocedures en voor productie- en
logistieke processen. Het softwaresysteem werd ontwikkeld voor wereldwijd
gebruik in de industrie.
- Sinumerik One Dynamics - drie technologiepakketten voor het verhogen
van de efficiëntie van CNC-gebruikers tijdens het programmeren op de werkvloer
en het uitvoeren van CAM-gegenereerde CNC-programma’s
- Top Surface en Top Speed Plus voor een uitstekende Motion en perfecte
werkstukoppervlakken
Met softwareversie NCU-SW 6.14 lanceert Siemens
drie krachtige technologiepakketten die exclusief bestemd zijn voor de CNC
Sinumerik One. Er zijn drie verschillende Sinumerik One Dynamics-pakketten
verkrijgbaar: One Dynamics Operate, One Dynamics voor frezen langs drie assen
en One Dynamics voor frezen langs vijf assen. De softwarefuncties die in deze
technologiepakketten vervat zitten, bieden gebruikers ondersteuning bij
uiteenlopende taken, van machinegeoriënteerd programmeren in de jobshop tot
hoogwaardige machinale bewerking van CAD-CAM-geprogrammeerde werkstukken met
een hoge oppervlaktekwaliteit.
- Kostgunstige nieuwe antennes leveren betrouwbare niveaumeting van
vloeistoffen
- Natte delen in polypropyleen en FKM met hoge corrosiebestendigheid:
voor gebruik in een breed scala aan chemicaliën
- Voor
opslagtanks met vloeistoffen: procesvaten met roerwerken en dampende
vloeistoffen
Siemens presenteert de Sitrans LR250 PLA (polypropyleen
lensantenne) radar niveautransmitter, een in de praktijk bewezen apparaat dat
betrouwbare niveaumetingen levert voor voorraadbeheer of kritische procescontrole.
Dit hoogwaardige hoorn-met-lensontwerp is perfect geschikt voor niveaumeting
van corrosieve chemicaliën bij een nominale druk- en temperatuuromgeving.
- Een van de grootste energieopslagsystemen op batterijen op een Europees
eiland
- Intelligente micronettoepassing om energieverbruik en -productie te
voorspellen
- Vermindering van meer dan 3500 ton CO2-uitstoot per jaar
Siemens Smart Infrastructure kreeg in samenwerking met Fluence een contract van de Portugese energieleverancier EDA – Electricidade dos Açores om een energieopslagsysteem op basis van batterijen te bouwen op Terceira, het op een na grootste eiland op het vlak van elektriciteitsverbruik van de Azorenarchipel in de Atlantische Oceaan. Het project wil het eiland duurzamer maken en moet tegen 2021 klaar zijn.
- Vroege levering van drie
locomotieven aan de Deense staatsspoorwegen DSB
- Vectron goedgekeurd in 20
landen, waaronder België
Op
15 september 2020 werd de AC-versie van de Vectron-locomotief officieel
goedgekeurd door de Deense veiligheidsautoriteit ‘Trafik-, Bygge og
Boligstyrelsen’ voor gebruik in Denemarken. De goedkeuring is een belangrijke
mijlpaal voor de ingebruikname van 42 Vectron-locomotieven die de afgelopen
twee jaar door de Deense staatsspoorwegen (DSB) werden besteld bij Siemens
Mobility. De eerste drie locomotieven worden geleverd in september 2020.
- Brengt meer flexibiliteit bij de installatie
dankzij de IP54-beschermingsgraad
- LED-display voor een betere
gebruikerservaring
- Nieuw feedbacksignaal voor veiligheid
kritische toepassingen
De nieuwe
SSA-actuatoren voor kleine afsluiters zijn toegevoegd aan de Acvatix-klep en
aandrijflijn van Siemens Smart Infrastructure. Ze zijn voorzien van nieuwe
functies die het bestaande productportfolio omvormen en die hydraulische
ruimtetoepassingen ondersteunen met een superieure besturingsnauwkeurigheid,
energiezuinigheid en betrouwbaarheid. De Acvatix productserie voldoet aan alle
regel- en hydraulische vereisten voor de opwekking, de distributie en het
gebruik van verwarming en koeling. De SSA-actuatoren zijn voorzien van een
stille en storingsvrije werking en manuele bediening voor het testen van
flexibele afsluiters en actuatoren, ongeacht van het al beschikbaar zijn van
het systeem. Nieuwe functies bieden een variëteit aan installatiemogelijkheden
en een keuze van de montagerichting. Met nieuwe functionaliteiten zoals een
feedbacksignaal voor veiligheid kritische toepassingen en een modern, compact
en IP54-compatibel ontwerp kunnen de nieuwe actuatoren voor meer toepassingen
worden gebruikt dan ooit tevoren.
Nieuwe industriële spelers zetten bij start academiejaar schouders onder onderwijsproject
Siemens
Industry Academy kondigt bij de start van het nieuwe academiejaar verdere
uitbreidingen aan. De structurele samenwerking die vorig jaar ontstond om
ingenieursopleidingen en grote industriële spelers in Vlaanderen dichter bij
elkaar te brengen, gaat een partnerschap aan met de UGent. Daarnaast zetten
nieuwe industriële topspelers hun schouders onder de samenwerking. Met het
nieuwe Master-project stoomt het partnerschap toekomstige ingenieurs klaar voor
de start van hun carrière. Studenten Industrieel Ingenieur van UGent en KU Leuven
krijgen begeleiding van topbedrijven tijdens hun masterproef met innovatieve
Siemens-technologie. Verder wordt de Academy uitgebreid met nieuwe modules en
wordt het Stage+-project dat vorig jaar werd opgezet met KU Leuven hernieuwd en
uitgebreid.
- Snelle en eenvoudige
engineering met Desigo Engineering Framework
- Open ontwerp voor de
integratie van verschillende protocollen en apparaten - zonder bijkomende hard-
of software
- Draadloze toegang tot controllers, verbinding van op afstand via de
cloud
- Veilige connectiviteit en
versleutelde communicatie
Met Desigo PXC4 en PXC5 brengt Siemens Smart Infrastructure twee
nieuwe controllers voor gebouwautomatisering op de markt die gebouwen tot
uiterst performante en energie-efficiënte assets omvormen. De nieuwe generatie
Desigo-controllers voor gebouwautomatisering biedt een brede waaier van
voordelen voor het automatiseren van kleine en middelgrote gebouwen;
flexibiliteit en schaalbaarheid zijn er slechts twee van. Dankzij het nieuwe
licentievrije Desigo Engineering Framework kunnen apparaten nu naadloos in
hetzelfde framework worden geïntegreerd voor een volledig intuïtieve
engineering. Door het open ontwerp dat de integratie van verschillende
protocollen mogelijk maakt en de eenvoudige draadloze toegang wordt het
automatiseren van de gebouwinstallaties makkelijker dan ooit. De twee
controllers die het Desigo-aanbod verder uitbreiden, zijn telkens afgestemd op
een specifiek automatiseringsbereik: Desigo PXC4 op HVAC-installaties en Desigo
PXC5 op systeemfuncties en -integratie.
- Siemens steunt Hexr bij de massaproductie van op maat gemaakte additief
vervaardigde fietshelmen
- Het Digital Enterprise-portfolio omvat geïntegreerde software- en
automatiseringsoplossingen voor additive manufacturing
- Additive Manufacturing Network – een online samenwerkingsplatform van
bestelling tot levering voor de community rond industriële additive
manufacturing – helpt mee om het additieve productieproces te stroomlijnen
Betaalbare fietshelmen op maat voor iedereen:
wat enkele jaren geleden nog ondenkbaar was, wordt nu werkelijkheid dankzij
digitalisering en additive manufacturing. Met een smartphone-app wordt
eenvoudigweg het hoofd gescand, waarna het productieproces voor de op maat
gemaakte helm van start gaat. Samen met EOS ondersteunt Siemens deze visie van
fietshelmfabrikant Hexr. Het Digital Enterprise-portfolio van Siemens omvat
software- en automatiseringsoplossingen die de verschillende productiestappen
in de gehele waardeketen van additive manufacturing optimaliseren. Deze
holistische benadering is uniek voor de industrialisatie van additive
manufacturing. Aan de hand van zijn end-to-end oplossingen heeft Siemens de
digital twin van een fabriek voor geïndustrialiseerde additive manufacturing
ontwikkeld. Daarmee kan het ontwerp worden geoptimaliseerd en kunnen de
productieprocessen voor fietshelmen op maat worden gestroomlijnd nog voor de
productie van start gaat. Door de combinatie van simulatie,
ontwerpoptimalisering en een hoge mate van automatisering bij de productie
zouden de kosten per onderdeel kunnen worden voorspeld en aanzienlijk worden
verlaagd, waardoor Hexr de scan-to-printapplicatie kan opschalen naar
massaproductie.