- 90 nieuwe treinen in maat XXL
- Voor het eerst zijn alle wagons volledig geïntegreerd. Ze zetten een nieuwe maatstaf voor treinen met hun lengte van ruim 200 meter
- Deelstaat Beieren staat borg voor de financiering
Passagiers van het snelspoor in München kunnen straks reizen met de modernste snelspoortreinen in Duitsland. Siemens Mobility kwam als eerste uit de bus bij een EU-brede aanbesteding en gaat 90 nieuwe snelspoortreinen leveren ter waarde van 2 miljard euro. Het contract bevat ook een optie om nog meer treinen te leveren. Beieren staat garant voor de financiering, die is gebaseerd op een leasemodel.
- Innovatieve Sentron
3WA-vermogensschakelaarreeks toegevoegd aan Siemens Xcelerator
- Ontwerp met meer gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en digitalisering bij integratie in bestaande systemen
- Essentieel voor kritieke infrastructuur,
zoals ziekenhuizen of datacenters
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) en 3WA3 (UL1066+IEC)
bieden wereldwijde compatibiliteit
Siemens
introduceert twee nieuwe extra versies van de innovatieve Sentron 3WA
vermogensschakelaars, ook wel bekend als Air Circuit Breakers (ACB's). De serie
3WA3 voldoet aan de eisen van de UL 1066 en IEC 60947-2 normen, klaar voor wereldwijd
gebruik. Dit is vooral gunstig voor fabrikanten van schakelapparatuur en OEM's
die systemen produceren voor zowel de IEC als de UL 1066-markt. De 3WA2-reeks daarentegen,
is exclusief ontworpen voor de UL 489-markt. De twee nieuwe ACB-modelreeksen
vormen een aanvulling op de 3WA1-versie voor IEC-markten. Op die manier biedt Siemens
een volledig assortiment ACB’s aan, die gebaseerd zijn op een consistent
systeem en die een grote flexibiliteit bieden voor toepassingen over de hele
wereld. De Sentron 3WA vermogensschakelaars maken deel uit van het Siemens
Xcelerator portfolio. Siemens Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform
waarmee klanten hun digitale transformatie eenvoudiger, sneller en op schaal
kunnen versnellen.
- LV Insights X software vormt sleutel tot
versnelling energietransitie en weg naar “Net Zero”
- Toekomstbestendige software om de netcapaciteit
in bestaande elektriciteitsnetten te vergroten
- Beheerders van distributienetten kunnen digitale
tweeling van laagspanningsnetten opzetten
- Tot 30 procent kortere uitvaltijden, meer
inzicht in kritieke segmenten, capaciteit en limietoverschrijdingen van het
elektriciteitsnet
- LV Insights X maakt deel uit van het Siemens
Xcelerator-portfolio
Siemens zet opnieuw een belangrijke stap om de
energietransitie te versnellen: Als primeur in de sector presenteerde het
bedrijf vandaag zijn nieuw ontwikkelde software voor laagspanningsnetten. LV
Insights X software, onderdeel van het Siemens Xcelerator portfolio, stelt
distributienetbeheerders (DSO) in staat om hun meest urgente uitdaging aan te
pakken: de noodzaak om de netcapaciteit aanzienlijk te verhogen terwijl de
netten al tot het uiterste worden gedreven door de snelle toename van
decentrale aanvoer van hernieuwbare energie en extra verbruikers zoals
EV-opladers of warmtepompen. Om te voorkomen dat elektriciteitsnetten de
bottleneck van de energietransitie worden, moeten nutsbedrijven dringend hun
netcapaciteit verhogen en het laagspanningsnet actief beheren.
- De
nieuwe high containment productiefabriek van Pfizer is een van de modernste en
duurzaamste ter wereld; ze maakt 40% minder gebruik van energie voor klimaatbeheersing
dan traditionele faciliteiten
- Uniek
beschermingconcept, bewaakt en bestuurd door Building Services uit het Siemens
Xcelerator portfolio, verhoogt de veiligheid voor werknemers die werken met zeer
actieve pharmaceutische ingrediënten (high-potency ingredients).
- Technologie van Siemens integreert gebouw- en
productiegegevens via Desigo CC
Het
farmaceutische bedrijf Pfizer heeft een nieuwe high-containment
productiefaciliteit geopend in Freiburg, Duitsland, met behulp van technologie
en diensten van Siemens om het een van de meest moderne en duurzame in zijn
soort te maken. De fabriek kan tot zeven miljard tabletten per jaar produceren
voor meer dan 180 landen. Het maakt
gebruik van een innovatief beschermingconcept - bewaakt en bestuurd door
Building Services uit het Siemens Xcelerator portfolio. Het garandeert de veiligheid van werknemers
en resulteert in een 40% lager energieverbruik in het klimaatregelsysteem,
vergeleken met een traditionele faciliteit.
- Geoptimaliseerde prestaties, gebruiksvriendelijk en toekomstbestendig
servo aandrijfsysteem
- Flexibel en compact – schaalbaar afhankelijk van de toepassing
- Eenvoudige engineering dankzij integratie in TIA, geïntegreerde
webserver en one-button-tuningfunctie
Met de SINAMICS
S200 lanceert Siemens een nieuw servo aandrijfsysteem dat ontworpen is voor
diverse standaardtoepassingen in de batterijsector, de elektronicasector en
andere industrieën. Het bestaat uit een nauwkeurige servo aandrijving,
krachtige servomotoren en eenvoudig te gebruiken kabels en biedt hoge
dynamische prestaties. Toepassingen die precisie in snelheid en koppel vereisen,
zoals wikkel- en afrolmachines bij de productie van batterijen en de assemblage
van cellen, profiteren vooral van het nieuwe servo aandrijfsysteem. Voor dit
doel biedt de SINAMICS S200 een geoptimaliseerde snelheidsrimpel,
koppelcompensatie, 17/21-bit ST en 21-bit MT encoders en cyclus-synchrone
communicatie voor geoptimaliseerde prestaties door Profinet IRT in minimaal
250us.
- Verscheidene records in het tweede kwartaal van 2023, waaronder indrukwekkende margeverhogingen en ongeziene recordwinsten voor Digital Industries en Smart Infrastructure, evenals opnieuw een recordhoogte aan openstaande orders (order backlog).
- Binnenkomende orders op bijzonder hoog niveau van € 23,6 miljard (Q2 2022: € 21,0 miljard)
- Omzet op vergelijkbare basis gestegen met 15 procent tot € 19,4 miljard (Q2 2022: € 17,0 miljard)
- Winst uit industriële activiteiten sterk gestegen met 47 procent tot € 2,6 miljard (Q2 2022: € 1,8 miljard)
- Nettowinst bijna verdrievoudigd tot € 3,6 miljard (Q2 2022: € 1,2 miljard)
- Uitstekende vrije cashflow “all-in” op groepsniveau bereikte een totaal van € 2,3 miljard (Q2 2022: € 1,3 miljard)
- Vooruitzicht voor omzetstijging en gewone winst per aandeel (EPS) voor PPA-effecten opnieuw verhoogd
Siemens heeft het sterke groeimomentum ook in het tweede kwartaal van 2023 (afgesloten op 31 maart 2023) voortgezet. Het kwartaal werd gekenmerkt door een zeer sterke orderontvangst, uitstekende omzetgroei dankzij aanzienlijke stijgingen bij Digital Industries, Smart Infrastructure en Mobility, en een hogere winst uit industriële activiteiten, waaronder sterke stijgingen bij Smart Infrastructure en Digital Industries, die beide hun hoogste kwartaalwinst ooit realiseerden. Na de sterke eerste helft van boekjaar 2023 verhoogt Siemens opnieuw de vooruitzichten voor het boekjaar.
-
SPARKI kiest voor
strategische locaties: drukke invalswegen naar steden, populaire tankstations,
parkeerplaatsen van winkelketens, … en ambieert 200 laadstations tegen eind 2023.
- Siemens leverde 184 SICHARGE D laadpalen. Deze week alleen al worden vijf nieuwe locaties in gebruik genomen.
- Op 9 mei vond de officiële inhuldiging plaats in Deinze,
in aanwezigheid van premier De Croo en minister van Financiën Vincent Van Peteghem.
Het Belgische
SPARKI opende op 9 mei in Deinze
zijn eerste ultrasnelle laadstation voor elektrische wagens. In minder
dan geen tijd wil het bedrijf het aantal ultrasnelle laders in ons land
verdubbelen. Deze week alleen al worden vijf nieuwe locaties in gebruik genomen en tegen eind dit
jaar moet de teller op 200 staan. De kracht van de laadstations die SPARKI plaatst en exploiteert en die zijn
geleverd door Siemens, is ronduit indrukwekkend. Op een kwartier kan tot
tachtig procent van de batterij van een elektrische wagen worden opgeladen. Het
is premier De Croo en minister van Financiën Van Peteghem die het lintje mochten doorknippen en het eerste laadstation van SPARKI
officieel openen.
- Aandacht
voor softskills moet ingenieursstudenten beter voorbereiden op carrière in
technologie
De Siemens Industry Academy,
de structurele samenwerking tussen de bedrijfs- en academische wereld die
Vlaamse ingenieursstudenten en industriële spelers verbindt, blaast dit jaar
vijf kaarsjes uit. De verschillende partners verzamelden naar aanleiding van
deze mijlpaal in het demo- en innovatiecentrum Log!Ville te
Niel, waar ze terugblikten op de impact die het partnerschap reeds heeft gehad
in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarnaast werd er gedebatteerd over hoe
de Academy, vanuit haar unieke rol als brug tussen het onderwijs en het
werkveld, verder kan bijdragen aan een groeiend aantal leerlingen in STEM-opleidingen
en het klaarstomen van ingenieurstalent voor een beloftevolle carrière in
technologie.
- Siemens breidt het open digitaal businessplatform
Siemens Xcelerator uit met de lancering van Industrial Operations X
- Siemens combineert op unieke wijze de echte en
de digitale wereld en blijft zijn technologische leiderschap op het vlak van
automatisering en industriële software versterken
- Productieprocessen
zullen efficiënter en zeer adaptief worden
- Lancering
van eerste volledig virtuele controller
Siemens introduceert
Industrial Operations X, een open en interoperabel portfolio voor het
automatiseren en beheren van industriële productie. Het nieuwe portfolio maakt
deel uit van Siemens Xcelerator, het open digitale bedrijfsplatform met een
portfolio van software en verbonden hardware, een ecosysteem van partners en
een marktplaats.
- Sinamics
G220 zijn de eerste Sinamics-aandrijvingen die deel uitmaken van de Siemens
Xcelerator-portfolio
- Geïntegreerde
Clean Power-technologie vermindert harmonischen met 97 procent
- Een ‘Digital
twin’ in Startdrive (TIA) maakt testen en optimaliseren van het gedrag mogelijk
voordat de hardware beschikbaar is
- IIoT-module
voor eenvoudige integratie in edge- en cloudtoepassingen
Met de Sinamics G220 lanceert Siemens een nieuwe hoogperformante
frequentieomvormer binnen de Sinamics-familie in de aanloop naar de Hannover
Messe 2023. De innovatieve frequentieomvormers zijn uitgerust met zogenaamde
clean power technologie. Deze vermindert de harmonischen tot 97 procent zonder
behoefte aan lijn harmonische smoorspoelen (line harmonic chokes) of DC
smoorspoelen (DC link-chokes).