Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Press Release06 juni 2023Digital IndustriesNeurenberg
Siemens lanceert een nieuw servo aandrijfsysteem speciaal voor de batterij- en elektronicasector

Met de SINAMICS S200 lanceert Siemens een nieuw servo aandrijfsysteem dat ontworpen is voor diverse standaardtoepassingen in de batterijsector, de elektronicasector en andere industrieën.
Het servo aandrijfsysteem
SINAMICS S200 is ook een zeer flexibel systeem en schaalbaar afhankelijk van de
toepassing. Het dekt een vermogensbereik van 0,1-1 kW (200 V) en 0,2-7 kW (400
V) en kan gecombineerd worden met een motor met lage, gemiddelde of hoge
inertie. Afhankelijk van de toepassing wordt een standaard of hoogdynamische
kabel gebruikt. Door zijn compacte ontwerp bespaart het servo aandrijfsysteem SINAMICS
S200 ook tot 30 procent ruimte in de elektrische kast en maakt het een optimale
opstelling van het apparaat mogelijk.
In combinatie met
een SIMATIC-controller (bv. de SIMATIC S7-1500) krijgen gebruikers een
krachtig, toekomstbestendig en robuust motion control-systeem dat ook eenvoudig
te bedienen is dankzij de integratie in TIA Portal, geïntegreerde webserver
(LAN/WLAN) en een one-button-tuningfunctie.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.