Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht17 april 2023Digital IndustriesNeurenberg
Siemens Xcelerator: Nieuwe Sinamics G220 high-performance frequentieomvormer voor meer efficiëntie, eenvoudigere engineering en snellere inbedrijfstelling

De nieuwe Sinamics G220 frequentieomvormers zijn de eerste Sinamics-aandrijvingen die deel uitmaken van de Siemens Xcelerator-portfolio.
Als gevolg daarvan zijn de Sinamics G220-frequentieomvormers
aanzienlijk efficiënter op gebied van ruimtegebruik en qua bediening, en maken
ze de engineering veel gemakkelijker. De nieuwe frequentieomvormers zijn ook de
eerste Sinamics-aandrijvingen die deel uitmaken van de Siemens
Xcelerator-portfolio, het Siemens-bedrijfsplatform voor digitale transformatie.
Dat komt omdat de frequentieomvormers van Sinamics G220 ook integraal deel
uitmaken van het TIA-portaal en een digital twin hebben in Startdrive, de
inbedrijfstellingstool voor aandrijvingen. Hierdoor kan het gedrag van de
aandrijving worden getest en geoptimaliseerd voordat de hardware beschikbaar
is. Met de geïntegreerde webserver kunnen ook de inbedrijfstellingstijden
aanzienlijk worden verkort. De nieuwe omvormers zijn ook uitgerust met een
IIoT-module. Dat betekent dat Sinamics G220 frequentieomvormers gemakkelijk
kunnen worden geïntegreerd in cloud- en edge-toepassingen, wat de transparantie
van de toepassingen verhoogt. De beschikbaarheid kan dus worden geoptimaliseerd
en stilstandtijden vermeden. Op het gebied van cyberveiligheid is de Sinamics
G220 standaard uitgerust met Security Integrated, die een veilige communicatie
garandeert door middel van een gebruikersmanagement en toegangscontrole (User
Management & Access Control), en met integriteits- en
authenticiteitscontroles tegen gemanipuleerde firmware.
Sinamics G220 omvormers worden geleverd met een reeks
hardware-opties en softwarefuncties, waardoor ze flexibel kunnen worden
aangepast aan de gewenste toepassingen. Zo is de Sinamics G220 ook verkrijgbaar
in IP55 en zijn er speciale coatings voor agressieve omgevingen. Dankzij de
hoogwaardige componenten en het hardware-ontwerp is de aandrijving ontworpen
voor een lange levensduur. Wat Safety Integrated betreft, bereiken de nieuwe
frequentieomvormers een hoger niveau door te voldoen aan de vereisten van SIL 3.
Sinamics G220 omvormers zijn geschikt voor alle sectoren, maar vooral voor de
voedings- en drankenindustrie, farma, chemie, olie- en gas en de marine
industrie.
Volg ons op Twitter
Siemens Digital Industries (DI) is een innovatieleider op het vlak van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten, stuurt DI de digitale transformatie in de proces- en maakindustrieën aan. Met zijn Digital Enterprise-portfolio biedt DI ondernemingen van om het even welke omvang een omvattend End-to-End-aanbod van producten, oplossingen en diensten om de volledige waardeketen te integreren en te digitaliseren. Geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrietak, ondersteunt DI's unieke portfolio klanten bij het realiseren van hogere productiviteits- en flexibiliteitsniveaus. DI breidt zijn portfolio voortdurend verder uit met innovaties om de meest geavanceerde, toekomstgerichte technologieën te integreren. Siemens Digital Industries heeft zijn internationale hoofdkantoor in Nürnberg, Duitsland, en heeft wereldwijd zo’n 76.000 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.