Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht14 juni 2023Smart InfrastructureHuizingen
Nieuwe Pfizer-fabriek in Duitsland is 40% energiezuiniger met technologie en diensten van Siemens

Het
gebouwbeheerplatform Desigo CC vormt de technologische ruggengraat van de
slimme gebouwinfrastructuur van de faciliteit en fungeert als een centraal
controlecentrum dat meerdere systemen en apparaten integreert en processen
automatiseert. Hierdoor kunnen systemen met elkaar communiceren en samenwerken
en worden gegevens van zowel het productieproces als het gebouw op één plek
verzameld en gevisualiseerd.
"Alle
machines en processen zijn intelligent genetwerkt met behulp van informatie- en
communicatietechnologieën, waardoor de Pfizer-fabriek in Freiburg flexibeler,
sneller en met minder resources kan produceren", zegt Gunther Bechmann,
Senior Manager Operations Manufacturing, Pfizer Freiburg. "De
constructieve samenwerking bij dit project heeft het bestaande partnerschap dat
de Pfizer-fabriek al jaren met Siemens onderhoudt, opnieuw bevestigd en
uitgebreid."
High
containment fabrieken zijn ontworpen om veilig medicijnen te produceren met
zeer actieve ingrediënten, die met de grootste zorg behandeld moeten worden. In
de Pfizer-fabriek bewaken en besturen Building Services van Siemens een
speciaal beschermingconcept, dat meerdere disciplines samenbrengt, waaronder energiedistributie,
ventilatie, airconditioning en verwarming. Als gevolg van dit concept en de
bijbehorende technologie kan Pfizer medicijnen produceren met de categorie
Occupational Exposure Bands Four (OEB4), waarbij werknemers slechts
beschermende kleding nodig hebben tot OEB3-niveau. Dit creëert optimale
productieomstandigheden, terwijl maximale veiligheid voor medewerkers wordt
gegarandeerd en de efficiëntie wordt verhoogd.
"De
samenwerking met Pfizer in de nieuwe fabriek in Freiburg toont uitstekend aan
hoe een intelligente mix van technologie en diensten precies de juiste
resultaten kan opleveren, zelfs in een uitdagende sector als de farmaceutische
industrie, waar snelheid, consistente kwaliteit en veiligheid onontbeerlijk
zijn", zegt Dave Hopping, CEO, Solutions and Services, Siemens Smart
Infrastructure. "Het resultaat is een snellere, flexibelere en
competitievere faciliteit en een benchmark in ultramoderne, duurzame
farmaceutische productie."
Door Desigo
CC te combineren met SIMATIC WinCC - een schaalbaar procesvisualisatiesysteem -
kunnen productiegerelateerde gegevens worden uitgewisseld tussen de
productiesystemen en het visualisatiesysteem. Productierelevante gegevens van
het gebouwbeheerplatform worden doorgestuurd naar het SCADA-systeem
(Supervisory Control and Data Acquisition), terwijl informatie van andere
productiesystemen kan worden ingevoerd in Desigo CC en gebruikt voor
voorspellende controlefuncties in de gebouwautomatiseringssystemen.
Deze
connectie maakt het mogelijk om gegevens over gebouwbeheer te gebruiken in het
centrale beheersysteem en deze op elk moment te raadplegen vanuit de
afzonderlijke productiezones. Het netwerken en visualiseren van gegevens op
deze manier stelt de productiefaciliteit in staat om ongeveer 40 procent minder
energie te verbruiken in klimaatbesturing dan traditionele fabrieken, en dit door
de luchtstroom en temperatuurvereisten in individuele zones intelligent te
regelen.
Building
Services, dat deel uitmaakt van Siemens Xcelerator, is een portfolio van onsite
en remote diensten die de werking en het onderhoud van gebouwen verbeteren door
middel van datagestuurde, resultaatgerichte serviceprogramma's. Siemens
Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform om digitale transformatie te
versnellen, bestaande uit een samengesteld portfolio, een partner ecosysteem en
een marktplaats om waardecreatie te versnellen in de industrie, gebouwen, grids
en mobiliteit.
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 72.700 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie.
In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.