- Raamovereenkomst ter waarde van meer dan 5 miljard euro
- Consequente verdere ontwikkeling van het Mireo-platform
- Vermoedelijke inzet vanaf 2028
Siemens
Mobility heeft een raamovereenkomst over de levering van maximaal 540
elektrische treinen met één verdieping voor de ÖBB (Oostenrijkse nationale
spoorwegen) gewonnen.
- Siemens
Smart Buildings-portfolio, met inbegrip van Building X, erkend als
geaccrediteerde oplossing door WiredScore
- WiredScore
creëert een wereldwijde norm voor technologie in de gebouwensector
- De SmartScore-certificering door WiredScore ondersteunt
investeerders en gebouwbeheerders wereldwijd bij het ontwikkelen van
intelligente, verbonden gebouwen die voldoen aan de hoogste industriële
benchmarks en gebruikersverwachtingen
- De accreditatie onderstreept de Siemens-verbintenis om klanten te
ondersteunen bij de realisatie van intelligente en toekomstgerichte gebouwen
Het Smart
Buildings-portfolio van Siemens Smart Infrastructure, ontworpen om
gebouweigenaars te helpen gezonde, comfortabele en duurzame gebouwen te
realiseren - zowel bij nieuwbouw als bij renovatie - krijgt nu door WiredScore
erkenning in het kader van het Accredited Solutions-programma. Deze
accreditatie voor leveranciers van intelligente oplossingen wordt verleend door
WiredScore, een in de VS gevestigde onderneming die door middel van
certificering en vorming een wereldwijde norm voor gebouwtechnologie
creëert.
- Bewaking van
alle driefasige netwerken van 200 V tot 690 V nominale spanning.
- Frequentiemonitoring
voor uitgebreider
frequentiebereik tussen
15-70 Hz
- IO-Link maakt
overdracht en evaluatie van gemeten waarden in de controller of systemen op hoger niveau mogelijk
- Certificering
volgens de normen SIL 1 (IEC 62061) en PL c (EN ISO 13849-1) voor een breed
scala aan veiligheidstoepassingen
- De aansluitklemmen (met schroef of veeraansluiting)
zijn verwijderbaar, zodat u toestellen kunt wisselen zonder herbedrading
Siemens heeft een nieuwe generatie netbewakingsrelais
gelanceerd. De netbewakingsrelais
SIRIUS 3UG5 combineren bewezen technologie met nieuwe functies en toepassingen.
De relais zijn de eenvoudigste manier om te controleren of de stabiliteit en
kwaliteit van het net aan de normen voldoet, om een goede werking van het
systeem en een lange levensduur van componenten zoals motoren of compressoren
te garanderen. Netbewakingsrelais
worden gebruikt voor
kritische toepassingen, zoals in ziekenhuizen of de verwerkende industrie, die een
hoogwaardige, bedrijfszekere
stroomvoorziening vereisen. Andere mogelijke toepassingsgebieden zijn kranen, liften, lucht- en
airconditioningcompressoren, houtindustrie …
- Presentatie van raamovereenkomst met
Siemens Mobility ter waarde van 400
miljoen euro voor verdere uitbreiding ETCS
- ETCS zorgt voor kortere volgtijden en
grotere betrouwbaarheid
Siemens Mobility en de ÖBB (Oostenrijkse
Staatsspoorwegen) digitaliseren het Oostenrijkse spoorwegennet om het openbaar
vervoer nog aantrekkelijker te maken. De ÖBB streeft naar een verdubbeling van
de capaciteit van het hele Oostenrijkse spoorwegsysteem in 2040 om het
toenemende aantal reizigers aan te kunnen. Dit doel komt nu dichterbij: De
modernste technologie voor vervoer over het spoor - het digitale European Train
Control System - is nu geïmplementeerd en in gebruik genomen op het 57
kilometer lange traject tussen Linz en Vöcklabruck. Het systeem regelt in
realtime de afstand tussen treinen, hun richting en hun snelheid. Hierdoor
kunnen op het traject meer reizigers en goederen worden vervoerd en rijden de
treinen betrouwbaarder, stipter en veiliger.
- 90 nieuwe treinen in maat XXL
- Voor het eerst zijn alle wagons volledig geïntegreerd. Ze zetten een nieuwe maatstaf voor treinen met hun lengte van ruim 200 meter
- Deelstaat Beieren staat borg voor de financiering
Passagiers van het snelspoor in München kunnen straks reizen met de modernste snelspoortreinen in Duitsland. Siemens Mobility kwam als eerste uit de bus bij een EU-brede aanbesteding en gaat 90 nieuwe snelspoortreinen leveren ter waarde van 2 miljard euro. Het contract bevat ook een optie om nog meer treinen te leveren. Beieren staat garant voor de financiering, die is gebaseerd op een leasemodel.
- Innovatieve Sentron
3WA-vermogensschakelaarreeks toegevoegd aan Siemens Xcelerator
- Ontwerp met meer gebruiksgemak,
betrouwbaarheid en digitalisering bij integratie in bestaande systemen
- Essentieel voor kritieke infrastructuur,
zoals ziekenhuizen of datacenters
- 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) en 3WA3 (UL1066+IEC)
bieden wereldwijde compatibiliteit
Siemens
introduceert twee nieuwe extra versies van de innovatieve Sentron 3WA
vermogensschakelaars, ook wel bekend als Air Circuit Breakers (ACB's). De serie
3WA3 voldoet aan de eisen van de UL 1066 en IEC 60947-2 normen, klaar voor wereldwijd
gebruik. Dit is vooral gunstig voor fabrikanten van schakelapparatuur en OEM's
die systemen produceren voor zowel de IEC als de UL 1066-markt. De 3WA2-reeks daarentegen,
is exclusief ontworpen voor de UL 489-markt. De twee nieuwe ACB-modelreeksen
vormen een aanvulling op de 3WA1-versie voor IEC-markten. Op die manier biedt Siemens
een volledig assortiment ACB’s aan, die gebaseerd zijn op een consistent
systeem en die een grote flexibiliteit bieden voor toepassingen over de hele
wereld. De Sentron 3WA vermogensschakelaars maken deel uit van het Siemens
Xcelerator portfolio. Siemens Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform
waarmee klanten hun digitale transformatie eenvoudiger, sneller en op schaal
kunnen versnellen.
- Siemens Mobility en SWEG openen depot voor batterij-aangedreven treinen
in Offenburg
- Nieuw centrum voor duurzame mobiliteit en voorspellend onderhoud moet
100% beschikbaarheid van de vloot garanderen
- 27 emissievrije Siemens-treinen zullen naar verwachting midden december
2023 in bedrijf worden gesteld op het regionale net 8 ‘Ortenau’ – een primeur
in Duitsland
- SWEG en deelstaat Baden-Württemberg ondertekenen vervoerscontract voor
het regionale net 8
- Eerste openbare proefrit van elektrische trein Mireo Plus B voltooid
Na slechts anderhalf jaar
constructie opent Siemens Mobility een nieuwe spoorwerkplaats in Offenberg
samen met Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG). Het nieuwe, moderne depot
zal worden gebruikt voor het onderhoud van de batterij-aangedreven Siemens Mireo
Plus B-treinen, die naar verwachting vanaf midden december 2023 zullen worden
ingezet op het regionale net 8 ‘Ortenau’ – een primeur in Duitsland. SWEG zal
het depot vanaf juni 2023 voor 30 jaar leasen aan Siemens Mobility. Als
onderdeel van de openingsceremonie vandaag vond ook de eerste openbare proefrit
met deze elektrische trein plaats, op de route tussen Offenburg en Gengenbach.
Bovendien ondertekenden de minister van Vervoer van Baden-Württemberg, Winfried
Hermann, en CEO's van SWEG, Tobias Harms en Dr. Thilo Grabo, het
vervoerscontract voor het regionale net 8. Daardoor wordt de exploitatie van
het netwerk vanaf 10 december 2023 overgedragen van de deelstaat aan SWEG
gedurende 15 jaar.
- LV Insights X software vormt sleutel tot
versnelling energietransitie en weg naar “Net Zero”
- Toekomstbestendige software om de netcapaciteit
in bestaande elektriciteitsnetten te vergroten
- Beheerders van distributienetten kunnen digitale
tweeling van laagspanningsnetten opzetten
- Tot 30 procent kortere uitvaltijden, meer
inzicht in kritieke segmenten, capaciteit en limietoverschrijdingen van het
elektriciteitsnet
- LV Insights X maakt deel uit van het Siemens
Xcelerator-portfolio
Siemens zet opnieuw een belangrijke stap om de
energietransitie te versnellen: Als primeur in de sector presenteerde het
bedrijf vandaag zijn nieuw ontwikkelde software voor laagspanningsnetten. LV
Insights X software, onderdeel van het Siemens Xcelerator portfolio, stelt
distributienetbeheerders (DSO) in staat om hun meest urgente uitdaging aan te
pakken: de noodzaak om de netcapaciteit aanzienlijk te verhogen terwijl de
netten al tot het uiterste worden gedreven door de snelle toename van
decentrale aanvoer van hernieuwbare energie en extra verbruikers zoals
EV-opladers of warmtepompen. Om te voorkomen dat elektriciteitsnetten de
bottleneck van de energietransitie worden, moeten nutsbedrijven dringend hun
netcapaciteit verhogen en het laagspanningsnet actief beheren.
- De
nieuwe high containment productiefabriek van Pfizer is een van de modernste en
duurzaamste ter wereld; ze maakt 40% minder gebruik van energie voor klimaatbeheersing
dan traditionele faciliteiten
- Uniek
beschermingconcept, bewaakt en bestuurd door Building Services uit het Siemens
Xcelerator portfolio, verhoogt de veiligheid voor werknemers die werken met zeer
actieve pharmaceutische ingrediënten (high-potency ingredients).
- Technologie van Siemens integreert gebouw- en
productiegegevens via Desigo CC
Het
farmaceutische bedrijf Pfizer heeft een nieuwe high-containment
productiefaciliteit geopend in Freiburg, Duitsland, met behulp van technologie
en diensten van Siemens om het een van de meest moderne en duurzame in zijn
soort te maken. De fabriek kan tot zeven miljard tabletten per jaar produceren
voor meer dan 180 landen. Het maakt
gebruik van een innovatief beschermingconcept - bewaakt en bestuurd door
Building Services uit het Siemens Xcelerator portfolio. Het garandeert de veiligheid van werknemers
en resulteert in een 40% lager energieverbruik in het klimaatregelsysteem,
vergeleken met een traditionele faciliteit.
-
Contract
voor het onderhoud van 51 treinen van het model Class 185 wordt 8 jaar uitgebreid, tot 2031
- Contract
bouwt voort op succes van recente digitale upgrade door Siemens Mobility, waarmee treinen hun eigen toestand kunnen monitoren
via Railigent X
- Siemens
Mobility zal samenwerken met nieuwe vervoerder TransPennine Trains Limited en
treineigenaar Eversholt Rail om de betrouwbaarheid op lange termijn van de
modellen te waarborgen
Siemens
Mobility heeft een contractverlenging gekregen voor het onderhoud van de Class 185-modellen op de routes van
TransPennine Express tussen Manchester, Sheffield en Cleethorpes en van
Manchester naar Hull in het noordwesten van Engeland. Het grootste deel van het
onderhoudswerk zal plaatsvinden in het depot van Ardwick, Manchester en depots van
dochtermaatschappijen in York en Cleethorpes.