Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Persbericht08 september 2023Smart InfrastructureZug
Siemens lanceert nieuwe lijnmonitoringsrelais SIRIUS 3UG5
De nieuwe lijnmonitoringsrelais SIRIUS 3UG5 bieden maximale bescherming voor mobiele machines en apparatuur of in geval van onstabiele netten. Dit zorgt ervoor dat net- en spanningsfouten in een vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd en gemeld voordat er grote schade ontstaat. Ook sluipende veranderingen, die bijvoorbeeld wijzen op een behoefte aan onderhoud, worden geregistreerd. Om flexibel te kunnen reageren op kortstondige storingen zoals spanningsdips of belastingsveranderingen, hebben de monitoringsrelais instelbare vertragingstijden. Dit voorkomt onnodige alarmen en uitschakeling terwijl de beschikbaarheid van het systeem toeneemt. Afhankelijk van de variant monitoren de relais de fasesequenties, fasestoringen met of zonder monitoring van de neutrale draad, frequentie, fase-asymmetrie, evenals onder- of overspanning. Het relais 3UG5618 biedt ook een automatische correctie van de draairichting.
In vergelijking met de industrienorm kan de nieuwe reeks SIRIUS 3UG5 binnen een aanzienlijk breder frequentiebereik werken – van 15 tot 70 Hertz (Hz). Dit geldt voor wereldwijde toepassingen (bv. 50 Hz in Europa en 60 Hz in de VS). Voor onstabiele netten is het ook mogelijk om de te monitoren frequentie te specificeren. Dit breidt het scala aan mogelijke toepassingen uit. Bovendien kunnen de apparaten achter frequentieomvormers worden gebruikt. Ook spoorlijnnetten met frequenties van 16 2/3 Hz kunnen nu worden gemonitord.
De open IO-Link-communicatiestandaard maakt het mogelijk om gemeten waarden en trends in de controller of in systemen van een hoger niveau door te geven en te evalueren. IO-Link-toestellen kunnen vanaf een pc via het TIA-portaal geparametriseerd worden. Door de parameters op te slaan, worden vervangen toestellen automatisch geparametriseerd.
De lijnmonitoringsrelais SIRIUS 3UG5 hebben een functionele veiligheidscertificering volgens de normen SIL 1 (IEC 62061) en PL c (EN ISO 13849-1) en zijn geschikt voor gebruik in een brede waaier van toepassingen. De vraag naar veiligheidsgecertificeerde componenten en systemen die voldoen aan hoge vereisten inzake kwaliteit en betrouwbaarheid blijft toenemen, bijvoorbeeld voor spoortoepassingen en bij stroomopwekking.
Dankzij een ruimer meetbaar spanningsbereik tot een nominale lijnspanning van 690 V en een beperkte variantie kunnen de relais ook gebruikt worden om de werking van generatoren, bijvoorbeeld in windturbines, te monitoren. Dit vereenvoudigt de bestellingskeuze voor wereldwijd gebruik en vermindert de voorraadkosten. Een nieuwe behuizing met vier bedieningsknoppen, een meerkleurendisplay en een leerfunctie maken eenvoudige bediening en parametrisatie mogelijk zonder speciale voorafgaande opleiding. Het display, dat kan worden uitgeschakeld, levert energiebesparingen op tot 20 procent.
Download dit persbericht
Volg ons op Twitter
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2021 had de onderneming wereldwijd zo’n 70.400 medewerkers in dienst.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd.
In boekjaar 2019, afgesloten op 30 september 2019, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 58,5 miljard en een nettowinst van € 5,6 miljard. Vanaf 30 september 2019 had de onderneming, op basis van de voortgezette activiteiten, wereldwijd zo’n 295.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.