- Le logiciel Gridscale X LV
Management permet aux GRD d'adopter une approche holistique pour exploiter le
potentiel de la flexibilité du réseau à grande échelle - de la planification à
l'exploitation.
- Le logiciel agit comme un «
copilote » intelligent, fournissant des conseils étape par étape pour prévenir
l'instabilité du réseau à basse tension, réduisant ainsi les pannes de 30 %.
- Ainsi, les gestionnaires de réseau
peuvent exploiter le réseau au plus près de ses limites et le numériser plus
rapidement et plus efficacement.
- Gridscale X LV Management fait partie du portefeuille Siemens
Xcelerator.
Siemens
dévoile aujourd'hui sa dernière offre Gridscale X, LV Management, à l'occasion
de l’Eurelectric Power Summit. Dotée de capacités cruciales pour gérer
activement le réseau à basse tension, elle représente la première étape pour
exploiter le potentiel de flexibilité du réseau à grande échelle, de la
planification à l'exploitation. Grâce à des informations supplémentaires et à
la transparence des activités sur le réseau à basse tension, les opérateurs
peuvent utiliser le logiciel comme un « copilote », qui les aide à faire face à
la complexité croissante et aux défis liés aux réseaux à basse tension.
- Certifiée comme partenaire Xcelerator de Siemens, Maschinenfabrik
Reinhausen
complète les applications
d'Electrification X Asset Management par des applications de surveillance de
l'état des transformateurs et des commutateurs.
- Les clients bénéficieront d'une offre SaaS (Software as a Service)
performante basé sur le cloud, qui leur permettra de gérer l'ensemble de leur
parc de commutateurs et de transformateurs.
- Ce partenariat réaffirme
l'engagement de Siemens à fournir à ses clients des solutions numériques
innovantes qui accélèrent l'efficacité, la résilience et la durabilité pour une
transition énergétique réussie.
Siemens
Smart Infrastructure élargit son écosystème de partenaires Siemens Xcelerator
pour y inclure la suite TESSA® APM d'applications de gestion et de surveillance
de l'état des transformateurs et des commutateurs de Maschinenfabrik
Reinhausen.
- Siemens
Smart Infrastructure lance Electrification X pour transformer les
infrastructures d'électrification vieillissantes. Ce dernier ajout au
portefeuille Xcelerator de Siemens s'appuie sur le succès de Building X et de
Gridscale X.
- Electrification X est un portefeuille dynamique,
ouvert et interopérable en croissance continue, facilitant la transformation
numérique fluide de l'infrastructure d'électrification à travers les
applications commerciales, industrielles et de services publics.
- En
s'appuyant sur Electrification X, les clients accèdent à une gamme d'offres
SaaS (Software-as-a-Service) IoT et de solutions logicielles pour améliorer
l'efficacité énergétique, développer l'e-mobilité et optimiser les systèmes
d’énergie industriels.
- Aral AG est le premier client Electrification X Load Management.
Siemens Smart
Infrastructure lance
Electrification X, une
offre SaaS de l'internet des objets (IoT) hautement évolutive qui permettra de
transformer l'infrastructure d'électrification.
- Le logiciel Gridscale
X™ permet aux fournisseurs d’énergie de faire évoluer la capacité du réseau et d'accroître
la visibilité des RED, ce qui est essentiel pour la décarbonisation du réseau.
- Avec Gridscale X, les
gestionnaires de réseau peuvent accélérer leur transformation numérique dans la
phase de planification, d'exploitation et de maintenance
- Gridscale X fait partie
du portefeuille Siemens Xcelerator de Siemens complété par l’écosystème de
partenaires étendu et ouvert.
Siemens a annoncé le lancement de Gridscale X, ouvrant la voie à
une gestion autonome du réseau, accélérant ainsi la transformation numérique
pour les gestionnaires de réseau en termes de vitesse et d'échelle.
- Siemens et Enlighted annoncent un partenariat d'écosystème avec le
groupe Zumtobel, un fournisseur mondial de solutions d'éclairage
- La technologie de pointe des
capteurs intelligents d'Enlighted sera intégrée dans les produits d'éclairage
haut de gamme du groupe Zumtobel, pour une offre groupée d'éclairage IoT
attrayante.
- Les avantages de ce partenariat sont multiples : des solutions
préfabriquées efficaces, un déploiement sans fil rentable, une technologie
intelligente adaptable et des observations plus approfondies.
Siemens
et Enlighted, une société de technologie immobilière de premier plan
appartenant à Siemens, annoncent un partenariat stratégique avec Zumtobel
Group, un fournisseur mondial de solutions d'éclairage, pour faire progresser
l'adoption des technologies de bâtiments intelligents, y compris l'éclairage
IoT intelligent, établissant de nouvelles normes d'efficacité et de durabilité
dans l'exploitation des bâtiments à l'échelle mondiale.
- Le
portefeuille Smart Building de Siemens, dont Building X, reconnu comme
Accredited Solutions par WiredScore.
- WiredScore
établit une norme mondiale pour la technologie dans le secteur des bâtiments.
- La certification SmartScore de WiredScore aide les investisseurs et les
exploitants du monde entier à mettre en œuvre des immeubles intelligents et
connectés, conformément aux critères les plus élevés du secteur et aux attentes
des locataires.
- L'accréditation souligne l'engagement de Siemens à aider ses clients à
réaliser des bâtiments intelligents et tournés vers l'avenir.
Le portefeuille Smart
Building de Siemens Smart Infrastructure, conçu pour aider les propriétaires de
bâtiments à construire des bâtiments sains, confortables et durables - qu'il
s'agisse de constructions nouvelles ou de rénovations - a été reconnu par WiredScore
dans le cadre du programme Accredited Solutions. L'accréditation des
fournisseurs de solutions intelligentes est accordée par WiredScore, une
société américaine qui établit une norme mondiale pour la technologie dans le
monde bâti par le biais de la certification et de la formation continue.
- Surveillance de l’ensemble des réseaux triphasés de 200 V à 690 V de tension nominale
- Surveillance de la fréquence de 15 à 70 Hz pour des informations plus détaillées
- IO-Link permet la transmission et l'évaluation des valeurs mesurées dans le contrôleur ou les systèmes de niveau supérieur
- Certification selon les normes SIL 1 (CEI 62061) et PL c (EN ISO 13849-1) pour un large éventail d’applications
Siemens a lancé une nouvelle génération de relais de surveillance de ligne. Les relais de surveillance de ligne SIRIUS 3UG5 combinent une technologie éprouvée à de nouvelles fonctionnalités et applications. Les relais sont le moyen le plus simple de surveiller la stabilité et la qualité des réseaux conformément aux normes, garantissant un fonctionnement correct du système et une longue durée de vie des composants tels que les moteurs ou les compresseurs. Les relais de surveillance de réseau sont utilisés dans des domaines critiques tels que les hôpitaux ou le secteur des processus, qui exigent une alimentation électrique de haute qualité et à sécurité intégrée. Parmi les autres domaines d'application, citons les grues, les ascenseurs, les compresseurs d'air et de climatisation, ainsi que l'industrie du bois.
- La gamme innovante de disjoncteurs Sentron
3WA s'ajoute à Siemens Xcelerator
- Conception offrant une facilité
d'utilisation, une fiabilité et une numérisation accrues lors de l'intégration
dans des systèmes existants
- Essentiel pour les infrastructures critiques,
telles que les hôpitaux ou les centres de données
- Les modèles 3WA1 (IEC), 3WA2 (UL489) et 3WA3
(UL1066+IEC) offrent une compatibilité mondiale.
Siemens présente
deux nouvelles versions supplémentaires de ses disjoncteurs de puissance
innovants Sentron 3WA, également connus sous le nom de disjoncteurs à air
comprimé (ACB). La série 3WA3 répond aux exigences des normes UL 1066 et IEC
60947-2, prête à être utilisée dans le monde entier. Ceci est particulièrement
avantageux pour les fabricants d'appareillage et les tableautiers qui
produisent des systèmes pour aussi bien le marché CEI que le marché UL 1066. Par
contre, la série 3WA2 est conçue exclusivement pour le marché UL 489. Les deux
nouvelles séries de modèles ACB complètent la version 3WA1 pour les marchés
CEI. Siemens propose ainsi une gamme complète de disjoncteurs basés sur un
système cohérent et offrant une grande flexibilité pour des applications dans
le monde entier. Les disjoncteurs Sentron 3WA font partie du portefeuille
Siemens Xcelerator. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique
ouverte qui permet aux clients d'accélérer leur transformation numérique plus
facilement, plus rapidement et à sur mesure.
- Le logiciel LV Insights X est la clé de
l'accélération de la transition énergétique et du passage au "Net
Zero".
- Un logiciel à l'épreuve du temps pour augmenter
la capacité des réseaux électriques existants
- Les opérateurs de réseaux de distribution
peuvent créer des jumeaux numériques des réseaux basse tension.
- Jusqu'à 30 % de réduction des temps de panne,
plus de visibilité sur les segments critiques, la capacité et les dépassements
de limites du réseau électrique.
- LV Insights X fait partie du portefeuille
Xcelerator de Siemens.
Siemens prend une nouvelle étape importante pour accélérer
la transition énergétique : En première mondiale, l'entreprise a présenté
aujourd'hui son nouveau logiciel pour les réseaux à basse tension. Le logiciel
LV Insights X, qui fait partie du portefeuille Xcelerator de Siemens, permet
aux gestionnaires de réseaux de distribution ("DSO") de relever leur
défi le plus pressant : la nécessité d'augmenter considérablement la capacité
du réseau alors que les réseaux sont déjà poussés à leurs limites à cause de
l'augmentation rapide de l'approvisionnement décentralisé en énergie
renouvelable et des consommateurs supplémentaires tels que les chargeurs de
véhicules électriques ou les pompes à chaleur. Pour éviter que les réseaux
électriques ne deviennent le goulot d'étranglement de la transition
énergétique, les entreprises de distribution d'électricité doivent d'urgence augmenter
la capacité de leur réseau et gérer activement le réseau à basse tension.
- La
nouvelle usine de production à haut niveau de confinement de Pfizer est l'une
des plus modernes et des plus durables au monde ; elle utilise 40 % d'énergie
en moins pour le contrôle de son environnement que les installations
traditionnelles.
- Le concept
spécifique de haut confinement, surveillé et contrôlé par les services de
bâtiment du portefeuille Xcelerator de Siemens, accroît la sécurité des
employés qui travaillent avec des principes actifs puissants (high-potency
ingredients)
- La technologie de Siemens intègre les données
relatives au bâtiment et à la production par l'intermédiaire de Desigo CC.
La société
pharmaceutique Pfizer a ouvert une nouvelle usine de fabrication à haut niveau
de confinement à Fribourg, en Allemagne, en utilisant la technologie et les
services de Siemens pour en faire l'une des plus modernes et des plus durables
de son genre. L'usine peut produire jusqu'à sept milliards de médicaments par
an pour plus de 180 pays. Elle utilise
un concept innovant de "confinement", surveillé et contrôlé par les
services de gestion des bâtiments de la gamme Xcelerator de Siemens. Ces derniers garantissent la sécurité des
travailleurs et permettent de réduire de 40 % la consommation d'énergie du
système de contrôle de l'environnement par rapport à une installation
traditionnelle.