- Meting en controle van deeltjes met een partikelgrootte van 0,3 tot 2,5 μm (PM2.5) of 0,3 tot 10 μm (PM10)
- Eenvoudige installatie op bestaande en nieuwe luchtbehandelingskasten
- Onderzoek stelt dat fijnstof impact van COVID-19 vergroot
De toenemende
luchtvervuiling leidt tot hoge niveaus van fijnstofvervuiling. Dit heeft niet
alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de menselijke luchtwegen. Met
name stedelijke regio's worden getroffen, waar het aandeel van de
verontreinigende stoffen in de lucht voortdurend toeneemt. Deeltjes, die
ontstaan door verschillende verbrandingsprocessen, dringen via neus, mond en
keel diep in de longen door en kunnen verschillende hart- en vaatziekten,
bronchitis, astma of longkanker veroorzaken. Zeer recent onderzoek stelt bovendien dat luchtverontreiniging met
fijnstof in Noord-Brabant en Zuid-Limburg heeft bijgedragen aan de impact van COVID-19.
Ook uit eerder onderzoek bleek al een verband tussen luchtverontreiniging en de
impact van COVID-19.
Siemens is door de lezers
van het vakblad Security Management uitgeroepen tot meest favoriete Partner of
Choice voor systeemintegratie (system integrators). Vakblad Security Management,
een publicatie van uitgeverij Vakmedianet, presenteerde onder de naam ‘Partner
of Choice’ in juli 2020 de resultaten van een lezersonderzoek naar inkoopkeuzes
met betrekking tot zakelijke partners. Dit overzicht helpt (security)
professionals bij het selecteren van partners en leveranciers. Het onderzoek
richtte zich op dertien werkgebieden: camera’s, toegangscontrole,
sluitsystemen, installateurs, mobiele beveiliging, system integrators,
opleidingen, PAC/PBO, adviesbureaus, dataopslag, distributeurs, cybersecurity
en verzekeraars.
- Directe integratie in Building Operator voor controle, alarmering en energierapportage
- Uitgebreid productportfolio nu verkrijgbaar als driewegafsluiter
- Nieuwe functies zoals Delta-T-begrenzing maken het mogelijk om koelinstallaties te optimaliseren en het verbruik te verminderen
De zelfoptimaliserende en dynamisch gebalanceerde Intelligent Valve van Siemens Smart Infrastructure is veelzijdiger geworden dankzij nieuwe functies en toepassingen voor verwarmingsgroepen en luchtbehandelingssystemen. De intelligente afsluiter regelt de flow, meet de temperatuur en het vermogen en past automatisch de afsluiterinstellingen van de warmtewisselaar (verwarmer/koeler) aan. De Intelligent Valve is verbonden met de cloud en is nu voor het eerst direct geïntegreerd in Building Operator, de cloud-applicatie van Siemens voor het op afstand bewaken van gebouwen. Dit maakt het mogelijk om de Intelligent Valve te bedienen en de instellingen ervan altijd en overal aan te passen. Voor meer flexibiliteit is het productaanbod uitgebreid met driewegafsluiters, die variabele temperatuurregeling en constante flowregeling van de watertoevoer (mengcircuits) mogelijk maken. Nieuwe functies zoals Delta-T (∆)-begrenzing en drukverschil- en flowtemperatuurregeling zorgen voor een soepele en energie-efficiënte werking van de HVAC-installatie en breiden de toepassingsmogelijkheden van de Intelligent Valve nog verder uit.
- Ruim een op drie gebouwbranden door fout in elektrische installatie
- Oude elektriciteitskabels regelmatig verweerd, slecht aangesloten of beschadigd door knaagdieren
- In oude gebouwen vaak weinig ruimte voor grote verdeelkasten; vlamboogbeveiligingstechnologie in compacte behuizing biedt uitkomst
Beknelde of beschadigde elektrische kabels en losse contacten verhogen het
risico op vlamboogvorming, dat wil zeggen kleine vonken die vlam kunnen vatten.
In historische gebouwen, waar vaak veel brandbaar materiaal zoals hout aanwezig
is, kan dit fatale gevolgen hebben. Daarom kiezen steeds meer beheerders en
eigenaars van oude gebouwen voor vlamboogbeveiligingstechnologie. Zoals de 5SV6
-vlamboogbeveiliging van Siemens; de eerste beveiliging met geïntegreerde
installatieautomaat met slechts één modulaire breedte. Daarmee is het
wereldwijd de kleinste (18 mm breed) in zijn soort, wat aanzienlijke
ruimtebesparing betekent. Dat is belangrijk omdat in oude gebouwen vaak te
weinig ruimte is om grote verdeelkasten te plaatsen.
- Systeem
gebaseerd op Siemens Spectrum Power ondersteunt tot op de seconde nauwkeurig de
besturing van alle centrales en
integratie van RWE’s wind- en zonne-energiecentrales
- Verbeterde
combinatie van enerigeopwekking uit hernieuwbare en conventionele brandstof is een mijlpaal voor de energietransitie
RWE maakt zijn energiecentralebesturing geschikt voor de
toekomst door een nieuwe technologie toe te passen. Dankzij Optime, een nieuw
SCADA-systeem gebaseerd op Siemens Spectrum Power, beschikt RWE nu over uniforme
besturingstechnologie. SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) is een
concept dat computerondersteunde bewaking en besturing van technische processen
mogelijk maakt. Voorheen waren er twee aparte systemen: een systeem voor de elektriciteitscentrales
in Duitsland en een voor Nederland en België. De nieuwe oplossing combineert
deze twee systemen en integreert de duurzame energiecentrales van RWE in
Europa. Er kunnen ook extra eenheden in worden ondergebracht, zoals
batterijopslagsystemen en dieselgeneratoren.
- Bipolaire ionisatie in HVAC-systemen; methode reeds
effectief gebleken voor bestrijden SARS en MERS, werking tegen COVID-19 in
onderzoek
- UV-lampen voor
desinfectie aangebracht in permanente infrastructuur
Afgelopen jaren heeft
Siemens Smart Infrastructure het desinfecteren van ruimten met behulp van
bipolaire ionisatie en UV-straling in kaart gebracht. Organisaties zijn vanuit
Health en Safety-oogpunt wettelijk verplicht een veilige (werk)omgeving voor
werknemers, klanten, patiënten en bezoekers te realiseren. Al voor de uitbraak
van COVID-19 was Siemens samen met onder meer ziekenhuizen mogelijkheden aan
het verkennen voor geautomatiseerde desinfectie van apparatuur, interieurs en ruimten.
Nu de COVID-19-maatregelen worden versoepeld onderzoeken organisaties hoe ze
hun medewerkers, klanten en bezoekers veilig kunnen laten terugkeren naar hun
werkplek. Ook in de gezondheidszorg, het openbaar vervoer, de horeca en op
luchthavens is de behoefte aan oplossingen groot om patiënten, reizigers en klanten
veilig te ontvangen.
- Clean Air-schakelapparatuur
zonder F-gas breidt het Blue GIS-portfolio uit tot het 24 kV-niveau
- Beproefde en veilige
technologieën voor eenvoudig beheer gedurende de gehele levenscyclus
- Digitale functies voor
grotere betrouwbaarheid in netwerken en een optimale werking
Siemens Smart
Infrastructure breidt haar portfolio van milieuvriendelijke, gasgeïsoleerde
schakelinstallaties (GIS) uit tot 24 kilovolt (kV) met de nieuwe fluorgasvrije
middenspanningsschakelinstallatie type NXPLUS C 24. Het gebruik van Clean
Air – een natuurlijk isolatiemedium – in combinatie met beproefde
vacuümschakeltechnologie maakt het gebruik van gasmengsels op basis van fluor
(F-gassen) overbodig, waardoor klimaatneutrale energiedistributie mogelijk is.
- Siveillance Thermal Shield geeft nauwkeurige meting door temperatuur
tussen ogen te meten
- Goedgekeurd
door FDA en eerder ingezet tijdens SARS- en MERS-uitbraak
- Thermische camera’s beschikbaar in drie
varianten
Met de afname van de
verspreiding van COVID-19 worden de coronamaatregelen geleidelijk aan
versoepeld. Thermische camera’s voor het meten van de huidtemperatuur
ondersteunen bij het veilig en verantwoord heropstarten van
bedrijfsactiviteiten. Siemens Smart Infrastructure heeft hiertoe onlangs
Siveillance Thermal Shield gelanceerd.
- Voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses
voor energieverdeling
- Voorbereiden op afstand biedt voordelen op
gebied van personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden (COVID-19)
Datacenters worden net als
industriële fabrieken steeds vaker modulair gebouwd, waarbij het fysieke pand
en de e-installaties parallel aan elkaar worden gerealiseerd. Het Center of
Competence (COC) Critical Power Data Centers van Siemens speelt hierop in met
voorgefabriceerde, volledig geteste Power Skids, Power Kiosks en e-houses voor
energieverdeling. Voorbereiden op afstand biedt voordelen op gebied van
personeelsveiligheid in deze bijzondere tijden van COVID-19 maatregelen.
- Certificaat aan 15 Solution
Partners Building Products uitgereikt
- Nederlandse introductie PXC4- en PXC-5
regelaars en nieuwe KNX Multisensor
Onder het motto ‘midden in
de toekomst’ ging 4 februari 2020 in Jaarbeurs Utrecht de VSK van start.
Siemens presenteerde op de beurs zijn nieuwste automatiseringsoplossingen en
digitale technologie om gebouwen comfortabel, flexibel en energiezuinig te
maken. Naar goede gewoonte deelden op de stand van Siemens ook tal van Siemens
Solution Partners Building Products hun kennis en kunde met de beursbezoekers,
onder wie eindgebruikers, installateurs, machinebouwers en adviseurs. Deze
Solution Partners verzorgen voor Siemens een regionale en laagdrempelige
dekking in Nederland. Tijdens de tweede beursdag, 5 februari, kregen 15
Solution Partners op de stand van Siemens hun ingelijste officiële
partnercertificaat door Gerben de Haan, sales manager building products HVAC (Siemens
Smart Infrastructure), uitgereikt. Het partnercertificaat geeft weer wat een
Solution Partner van Siemens aan bevoegdheden heeft en wat er voor onderlinge
afspraken bestaan, zoals kwaliteitsbewaking, trainingen en het gebruik van
tools en licenties.