It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and
usability.
For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:
Persbericht25 mei 2020Smart InfrastructureDen Haag
Veilige heropstart na corona-lockdown met Siemens’
temperatuurdetectiecamera’s
Siveillance Thermal Shield geeft nauwkeurige meting door temperatuur
tussen ogen te meten
Goedgekeurd
door FDA en eerder ingezet tijdens SARS- en MERS-uitbraak
Thermische camera’s beschikbaar in drie
varianten
Met de afname van de
verspreiding van COVID-19 worden de coronamaatregelen geleidelijk aan
versoepeld. Thermische camera’s voor het meten van de huidtemperatuur
ondersteunen bij het veilig en verantwoord heropstarten van
bedrijfsactiviteiten. Siemens Smart Infrastructure heeft hiertoe onlangs
Siveillance Thermal Shield gelanceerd.
Siveillance Thermal Shield geeft nauwkeurige meting door temperatuur
tussen ogen te meten
Goedgekeurd
door FDA en eerder ingezet tijdens SARS- en MERS-uitbraak
Thermische camera’s beschikbaar in drie
varianten
Met de afname van de
verspreiding van COVID-19 worden de coronamaatregelen geleidelijk aan
versoepeld. Thermische camera’s voor het meten van de huidtemperatuur
ondersteunen bij het veilig en verantwoord heropstarten van
bedrijfsactiviteiten. Siemens Smart Infrastructure heeft hiertoe onlangs
Siveillance Thermal Shield gelanceerd.
Toezichthouders en
bedrijven zijn op zoek naar oplossingen om de gezondheid van mensen ook na het
versoepelen van de coronamaatregelen optimaal te beschermen. De thermische
camera’s die Siemens toepast in zijn oplossingen meten de temperatuur tussen de
ogen, een plekje dat minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf dan wanneer
men de huidtemperatuur van het voorhoofd meet. Om een nauwkeurige meting te
doen, is het belangrijk dat mensen individueel een kort moment stilstaan voor
de camera. Deze methode kost weliswaar iets meer tijd, maar de betrouwbaarheid
van de resultaten is doorslaggevend voor de technologiekeuze. De camera’s
kunnen veilig op afstand worden bediend.
De thermische camera’s
kunnen geenszins vaststellen of mensen COVID-19 onder de leden hebben. Ook is
de gemeten huidtemperatuur slechts een indicatie van de werkelijke
lichaamstemperatuur. Wordt een verhoging vastgesteld, dan geeft de camera een
alarm. Vervolgens dient de meting altijd geverifieerd te worden met behulp van
een medisch meetinstrument. Op basis hiervan kan de betrokken persoon al dan
niet de toegang tot het pand worden ontzegd of kan men andere maatregelen
nemen.
Siemens biedt de
thermische camera’s aan in drie varianten. De eenvoudigste optie is een
handscanner waarbij mensen dichter bij de camera moeten staan om een
nauwkeurige meting te krijgen. Verder is er een stand alone-opstelling met
separaat bedienstation, die snel en eenvoudig kan worden opgesteld in
bijvoorbeeld de toegangshal van organisaties. De derde variant kan volledig
geïntegreerd worden met andere gebouwtechnologie (van verschillende
fabrikaten). Zoals toegangscontrole, videobewaking, maar ook analysesystemen om
mensen te tellen. De warmtedetectie is dan een onderdeel van een
toegangscontrole- en detectieproces.
De thermische camera’s
zijn eerder ingezet tijdens de SARS- en MERS-uitbraak en zijn goedgekeurd door
de Food and Drug Administration (FDA). Naast de
thermische camera’s kan ook andere technologie worden ingezet om de
gezondheid van mensen binnen gebouwen te beschermen. Zoals de intelligente
HVAC-toepassingen voor het regelen van het binnenklimaat en oplossingen om
systemen op afstand te bedienen.
De omgang met persoonlijke
gegevens is gebonden aan strenge regelgeving. Dit geldt helemaal voor
gezondheidsdata, waarvan de lichaamstemperatuur een voorbeeld is. Ondanks de
Europees ingevoerde GDPR kan regelgeving rond onder meer het opslaan en
verwerken van deze gegevens binnen Europa per land verschillen. Het is daarom
belangrijk om zich goed te laten informeren omtrent relevante regelgeving per
type organisatie.
Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente,
adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de
dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door
energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single
source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met
producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan
verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming
haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd
bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met
zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug,
Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.