- Machine conditie bewaken met IIoT-sensoren, gateway en app
- Multisensor verzendt vibratie- en temperatuurgegevens via Bluetooth naar een industriële gateway en verder naar de cloud
- Systeem herkent potentiële storingen door middel van
machine learning
Siemens introduceert Sitrans SCM IQ, een nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT)-oplossing voor Smart Condition Monitoring. Hiermee kunnen potentiële storingen in een vroeg stadium worden opgespoord en voorkomen, wat onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert en installatieprestaties tot wel tien procent verhoogt. De draadloze, robuuste Sitrans MS200 multisensoren vormen de hardwarebasis voor installatie op systeemcomponenten, zoals pompen, tandwielkasten, compressoren en aandrijflijnen, waar ze vibratie- en temperatuurgegevens verzamelen. Via een Bluetooth-verbinding worden deze gegevens verzonden naar de industriële gateway Sitrans CC220 waar ze worden versleuteld voordat ze van daaruit worden verzonden naar de cloud, in dit geval de industriële IoT-as-a-Service-oplossing MindSphere. Het Sitrans SCM IQ-systeem beschikt over anomaliedetectie die op machine learning is gebaseerd. Het controleert en analyseert voortdurend alle sensorwaarden en herkent vroegtijdig afwijkingen van de normale bedrijfstoestand. Anomaliemeldingen worden verstuurd via SMS en/of e-mail, afhankelijk van de configuratie en gedefinieerde gebruikersgroep. Via de app kunnen afwijkende machinegedragingen worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan een specifieke gebruikersgroep. Het Sitrans SCM IQ-systeem bestaat uit multisensoren, gateway en app, en kan gebruikt worden in alle industriële installaties met mechanische of roterende componenten. Het systeem is vanaf zomer 2021 verkrijgbaar.
- Hoge transparantie door geïntegreerde communicatie- en meetfunctionaliteit
- Snellere reactie op storingen minimaliseert de uitvaltijd
- Eenvoudige aanpassing van bestaande systemen zonder extra ruimtebehoefte
Siemens Smart Infrastructure heeft de nieuwe Sentron 3NA COM LV HRC-smeltpatroon met geïntegreerde communicatie- en meetfunctionaliteit op de markt gebracht. Het compacte apparaat is ontworpen voor laagspanningsnetten tot 400 volt en kan worden gebruikt in secundaire onderstations en industriële installaties. De LV HRC-smeltpatroon beschermt netwerken en installaties tegen kortsluiting en overbelasting en is in staat om stroom te meten. De verzamelde gegevens worden draadloos verzonden naar de nieuwe 7KN PowerCenter 1000-data tranceiver, waar ze kunnen worden uitgelezen. Bovendien kunnen de gegevens worden overgedragen naar lokale of cloudgebaseerde net- en energiebeheersystemen. De gegevens bieden onder andere inzicht in de actuele netwerkbelasting, fasesymmetrie en eventuele afwijkingen. Dit maakt het mogelijk om de leveringszekerheid te vergroten en onderhoud en service te optimaliseren. Dankzij de snellere detectie en lokalisering van storingen kan de duur van stroomuitval aanzienlijk worden verkort.
- Klimaatneutraal isolatiemedium “Clean Air” bestaat uitsluitend uit natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht
- Innovatieve drie standen lastschakelaar maakt fluorgasvrije energiedistributie tot 24 kilovolt op secundair distributieniveau mogelijk
- Ongewijzigde compacte afmetingen en consistente behandeling maken een eenvoudige, toekomstbestendige overgang naar duurzame energiedistributie mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft de schakelinstallatie 8DJH 24 geïntroduceerd, een middenspanningsverdeler (ring main unit - RMU) voor netspanningen tot 24 kilovolt (kV), die volledig vrij is van gefluoreerde gassen. Deze middenspannings¬schakelinstallatie voor secundaire elektrische distributie heeft dezelfde compacte afmetingen als de variant met zwavelhexafluoride (SF6), maar gebruikt het klimaatneutrale isolatiemedium “Clean Air”, dat uitsluitend bestaat uit natuurlijke componenten uit de omgevingslucht. De kern van de eenheid is een lastschakelaar met drie standen en een vacuümbuis in het hulptraject (blauwe schakelaar). Deze nieuwe technologische ontwikkeling van Siemens maakt het gebruik van SF6 als isolatiemedium en het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig. Als gevolg daarvan vermindert de nieuwe schakelinstallatie ook de CO2-voetafdruk van netbeheerders. Andere voordelen zijn een eenvoudige en veilige omgang met de schakelapparatuur en probleemloze recycling aan het einde van de levensduur. Naast deze hoge mate van milieuvriendelijkheid maken digitale toepassingen de nieuwe schakelapparatuur toekomstbestendig en kostenefficiënt voor het energienet van de toekomst.
- Integratie van meer apparaten voor geavanceerd gebouwmanagement
- Betere gebruikerservaring met geoptimaliseerde Flex Client
- Verbeterde cybersecurity door conformiteit met
IEC62443-3-3 SL2
- Integratie extra KNX-apparaten mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft Desigo CC, het gebouwmanagementplatform voor Smart Buildings, geactualiseerd naar versie V5.0, die aansluiting van meer systemen en apparaten mogelijk maakt. Het platform biedt nu verbeterde connectiviteit en ondersteuning voor meer integratie, zoals laadstations voor elektrische auto's. Bovendien biedt het nieuwe functies voor gemakkelijker en flexibeler gebruik. Desigo CC V5.0 zorgt voor een nog krachtigere cyberbeveiliging en maakt allerlei soorten gebouwen gemakkelijker te beheren en toekomstbestendig.
- Meer flexibiliteit dankzij KNX-communicatie
- Minder bedrading bespaart kosten en beperkt in- en uitgangen op de controller
- Ideaal voor geluidsgevoelige toepassingen dankzij geluidsniveau <28 dB
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn serie SSA-servomotoren voor kleine afsluiters verbeterd met nieuwe functies die energiezuinigere en veelzijdigere hydronische ruimtetoepassingen mogelijk maken. De vernieuwde SSA-servomotoren bieden nu meer flexibiliteit dankzij het brede scala aan besturingsmogelijkheden, van analoge besturing tot KNX-communicatiemogelijkheden voor ruimteoplossingen en snelle integratie in netwerksystemen. Door dezelfde kabel voor communicatie en stroomvoorziening te gebruiken, bespaart de klant tijd en kosten. Dankzij de nachtbedrijfsmodus zijn de servomotoren met een geluidsniveau van minder dan 28 dB stiller dan ooit. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, zoals hotels, opnamestudio's, vergaderzalen en bibliotheken.
- Ingebouwde sensoren, bedieningsfuncties, in-/uitgangen en flexibele keuze bedrijfsspanning in één apparaat
- Open KNX-communicatie voor integratie in eenvoudige tot geavanceerde gebouwmanagementsystemen
- Nieuw ontwerp, slank en strak met aanraaktoetsen en draaiknop
- Snelle installatie en inbedrijfstelling met nieuwe app 'PCT Go'
Siemens Smart Infrastructure introduceert haar nieuwe serie RDG200KN en RDG260 regelaars voor een gezond en productief binnenklimaat. Ruimteautomatisering draagt aanzienlijk bij aan de bescherming en verbetering van de gezondheid van alle gebruikers van de ruimte, verhoogt de productiviteit en maakt een veilige terugkeer naar kantoor mogelijk. Het nieuwe assortiment illustreert deze benadering en biedt twee varianten digitale regelaars voor temperatuur en vochtigheid en voor geavanceerde KNX-communicatie tussen sensoren en aandrijvingen voor gebouwmanagementsystemen van Siemens zoals Desigo en Synco of systemen van derden. Dit zorgt voor een goede luchtkwaliteit en een gecontroleerd binnenklimaat. De nieuwe RDG200KN-regelaars zijn geschikt voor de meeste gebouwen, waaronder hotels, kantoren en onderwijsinstellingen, en ondersteunen alle denkbare energiebesparende strategieën voor ruimtes, zoals besparing via aanwezigheidsdetectie, keycardlezers of tijdprogramma's en verschillende setpoint-begrenzingen. Met hun moderne vormgeving en de Green Leaf-knop geven de nieuwe regelaars de energie-efficiëntiestatus weer en betrekken de gebruiker van de ruimte direct bij het energiebesparingsproces.
- Eenvoudige integratie in automatisering (Simatic TIA-Portal en PCS7) door beschikbaarheid voorgeprogrammeerde functieblokken en Faceplates
- Geïntegreerde doseerfunctionaliteit voor real-time doseringen
- Zeer eenvoudige integratie van de Coriolis-massaflowmeter in Simatic TIA-Portal via TIA-Selection tool
- Inzetbaar in breed scala aan vloeistof- en gasapplicaties in vrijwel alle marktsegmenten, waaronder chemie, olie en gas, en voedingsmiddelen
Siemens heeft onlangs de Sitrans FCT070 ontwikkeld, een nieuwe digitale multiparameter-transmitter voor haar Coriolis-massaflowmeters. De Sitrans FCT070 is geschikt voor alle Coriolis-meetbuizen die Siemens in haar portfolio heeft, of de meetbuis nu groot is (DN150) of klein (DN1), de Sitrans FCT070 herkent de meetbuis automatisch. Dankzij de Digitale Sensor Link vindt de dataoverdracht tussen de meetbuizen en de Sitrans FCT070 digitaal, real-time en zonder enige vorm van dataverlies plaats. Omdat er geen aparte transmitter in het veld nodig is, kan de installatie en inbedrijfname snel en kostenefficiënt plaatsvinden.
(Nieuwsbericht)
Een consortium van samenwerkende partijen dat het gehele spectrum van de energie-infrastructuurmarkt bedekt, heeft onlangs een overeenkomst getekend voor het project Gridmaster Haven Industrieel Cluster (HIC) Rotterdam. Dit consortium bestaat uit TenneT, Gasunie, Stedin, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam, Gemeente Rotterdam, SmartPort, Siemens Nederland, TU Delft, Quintel Intelligence en TNO. Gridmaster richt zich op het ontwikkelen van een nieuwe methode voor adequate, gedegen en bovenal toekomstbestendige investeringsbeslissingen op het gebied van energie-infrastructuur in de Rotterdamse haven. Het project zal tien maanden in beslag nemen.
Theater de Maagd en Gebouw-T zijn voor het Amerikaans/Britse Concern TAIT dé uitvalsbasis voor haar bedrijfsactiviteiten in Europa. Stadsschouwburg De Maagd , uitgerust met de geavanceerde techniek van TAIT, zal gebruikt worden als etalage en trainingslocatie voor toekomstige Europese klanten. En dat is niet het enige. In samenwerking met de Bergse podia, beroepsopleider Curio en Siemens Digital Industries wordt geïnvesteerd in een compleet nieuwe vorm van techniekonderwijs voor de regio. Siemens Digital Industries voorziet in de besturingstechnologie van de systemen van TAIT. In januari 2021 ondertekenen de samenwerkingspartners een intentieverklaring.
- Betere beschikbaarheid van (metaal)bewerkingsmachines door voorspellend onderhoud met Analyze MyMachine /Condition
- Analyze MyMachine /Condition voor Sinumerik Edge creëert een mechanische vingerafdruk van de (metaal)bewerkingsmachine
- Toestandevaluatie, -analyse en vergelijking van alle aangesloten machines met gebruik van de Mindsphere-applicatie
Siemens breidt de
Sinumerik Edge-app Analyze MyMachine /Condition uit met een
Mindsphere-applicatie en toont zo aan hoe edge computing en cloud computing op
intelligente wijze kunnen worden gecombineerd. De Sinumerik Edge-applicatie
Analyze MyMachine /Condition gebruikt hoogfrequente CNC-gegevens om een
mechanische vingerafdruk van een (metaal)bewerkingsmachine te maken. In de
applicatie kunnen gebruikers verschillende parameters vastleggen en evalueren,
zoals stijfheid, wrijving en speling in de afzonderlijke assen met behulp van
een flexibel configureerbare reeksmetingen. De meetresultaten kunnen vervolgens
worden gevisualiseerd en vergeleken met referentiegegevens.