- Simotics XP-motoren van 0,25 tot 460 kW beschikbaar in gasgroepen IIB en IIC
- Premium rendementsklasse IE3 voor alle motoren
- Chemstar: motoroplossing op maat voor de chemische industrie
De explosieveilige laagspanningsmotoren van de Simotics XP-serie van Siemens zijn nu beschikbaar in het gehele vermogensbereik van 0,25 tot 460 kW in gasgroepen IIB en IIC. Met hun premium efficiëntie klasse IE3 zijn de laagspanningsmotoren bovendien voorbereid voor toekomstige eisen op het gebied van energie-efficiëntie. Daarnaast biedt Siemens motoren met Chemstar-technologie, een op maat gemaakte motoroplossing voor de chemische industrie met vooraf geconfigureerde, branchespecifieke opties.
In navolging van het Duits-Nederlandse innovatiepact hebben drie Europese techbedrijven de handen ineen geslagen in de vorm van een ecosysteem ter versterking van de Nederlandse industrie. De samenwerking tussen SAP, Siemens en T-Systems in Nederland, respectievelijk toonaangevend in applicatiebeheer (IT), operationele technologie (OT) en systeemintegratie, richt zich op enkele hoofdthema’s uit het innovatiepact: smart industry (industrie 4.0), energietransitie (duurzamere productie) en innovatieve technologieën.
- Scalance MUM856-1 verbindt lokale industriële toepassingen met openbare 5G-, 4G- en 3G-netwerken
- De router ondersteunt toekomstgerichte toepassingen, zoals toegang op afstand via openbare 5G-netwerken of de verbinding van mobiele apparaten, zoals automatisch geleide voertuigen in de industrie
- Robuust ontwerp in IP65-behuizing voor gebruik buiten de schakelkast
- Prototypes van Siemens 5G-infrastructuur voor particuliere netwerken nu al in gebruik op verschillende locaties
De Scalance MUM856-1 – de eerste industriële 5G-router van
Siemens – is nu beschikbaar. Het apparaat verbindt lokale industriële
toepassingen met openbare 5G-, 4G- (LTE), en 3G- (UMTS) netwerken. Met de
router kunnen installaties, machines, besturingselementen en andere industriële
apparaten via een openbaar 5G-netwerk flexibel en met hoge datasnelheden op
afstand worden bewaakt en onderhouden. Er is een groeiende vraag naar
dit soort oplossingen in de industrie. Bovendien kan het apparaat in private
5G-netwerken worden geïntegreerd. De Scalance MUM856-1 ondersteunt daarmee
toekomstgerichte toepassingen, zoals mobiele robots in de productie, autonome
voertuigen in de logistiek of augmented reality-toepassingen voor
onderhoudstechnici. Dankzij een robuuste IP65-behuizing kan de router ook
buiten de schakelkast worden gebruikt, bijvoorbeeld onder zware omstandigheden
in de productie of in buiteninstallaties in de waterhuishouding.
- Maximaal voordeel voor de klant door een unieke combinatie van de echte en de digitale wereld
- Nadruk op duurzaamheid met ambitieus raamwerk "DEGREE"
- Geactualiseerd Financial Framework met nieuwe financiële doelstellingen voor snellere en hoogwaardige groei
- Vergelijkbare jaarlijkse omzetgroei van 5 tot 7 procent gedurende de bedrijfscyclus (voorheen: 4 tot 5 procent)
- Jaarlijkse toename van de winst per aandeel vóór toerekening van de aankoopprijs (EPS pre-PPA) met hoge enkelcijferige groei
- Progressief dividendbeleid; nieuw aandelenterugkoopprogramma tot 3 miljard euro – vanaf boekjaar 2022 en lopend tot 2026
- Vooruitzichten voor boekjaar 2021: Nettowinst blijft tussen 5,7 miljard tot 6,2 miljard euro, maar nu inclusief de eerder aangekondigde kosten in verband met de overname van Varian
-
Siemens AG presenteert vandaag zijn nieuwe groeistrategie in het kader van een virtuele Capital Markets Day onder de titel "Accelerating High Value Growth". Deze strategie komt ook tot uiting in ambitieuze nieuwe doelstellingen ("Financial Framework") en omvat een uitgebreide duurzaamheidsagenda.
- Certificering tot SIL 3 / PL e voor hoge persoons- en systeemveiligheid
- Mechanisch gedwongen contacten maakt gebruik in toepassingen als spoorwegen, signalering en liften mogelijk
- Compact uitbreiden van SIMATIC Safety I/O of 3SK veiligheidsuitgangen
Met de Sirius 3RQ1-serie maakt Siemens zijn portfolio van koppelrelais voor elektrische systemen in de industrie en infrastructuur compleet. Met een breed spanningsbereik van 24 tot 240 V AC/DC zijn deze nieuwe safety interfacerelais ontworpen voor universeel gebruik. Ze zijn gecertificeerd voor de hoogste veiligheidseisen volgens Safety Integrity Level (SIL 3) en Performance Level (PL e). Koppelrelais worden onder andere gebruikt om signalen van en naar controllers te versterken, galvanisch te scheiden of te vermenigvuldigen. Dankzij hun mechanisch gedwongen werking volgens IEC 60947-5-1 (IEC 61810-3) bieden de componenten maximale veiligheid voor mensen en systemen. Ze zijn uitermate geschikt voor gebruik in de spoorweg- en signaleringsapplicaties, in liften en industriële productietoepassingen, waardoor het mogelijk wordt om bijvoorbeeld remmen en deuren veilig te bedienen en om signaallampen voor scheepvaart, slagbomen (bruggen en sluizen), transportbanden of verpakkingsmachines te schakelen.
- Machine conditie bewaken met IIoT-sensoren, gateway en app
- Multisensor verzendt vibratie- en temperatuurgegevens via Bluetooth naar een industriële gateway en verder naar de cloud
- Systeem herkent potentiële storingen door middel van
machine learning
Siemens introduceert Sitrans SCM IQ, een nieuwe Industrial Internet of Things (IIoT)-oplossing voor Smart Condition Monitoring. Hiermee kunnen potentiële storingen in een vroeg stadium worden opgespoord en voorkomen, wat onderhoudskosten en stilstandtijden vermindert en installatieprestaties tot wel tien procent verhoogt. De draadloze, robuuste Sitrans MS200 multisensoren vormen de hardwarebasis voor installatie op systeemcomponenten, zoals pompen, tandwielkasten, compressoren en aandrijflijnen, waar ze vibratie- en temperatuurgegevens verzamelen. Via een Bluetooth-verbinding worden deze gegevens verzonden naar de industriële gateway Sitrans CC220 waar ze worden versleuteld voordat ze van daaruit worden verzonden naar de cloud, in dit geval de industriële IoT-as-a-Service-oplossing MindSphere. Het Sitrans SCM IQ-systeem beschikt over anomaliedetectie die op machine learning is gebaseerd. Het controleert en analyseert voortdurend alle sensorwaarden en herkent vroegtijdig afwijkingen van de normale bedrijfstoestand. Anomaliemeldingen worden verstuurd via SMS en/of e-mail, afhankelijk van de configuratie en gedefinieerde gebruikersgroep. Via de app kunnen afwijkende machinegedragingen worden gedocumenteerd en beschikbaar worden gesteld aan een specifieke gebruikersgroep. Het Sitrans SCM IQ-systeem bestaat uit multisensoren, gateway en app, en kan gebruikt worden in alle industriële installaties met mechanische of roterende componenten. Het systeem is vanaf zomer 2021 verkrijgbaar.
- Hoge transparantie door geïntegreerde communicatie- en meetfunctionaliteit
- Snellere reactie op storingen minimaliseert de uitvaltijd
- Eenvoudige aanpassing van bestaande systemen zonder extra ruimtebehoefte
Siemens Smart Infrastructure heeft de nieuwe Sentron 3NA COM LV HRC-smeltpatroon met geïntegreerde communicatie- en meetfunctionaliteit op de markt gebracht. Het compacte apparaat is ontworpen voor laagspanningsnetten tot 400 volt en kan worden gebruikt in secundaire onderstations en industriële installaties. De LV HRC-smeltpatroon beschermt netwerken en installaties tegen kortsluiting en overbelasting en is in staat om stroom te meten. De verzamelde gegevens worden draadloos verzonden naar de nieuwe 7KN PowerCenter 1000-data tranceiver, waar ze kunnen worden uitgelezen. Bovendien kunnen de gegevens worden overgedragen naar lokale of cloudgebaseerde net- en energiebeheersystemen. De gegevens bieden onder andere inzicht in de actuele netwerkbelasting, fasesymmetrie en eventuele afwijkingen. Dit maakt het mogelijk om de leveringszekerheid te vergroten en onderhoud en service te optimaliseren. Dankzij de snellere detectie en lokalisering van storingen kan de duur van stroomuitval aanzienlijk worden verkort.
- Klimaatneutraal isolatiemedium “Clean Air” bestaat uitsluitend uit natuurlijke bestanddelen uit de omgevingslucht
- Innovatieve drie standen lastschakelaar maakt fluorgasvrije energiedistributie tot 24 kilovolt op secundair distributieniveau mogelijk
- Ongewijzigde compacte afmetingen en consistente behandeling maken een eenvoudige, toekomstbestendige overgang naar duurzame energiedistributie mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft de schakelinstallatie 8DJH 24 geïntroduceerd, een middenspanningsverdeler (ring main unit - RMU) voor netspanningen tot 24 kilovolt (kV), die volledig vrij is van gefluoreerde gassen. Deze middenspannings¬schakelinstallatie voor secundaire elektrische distributie heeft dezelfde compacte afmetingen als de variant met zwavelhexafluoride (SF6), maar gebruikt het klimaatneutrale isolatiemedium “Clean Air”, dat uitsluitend bestaat uit natuurlijke componenten uit de omgevingslucht. De kern van de eenheid is een lastschakelaar met drie standen en een vacuümbuis in het hulptraject (blauwe schakelaar). Deze nieuwe technologische ontwikkeling van Siemens maakt het gebruik van SF6 als isolatiemedium en het gebruik van gasmengsels op basis van fluor (F-gassen) overbodig. Als gevolg daarvan vermindert de nieuwe schakelinstallatie ook de CO2-voetafdruk van netbeheerders. Andere voordelen zijn een eenvoudige en veilige omgang met de schakelapparatuur en probleemloze recycling aan het einde van de levensduur. Naast deze hoge mate van milieuvriendelijkheid maken digitale toepassingen de nieuwe schakelapparatuur toekomstbestendig en kostenefficiënt voor het energienet van de toekomst.
- Integratie van meer apparaten voor geavanceerd gebouwmanagement
- Betere gebruikerservaring met geoptimaliseerde Flex Client
- Verbeterde cybersecurity door conformiteit met
IEC62443-3-3 SL2
- Integratie extra KNX-apparaten mogelijk
Siemens Smart Infrastructure heeft Desigo CC, het gebouwmanagementplatform voor Smart Buildings, geactualiseerd naar versie V5.0, die aansluiting van meer systemen en apparaten mogelijk maakt. Het platform biedt nu verbeterde connectiviteit en ondersteuning voor meer integratie, zoals laadstations voor elektrische auto's. Bovendien biedt het nieuwe functies voor gemakkelijker en flexibeler gebruik. Desigo CC V5.0 zorgt voor een nog krachtigere cyberbeveiliging en maakt allerlei soorten gebouwen gemakkelijker te beheren en toekomstbestendig.
- Meer flexibiliteit dankzij KNX-communicatie
- Minder bedrading bespaart kosten en beperkt in- en uitgangen op de controller
- Ideaal voor geluidsgevoelige toepassingen dankzij geluidsniveau <28 dB
Siemens Smart Infrastructure heeft zijn serie SSA-servomotoren voor kleine afsluiters verbeterd met nieuwe functies die energiezuinigere en veelzijdigere hydronische ruimtetoepassingen mogelijk maken. De vernieuwde SSA-servomotoren bieden nu meer flexibiliteit dankzij het brede scala aan besturingsmogelijkheden, van analoge besturing tot KNX-communicatiemogelijkheden voor ruimteoplossingen en snelle integratie in netwerksystemen. Door dezelfde kabel voor communicatie en stroomvoorziening te gebruiken, bespaart de klant tijd en kosten. Dankzij de nachtbedrijfsmodus zijn de servomotoren met een geluidsniveau van minder dan 28 dB stiller dan ooit. Dit maakt ze ideaal voor gebruik in geluidsgevoelige omgevingen, zoals hotels, opnamestudio's, vergaderzalen en bibliotheken.