- Plug&Play-Router Ruggedcom RX1400 für Datenübertragung zu MindSphere
- Datenvorverarbeitung vor der Übertragung zu MindSphere
- Zuverlässiger Betrieb in extremen Temperaturen und rauen Umgebungen
- Hohe Bandbreitenkonnektivität zu entfernten Standorten
Der Router Ruggedcom RX1400 mit MindConnect ermöglicht als Plug&Play-Lösung eine direkte Verbindung zu MindSphere. Damit lassen sich Daten von angebundenen Assets leicht und zuverlässig über OPC UA und/oder eine S7-Verbindung auslesen und vorverarbeiten. Danach werden die verschlüsselten Daten zu MindSphere übertragen, wo sie zur Verarbeitung und Analyse zur Verfügung stehen. Damit steht Anwendern in einem Gerät eine kompakte Lösung zur Datenerfassung, -umwandlung und -kommunikation mit MindSphere zur Verfügung. Endgeräte können über serielle, Wireless LAN, Glasfaser oder Ethernet-Verbindungen angebunden werden. Die Verbindung zu MindSphere lässt sich mit redundanten Pfaden herstellen, entweder über LTE oder Kupfer-/Glasfaser-Ethernet. Anwender profitieren so von der hohen Bandbreitenkonnektivität zu entfernten Standorten. Durch die Zuverlässigkeit und Funktionsfähigkeit in extremen Temperaturen von -40° C bis +85° C und rauen Umgebungsbedingungen eignet sich der Ruggedcom RX1400 für die Datenerfassung in Anwendungsbereichen wie Energieversorgung, Transport und Verkehr sowie Öl & Gas.
- Leistungssteigerung der Anlage Az Zour South 3 um 263 Megawatt
- Gaskraftwerk wird zu effizientem Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ausgebaut
Siemens hat den Auftrag zur Lieferung einer Industriedampfturbine für die Erweiterung des Gaskraftwerks Az Zour South 3 zu einem Gas- und Dampfturbinen (GuD)-Kraftwerk erhalten. Die Anlage in Kuwait wird vom Ministry of Electricity & Water (MEW) betrieben. Kunde ist der chinesische Anlagenbauer SEPCOIII. Die Erweiterung erhöht die installierte Gesamtleistung des Kraftwerks um 263 Megawatt (MW) bei gleichem Gaseinsatz. Das GuD-Kraftwerk soll Mitte 2019 in Betrieb gehen.
- Leistungs-/Drehmomentsteigerung von ca. 25 Prozent gegenüber der Vorgängerreihe
- Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit
- Robustes verwindungssteifes Gehäuse für raue Umgebungsbedingungen
Die neuen Simotics DP Rollgangmotoren erzielen bei einer signifikanten Leistungs-/ Drehmomentsteigerung von ca. 25 Prozent gegenüber der Vorgängerreihe eine sehr hohe Leistungsdichte. Das verwindungssteife Rundrippengehäuse und die Lagerschilde sind aus Kugelgraphitgusseisen (GGG) für den Einsatz bei höchsten mechanischen Umgebungsanforderungen konzipiert. In Kombination mit ihrer hohen Vibrations- und Schockfestigkeit von bis zu 3M6 nach EN 60721-3-3 sind Simotics DP Rollgangmotoren für den Einsatz in Stahlwerken geeignet, insbesondere zum Walzen, Reversieren und Transportieren von glühenden Metall-Rohlingen unter höchsten mechanischen Beanspruchungen und extremen Umwelteinflüssen wie Zunder, Staub und Wasser.
- Neue Access Points Scalance W778-1 M12 und Client Modules W738-1 M12
- Vielfältige Montage- und Einsatzoptionen durch kompakte Bauart
- Geräte in hoher Schutzart IP65 funken nach WLAN-Standard IEEE 802.11n
- Einfache Integration in Totally Integrated Automation (TIA)
Siemens erweitert sein Industrial Wireless LAN (IWLAN)-Portfolio mit den neuen Access Points Scalance W778-1 M12 und Client Modules W738-1 M12 um kompakte und robuste Geräte in Schutzart IP65. Durch die kompakte Bauweise ist eine flexible und platzsparende Montage möglich. Sowohl Hard- als auch Firmware sind speziell für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen ausgelegt. Die leistungsstarken Access Points und Client Modules funken nach WLAN-Standard IEEE 802.11n und unterstützen das 2,4 und fünf Gigahertz (GHz) Frequenzband. Anwender können sie zudem in die TIA-Umgebung integrieren. Die flexibel einsetzbaren Geräte sind beispielsweise zur drahtlosen Vor-Ort-Vernetzung von Schweißrobotern oder Schraubersteuerungen in der Automobilfertigung geeignet.
- Simatic HMI Comfort Panels PRO mit 12, 15, 19 und 22 Zoll Bildschirmdiagonale
- Für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung
- Hohe Performance und Funktionalität sowie zahlreiche integrierte Schnittstellen und Zertifizierungen
- Flexible Montage an Standfuß, Tragarmsystem oder zentral an der Maschine
Siemens erweitert seine rundum IP65-geschützten Geräte zum Bedienen und Beobachten um die Simatic HMI Comfort Panels PRO (PROtected). Die neuen Panels mit 12, 15, 19 und 22 Zoll Bildschirmdiagonale bieten die gleichen Funktionen wie die Einbaugeräte und sind für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung konzipiert. Mit hoher Performance und Funktionalität sowie zahlreichen integrierten Schnittstellen und Zertifizierungen ausgestattet, eignen sich die robusten Geräte besonders für High-End-Anwendungen im maschinennahen Bereich. Die neuen Panels ergänzen das Spektrum an IP65-PRO-Geräten mit den bereits verfügbaren Industrial Flat Panel PRO (19 und 22 Zoll) und Panel-PC PRO (15, 19 und 22 Zoll).
Siemens hat von der Stadtwerke Schwäbisch Hall GmbH den Auftrag zur Lieferung eines schlüsselfertigen Batteriespeichersystems erhalten. Der Speicher vom Typ Siestorage wird eine Leistung von einem Megawatt bei einer Kapazität von über 1,4 Megawattstunden haben. Siemens wird die Gesamtlösung in einem Container anschlussfertig liefern und installieren. Die Stadtwerke werden den auf Lithium-Ionen Batterien basierenden Speicher zur Vermarktung von Primärregelleistung einsetzen. "Batteriespeicher können innerhalb Sekunden Last aufnehmen oder abgeben und eignen sich daher sehr gut für die Teilnahme am Primärregelleistungsmarkt. Die Stadtwerke Schwäbisch Hall können mit unserem Siestorage nachhaltig in dem sich wandelnden Energiemarkt zur Sicherheit der Energieversorgung beitragen", sagt Stephan May, bei Siemens CEO der Business Unit Medium Voltage and Systems. Noch im Sommer 2017 soll das System ans Netz angeschlossen werden und in Betrieb gehen.
- Der Aufbau unterstreicht die Position Dubais als zentrale Logistikdrehscheibe, die Ost und West, Nord und Süd verbindet
- Die Entscheidung wird die langfristig angelegten Ziele der Expo 2020 in Dubai unterstützen
- Siemens stärkt mithilfe der Digitalisierung den Logistiksektor in Dubai
Siemens unterstreicht die Bedeutung Dubais als strategische Logistikdrehscheibe zwischen Ost und West, Nord und Süd und hat seine Pläne bekannt gegeben, in naher Zukunft seine weltweite Logistikzentrale inklusive des Portfolios für Flughäfen, Cargo-Infrastruktur und Häfen im Emirat Dubai zu errichten. Als künftigen Standort für seine Geschäftstätigkeit hat das Unternehmen das Gelände der Expo 2020 in Dubai nach Abschluss der Ausstellung im Visier. Dieser Schritt unterstützt die langfristig angelegten Ziele der Expo 2020 in Dubai und fördert die industrielle und logistische Weiterentwicklung im Emirat. Siemens sieht in der Region Naher Osten und im Logistikmarkt weltweit ein großes Wachstumspotenzial. Das Unternehmen erwartet, dass diese Entwicklung seine Vision 2020 und die damit verbundenen Logistikgeschäfte unterstützen wird und dass dadurch weltweit neue Wachstumsmöglichkeiten entstehen.
- Firmware 2.1 für Advanced Controller Simatic S7-1500 nutzt neue Funktionen des Engineering Frameworks TIA Portal V14 SP1
- Neue fehlersichere Technologie-CPUs mit erweiterten Umfang an Motion-Control-Funktionalitäten
- Abgestimmtes Paket aus Controller und Servoantriebssystem für Mid-Range Motion-Control-Applikationen
- Neues Stromversorgungsmodul für maximale Datenremanenz bei Netzausfällen
Mit der neuen Firmware 2.1 für die Advanced Controller Simatic S7-1500 von Siemens nutzt der Anwender jetzt die neuen Funktionen des Engineering Frameworks TIA Portal V14 SP1. Dazu gehört die Offenheit zu anderen Systemen, etwa der standardisierte bidirektionale Datenaustausch von Engineering-Daten per AutomationML (Automation Markup Language) mit der Planungssoftware Eplan, dem TIA Selection Tool oder anderen CAE(Computer Aided Engineering)-Tools.
- Scalance XF-200BA-Produktlinie für raue Umweltbedingungen
- Flexibler Einsatz durch Wahl elektrischer und optischer Bus-Adapter
- Integration von S2-Devices in hochverfügbare R1-Systeme
- NAMUR/NE21-Zulassung
Mit Scalance XF-200BA bietet Siemens eine neue Produktlinie kompakter Switches. Anwender können durch den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Bus-Adapter elektrische und optische Linien-, Stern- und Ringstrukturen aufbauen. Zur Verfügung stehen dabei Bus-Adapter mit RJ45-, SCRJ- und LC-Anschlusstechnik. Die Switches gibt es in zwei Varianten: als Standard Switch Scalance XF204-2BA für den universellen, branchenübergreifenden Einsatz und als sogenannter Y-Switch Scalance XF204-2BA DNA für spezielle Aufgaben in der Prozessautomatisierung. Ein erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +70° C sowie die Zulassung für explosionsgefährdete Bereiche nach Zone 2 (ATEX Zone 2, IECEx) ermöglichen den zuverlässigen Einsatz auch in rauen Umgebungen.
- Netzgeräte-Reihe Logo!Power mit reduzierter Baubreite von 18 bis 72 mm
- Flexible Installationsmöglichkeiten über Hutschienen oder Direktmontage
- Wirkungsgrad bis 90 % und Leerlaufverlustleistung unter 0,3 Watt (W)
- Strommonitor zur Echtzeitmessung des Ausgangsstroms
Mit der 4. Generation von Logo!Power erweitert Siemens sein Angebot um zwei weitere Netzgeräte und um zusätzliche Funktionalitäten und Einsatzmöglichkeiten. Die kompakten Geräte verfügen über eine um 18 Millimeter verringerte Baubreite und lassen sich flexibel montieren, beispielsweise auf der Hutschiene in Installationsverteilern oder über Direktmontage an der Wand oder Decke. Zudem können Anwender die Geräte ohne Abstand zu anderen Geräten aneinandergereiht montieren, beispielsweise an Logikmodulen Logo! zu deren Versorgung. Mit einem Wirkungsgrad von bis zu 90 Prozent im gesamten Lastbereich und einer Verlustleistung von weniger als 0,3 Watt (W) im Leerlauf sind die Netzgeräte sowohl im Standby als auch im laufenden Betrieb besonders energieeffizient.