Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser
Pressemitteilung18. Apr 2017Digital FactoryNürnberg
Rundum IP65-geschützte Comfort Panels zum Bedienen und Beobachten

Das Bild zeigt das neue Simatic HMI Comfort Panel für die schaltschranklose Visualisierung und Automatisierung.
Die neuen Simatic HMI Comfort Panels PRO mit Schutzart rundum IP65 verfügen über brillante, stufenlos dimmbare Widescreen-Displays mit 16 Millionen Farben und bis zu 170 Grad Blickwinkel. Die entspiegelte Glasfront in modernem Design sowie mit kratzfester und chemisch beständiger Oberfläche ermöglicht die Bedienung mit Arbeitshandschuhen. Die Comfort Panels PRO sind mit integrierter Systemkarte für automatische Backups ausgestattet und eignen sich auch für das Energiemanagement direkt an der Maschine, zum Beispiel mit Profienergy. Im abgestimmten Zusammenspiel mit den Advanced Controllern Simatic S7-1500 und durch den Einsatz herkömmlicher Standardstecker bei der Verkabelung lassen sich besonders wirtschaftliche Bedien- und Beobachtungslösungen realisieren. Das Mechanikkonzept bietet Adapter für die flexible, schaltschranklose Montage an gängigen Standfuß- oder Tragarmsystemen. Die individuellen Montage- und Platzierungsmöglichkeiten bieten dem Bediener hohen Komfort und immer optimalen Blick auf Panel und Visualisierung.
Die Simatic HMI PRO-Serie bietet über zusätzlich anbaubare Systemkomponenten individuelle Erweiterungen in Funktion und Bedienung. Das Standardsystem – bestehend aus Grundgerät, Erweiterungskomponenten, Montageadapter und optionaler Tastatur sowie Tastaturablage – ermöglicht individuelle und flexibel anpassbare Bedien- und Beobachtungslösungen. Die Geräte zeichnen sich durch einfache Montage, schnelle Inbetriebnahme und effizientes Engineering aus und bieten über viele Jahre einen wirtschaftlichen, sicheren und zuverlässigen Betrieb. Für das innovative Systemkonzept der Simatic HMI PRO-Serie wurde Siemens mit dem iF Design Award 2017 prämiert.
Weitere Informationen unter www.siemens.de/ip65-hmi-geraete
Weitere Informationen zu Siemens auf der Hannover Messe 2017 unter www.siemens.com/presse/hm17 und www.siemens.de/hannovermesse
Die Siemens AG (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 165 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist in mehr als 200 Ländern aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung. Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT. Im Geschäftsjahr 2016, das am 30. September 2016 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 79,6 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2016 hatte das Unternehmen weltweit rund 351.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com.
Kontakt
Gerhard Stauß
Siemens AG
Gleiwitzer Str. 555
90475 Nürnberg
90475 Nürnberg
+49 (911) 895-7945